O que é a função JOG?

A função JOG permite girar o motor com uma tensão reduzida (torque reduzido), enquanto alguém (um operador, um clp, etc) manda um sinal digital para a Soft-Starter.
Executa a rampa de aceleração até o valor ajustado da tensão de JOG (ajustado em P33), durante o tempo em que a entrada digital (DI4) estiver fechada.
Após abrir a entrada DI4, realiza a desaceleração via rampa, desde que esta função esteja habilitada em P04.

Nota:

  • O tempo máximo de atuação da função JOG é determinado pelo tempo ajustado em P02, sendo que após transcorrido este tempo haverá atuação do erro E02 que desabilita o motor;
  • Para tanto P55=4.
Quando posso utilizar a função JOG?

Esta função é útil em condições em que se deseja observar o comportamento da máquina girando pela primeira vez (como um teste da situação mecânica geral), desta maneira sendo possível corrigir uma montagem incorreta sem os transtornos de colocar a máquina a plena velocidade na primeira operação.
Outra aplicação é o posicionamento de material dentro da máquina. A função JOG "dá um empurrão" enquanto o operador segura o botão JOG (contato seco ligado à entrada programada para JOG na Soft-Starter), permitindo que o material a ser trabalhado (ou qualquer elemento da máquina) possa ser ajustado no começo do processo.

Nota:

  • O tempo máximo de atuação da função JOG é determinado pelo tempo ajustado em P02, sendo que após transcorrido este tempo haverá atuação do erro E02 que desabilita o motor;
  • Para tanto P55=4.
Quando posso utilizar a frenagem CC?

Esta função deve ser utilizada quando se quer reduzir o tempo de desaceleração imposto pela carga ao sistema.
Esta função somente é possível com o auxílio de um contator que deverá ser ligado conforme item do manual 9.6 - esquema típico com frenagem CC ou em "Como fazer a frenagem cc?".

Nota:

  • Sempre que utilizar esta função deve-se levar em conta a possível sobrecarga térmica nos enrolamentos do motor. A proteção de sobrecarga da Soft-Starter não funciona na frenagem CC;
  • Não há frenagem CC quando a Soft-Starter estiver conectada dentro da ligação delta do motor.
O que é o tempo da frenagem CC (P34)?

Ajusta o tempo da frenagem cc, desde que P52=3 e P28=OFF. Esta função somente é possível com o auxílio de um contator que deverá ser ligado conforme item do manual 9.6 - esquema típico com frenagem CC ou em "Como fazer a frenagem cc?".

Nota:

  • Sempre que utilizar esta função deve-se levar em conta a possível sobrecarga térmica nos enrolamentos do motor. A proteção de sobrecarga da SSW não funciona na frenagem CC;
  • Não há frenagem CC quando a Soft-Starter estiver conectada dentro da ligação delta do motor.
O que é o nível de tensão da frenagem CC (P35)?

Ajusta o valor da tensão de linha Vac convertido diretamente em Vcc aplicado aos terminais do motor, durante a frenagem.

  • 1
  • ...
  • 29
  • 30
  • 31
  • ...
  • 273
WEG AUSTRALIA PTY LTD
  • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Austrália
  • Teléfono: + 61 3 9765 4600
  • Correo electrónico: info-au@weg.net
Sobre a WEG
  • Isto é a WEG
  • WEG em Números
  • História
  • Diretoria
  • Operações WEG
  • Inovação Tecnológica
  • Sustentabilidade
  • Nossos Negócios
  • Certificações
Produtos
  • Motores Elétricos
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Painéis
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
Soluções
  • Oil & Gas
  • Naval
  • Siderurgia
  • Saneamento
  • Agronegócio
  • Açúcar & Etanol
  • Mineração
  • Papel & Celulose
  • Tração Elétrica
Contato
  • Fale Conosco
  • Onde Comprar
  • Assistência Técnica
  • Violação do Código de Ética
Centro de descargas
  • Biblioteca CAD - Motores eléctricos (planos 2D/3D)
  • Biblioteca CAD - Automatización (planos 2D/3D)

¿Necesita otros materiales? Visite nuestro centro de descargas (abajo).

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidad | Declaración de Uso de Cookies | Términos y Condiciones de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos los derechos reservados.