Quando se utiliza a partida com Limitação de corrente na Soft-Starter?

Na maioria dos casos onde a carga apresenta uma inércia elevada. Esta função faz com que o sistema rede/soft-starter forneça ao motor somente a corrente necessária para que seja executada a aceleração da carga. Na figura abaixo podemos observar graficamente como esta função é executada.

Limitação de corrente

Este recurso é sempre muito útil pois garante um acionamento realmente suave e, melhor ainda, viabiliza a partida de motores em locais onde a rede se encontra no limite de sua capacidade. Normalmente nestes casos a condição de corrente na partida faz com que o sistema de proteção da instalação atue, impedindo assim o funcionamento normal de toda a instalação. Ocorre então a necessidade de se impor um valor limite de corrente de partida de forma a permitir o acionamento do equipamento bem como de toda a indústria.

A limitação de corrente também é muito utilizada na partida de motores cuja carga apresenta um valor mais elevado de momento de inércia. Em termos práticos, podemos dizer que esta função é a que deverá ser utilizada após não se obter sucesso com a rampa de tensão simples, ou mesmo quando para que o motor acelere a carga, seja necessário ajustar uma rampa de tensão de tal forma que a tensão de partida (pedestal) próximo aos níveis de outros sistemas de partida como, por exemplo, as chaves compensadoras, não sendo isto de forma alguma um fator proibitivo na escolha do sistema de partida.

Qual é o ambiente ideal para a Soft-Starter ser instalada?

A Soft-Starter deve ser montada em um ambiente livre de:

  • Exposição direta à raios solares, chuva, umidade excessiva ou maresia;
  • Gases ou líquidos explosivos ou corrosivos;
  • Vibração excessiva, poeira ou partículas metálicas óleos suspensos no ar.

Condições Ambientais Permitidas:

  • Temperatura:
    • 0...40ºC - Condições Nominais
    • 40...55ºC - Corrente conforme tabela no manual
  • Umidade Relativa do Ar:
    • 5% a 90% sem condensação.
  • Altitude Máxima:
    • 0...1000m - Condições Nominais;
    • 1000...4000m - Redução da corrente de saída em 10% para cada 1000m acima de 1000m.
  • Grau de Poluição: 2 conforme UL508C.
  • Exaustão adequada para Soft-starter instaladas em painéis ou caixas metálicas.
O que é a partida com Rampa de tensão na Soft-Starter?

Na partida por rampa de tensão, o controle se dá pela variação do ângulo de disparo da ponte de tiristores, que gera na saída da mesma, uma tensão eficaz gradual e continuamente crescente até que seja atingida a tensão nominal da rede. Graficamente podemos observar isto através da figura abaixo:

Rampa de tensão aplicada ao motor na aceleração

Aplicado a cargas com torque inicial mais baixo ou torque quadrático.

Qual deve ser a máxima capacidade da fonte de alimentação da Soft-Starter?

A SSW-03 Plus é adequada para ser utilizada num circuito capaz de fornecer não mais que X Arms (Conforme tabela abaixo) ampéres simétricos, Y volts máximo, quando protegida através de fusíveis ultra-rápidos.

Máxima Capacidade da Fonte de Alimentação

Modelo
SSW-03
Plus (A)

Ligação Padrão

Dentro da ligação delta do motor

220- 440V=Y
X (kA)

460- 575V=Y
X (kA)

220- 440V=Y
X (kA)

460- 575V=Y
X (kA)

120

10

10

10

18

170

10

10

18

18

205

10

18

18

18

255

10

18

18

30

290

18

18

18

30

340

18

18

30

42

410

18

30

30

42

475

18

30

42

42

580

30

42

42

85

670

30

42

85

85

800

42

85

85

85

950

42

85

85

100

1100

85

85

85

100

1400

85

85

100

125

Por que ocorre E24 quando programo a função Kick Start em P41?
  • Verificar se a função Limitação de corrente (P11) está sendo utilizada.
  • Verificar se a função Jog está sendo utilizada.

Se uma destas funções estiver habilitada, não é possível habilitar a função Kick Start (P41).
Para não ocorrer o erro, escolha qual função irá ser utilizada e deixe a outra função em "off".

  • 1
  • ...
  • 39
  • 40
  • 41
  • ...
  • 273
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Telefone: 1-800-ASK-4WEG (275-4934)