2. Marine

Solutions intégrées pour le secteur maritime

WEG propose une gamme complète de moteurs électriques, alternateurs, systèmes automatisés, transformateurs et revêtements pour le secteur maritime. En complément de services et produits dotés du meilleur de la technologie, WEG met à disposition de ses clients des services d'ingénierie intégrés et des dispositifs automatisés, dont des systèmes de positionnement dynamique et d'autres solutions développées spécialement pour les navires. Solutions fiables conçues pour l'exploitation, la gestion et la maintenance des machines électriques à bord. La technologie mise à votre service - que ce soit sur terre ou en mer - WEG a la solution qui vous convient.

Des produits efficaces et fiables pour le secteur maritimel

Les moteurs de WEG sont conçus pour réduire les coûts de fonctionnement. Ils offrent également un niveau d'efficacité supérieur et sont synonymes de fiabilité opérationnelle, dans la mesure où les opérations de maintenance sont moins fréquentes.

La technologie à bord au service de solutions intégrées.

WEG propose une gamme complète de commutateurs électriques, variateurs de fréquence, dispositifs d'alimentation sans interruption et chargeurs de batterie - des solutions intégrées et développées par des ingénieurs hautement qualifiés.

Des solutions flexibles pour la production d'énergie renouvelable

WEG offre des solutions complètes conçues pour l'alimentation électrique des navires, plates-formes et systèmes de propulsion. Les produits sont développées à partir de critères strictes en termes de qualité et sont issus du meilleur de la technologie afin de satisfaire à la demande mondiale grâce à la collaboration d'ingénieurs hautement qualifiés et de spécialistes en alimentation électrique.

Excellence en matière d'alimentation électrique.

Afin de répondre aux besoins du secteur maritime, WEG propose une gamme complète de transformateurs de type sec. Les bobinages de ces transformateurs sont encapsulés dans une résine époxy de grande qualité grâce au procédé d'imprégnation sous vide (VPI) ce qui assure un montage sécurisé pour les espaces fortement restreints. Les frais d'installation et de maintenance ainsi que les temps d'arrêt, dédiés aux opérations de réparation, sont les principaux éléments pris en compte lors de la sélection du produit. Les transformateurs de type sec de WEG sont des produits de premier choix pour les espaces restreints dans la mesure où ils ne présentent aucun risque d'explosion et empêchent la propagation des flammes.

Des revêtements offrant une protection intégrale

Les revêtements utilisés pour peindre et protéger les constructions et les navires situés à proximité des mers et des rivières, pour les petits et grands navires de tourisme, assurent protection, résistance et fini parfait. Une vaste gamme de produits pour diverses applications maritimes, qu'il s'agisse d'apprêts pour les tôles en acier, de revêtements époxy anti-corrosifs ou encore de systèmes anti-salissures aux performances inégalées, tous nos produits permettent de prolonger, jusqu'à 5 ans, la durée entre deux opérations de maintenance.

Certificats

Les produits et systèmes de WEG sont conçus pour répondre à l'ensemble des critères appliqués aux installations maritimes. Sur demande, tous ces produits peuvent être livrés avec des certificats d'essai délivrés par des Organismes de certification comme ABS, Bureau Veritas, DNV, Germanisher Loyds, Lloyd’s Registers, entre autres.

Solutions Catalogue

Soluciones WEG para la industria naval
Descargar archivo
Pinturas - Soluciones WEG para la Industria Naval
Descargar archivo

Conozca más sobre las novedades de WEG en el segmento Naval

WEG suministra pintura para el buque BGL 2 de Internacional Marítima

WEG suministra pintura para el buque BGL 2 de Internacional Marítima

La empresa suministró más de 11 mil litros de pintura garantizando resistencia y durabilidad al buque

Alternadores WEG contribuyen para la generación de energía en Buque de Transporte Fluvial de la Marina de Brasil

Alternadores WEG contribuyen para la generación de energía en Buque de Transporte Fluvial de la Marina de Brasil

El suministro refuerza la larga asociación de WEG con la Marina para los más diversos buques de su flota

Velero Kat de la Familia Schurmann está equipado con soluciones innovadoras WEG

Velero Kat de la Familia Schurmann está equipado con soluciones innovadoras WEG

Las renovaciones y mejoras permitieron que el velero Kat tuviera más autonomía y sustentabilidad para una nueva expedición Voice of the Oceans.

WEG Automation System for Vessels

A complete package that covers all major functions required on board. Distributed in three main parts, the system incorporates power mana...

WEG suministra pinturas especiales para flota pesquera en Perú

WEG suministra pinturas especiales para flota pesquera en Perú

La compañía suministró pinturas epoxi, poliuretanas y antiincrustantes para los cascos de las embarcaciones nacionales e internacionales, garantizando mayor resistencia y durabilidad

WEG y GIT firman una asociación para el suministro de revestimientos de la línea marítima en el mercado internacional

WEG y GIT firman una asociación para el suministro de revestimientos de la línea marítima en el mercado internacional

El acuerdo fortalecerá las ofertas de productos en el mercado global

WEG desarrolla recubrimiento innovador para uso en offshore

WEG desarrolla recubrimiento innovador para uso en offshore

La tecnología desarrollada por WEG aumenta la vida útil y reduce el tiempo de mantenimiento de los activos en plataformas petroleras

Solución WEG en la nueva flota de dragas eléctricas en los Países Bajos

Solución WEG en la nueva flota de dragas eléctricas en los Países Bajos

The WGM20 is a high-performance electric motor ideal for marine applications

WEG presentará soluciones para el segmento de Petróleo y Gas durante la Conferencia OTC

WEG presentará soluciones para el segmento de Petróleo y Gas durante la Conferencia OTC

El evento se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre en Río de Janeiro, Brasil

Solución WEG en embarcación para el transporte seguro de petróleo

Solución WEG en embarcación para el transporte seguro de petróleo

Los alternadores instalados generan energía para todo el barco

¡El velero de la familia Schurmann está protegido con pinturas WEG!

¡El velero de la familia Schurmann está protegido con pinturas WEG!

La familia Schurmann es la primera familia brasileña en dar la vuelta al mundo en un velero llamado Kat y ya lo han hecho varias veces.

WEG suministrará sistemas de tracción eléctrica para los primeros empujadores eléctricos del mundo

WEG suministrará sistemas de tracción eléctrica para los primeros empujadores eléctricos del mundo

El uso de la tecnología de barcos empujadores es único y logra reducir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.

Fabricantes de embarcaciones usan soluciones WEG para mejorar la eficiencia

Fabricantes de embarcaciones usan soluciones WEG para mejorar la eficiencia

Soluciones WEG para una draga marina ecológicamente correcta

WEG suministra alternadores de uso naval para el Norte de África

WEG suministra alternadores de uso naval para el Norte de África

Guiada por la estrategia comercial del Grupo WEG de suministrar productos eléctricos, electrónicos y soluciones industriales para todos los segmentos del mercado, WEG acaba de suministrar dos alternadores de uso naval para clientes del norte de África

Nueva tecnología de refrigeración para motores de gran porte

Nueva tecnología de refrigeración para motores de gran porte

Los motores WGM20 son máquinas compactas diseñadas de tal manera que proporcionan un nivel de ruido muy bajo, una estructura de carcasa resistente para garantizar un rendimiento excelente a temperaturas que oscilan entre -20 ° C y + 50 ° C.

¿Está interesado en esta solución? Elija una de las siguientes opciones para encontrar el producto que necesita?

Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas

Contáctenos
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Singapur
  • Téléphone*: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • E-mail*: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net
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
  • Reductores e Motorrecdutores
  • Generación, Transmisión y Distribución
  • Drives
  • Controls
  • Automatización Industrial
  • Tableros Eléctricos
  • Critical Power
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Agua