O que é o acessório DEVICENET-05?

O acessório DEVICENET-05 é uma interface para comunicação em rede DeviceNet.

O que é o acessório RS232-05?

O acessório RS232-05 é uma interface RS-232 (passivo) (Protocolo Modbus).

O que é o acessório RS485-05?

O acessório RS485-05 é uma interface RS-485 (passivo) (Protocolo Modbus).

O que é o acessório ETHERNET/IP-05?

O acessório ETHERNET/IP-05 é uma interface Ethernet/IP.

Quais são as funções do Módulo de Memória FLASH?

· Armazena imagem dos parâmetros do inversor;

· Permite transferir parâmetros armazenados no módulo de memória FLASH para o inversor e do inversor para o módulo;

· Permite transferir firmware armazenado no módulo de memória FLASH para o inversor e do inversor para o módulo;

· Armazena programa gerado pelo SoftPLC (Sempre que o inversor é energizado, transfere este programa para a memória RAM, localizada no cartão de controle do inversor, e executa o programa).

ATENÇÃO!

Para conexão ou desconexão do Módulo de Memória FLASH, primeiro desenergize o inversor e aguarde o tempo de descarga dos capacitores.

  • 1
  • ...
  • 200
  • 201
  • 202