O que deve ser ajustado no bloco contador?

Maiores informações sobre os Modos de Contador, digitar na chave de busca a palavra referente ao Modo Contador.

O que deve ser ajustado no bloco Datalink?

Maiores informações ver em O que é o bloco Datalink? e/ou Quais são os modos do bloco Datalink? e/ou Qual endereçamento das memórias internas utilizadas no modo Datalink?.

Quais são os modos do bloco Datalink?

Datalink Modo 1:

Envia dados para a memória, conforme lista de localização da memória referente ao ID;

Os dados a serem enviados podem ser pontos de entrada I1~IC;

Pontos de saída Q1~Q8;

Pontos de entrada expansivos X1~XC

Pontos de saída expansivos Y1~YF;

Pontos auxiliares M1~M15;

A memória para onde envia os dados é determinada pelo ID, o qual não pode ser alterado, seguindo lista de localização da memória.

Datalink Modo 2:

Recebe dados da memória para os pontos selecionados para receber, que podem ser:

Pontos de entrada I1~IC;

Pontos de saída Q1~Q8;

Pontos de entrada expansivos X1~XC;

Pontos de saída expansivos Y1~YF;

Pontos auxiliares M1~M15.

Maiores informações ver em O que é o bloco Datalink? e/ou O que deve ser ajustado no bloco Datalink? e/ou Qual endereçamento das memórias internas utilizadas no modo Datalink?.

Qual endereçamento das memórias internas utilizadas no modo Datalink?

Maiores informações ver em O que é o bloco Datalink? e/ou O que deve ser ajustado no bloco Datalink? e/ou Quais são os modos do bloco Datalink?.

Qual configuração necessária para utilizar o modo Datalink?

· CONFIG. ID 00: Deve ser ajustado o endereço ID, o primeiro Clic02 deverá ser o ID=0 e os próximos devem ter os endereços seqüentes;

· E/S REMOTA N: Deve permanecer em N, pois nesse modo não permite a configuração E/S remotas;

· I/O Number 0: Ajusta o número de módulos de expansão que estão sendo utilizados.

  • 1
  • ...
  • 182
  • 183
  • 184