Como identificar o modelo do SCA-04?

Os dados nominais do equipamento podem ser encontrados na etiqueta de identificação, conforme abaixo:

Quais as dimensões do painel necessárias para instalação do SCA-04?
  • O painel deve ter as seguintes dimensões:
    • 500mm largura;
    • 600mm altura;
    • 450mm profundidade;
  • E ventilação de:
    • 15 l/s.
Qual a função do conector X5?

O conector X5 é o conector da potência, nele é que são conectados o motor, a alimentação e o resistor de frenagem, este último apenas quando necessário. Segue abaixo a descrição do conector:

Qual a função do conector X1?

No conector X1 é onde se localizam os sinais digitais, saídas à relé, entradas e saídas analógicas e uma saída opto-acoplada, para controle e comando do SCA-04, conforme esquema abaixo:

Qual a função do conector X2?

O conector X2 é o conector onde é feita a ligação do resolver. Segue abaixo a descrição do conector:

  • 1
  • ...
  • 68
  • 69
  • 70
  • ...
  • 276
WEG MIDDLE EAST FZE
  • JAFZA One, Tower B, Office No. B1322 P.O. Box 262508 Jebel Ali Free Zone North, Dubai / Omán
  • Teléfono: +971 (04) 813 0800
  • Correo electrónico: info-ae@weg.net