O que é necessário para realizar a comunicação serial via RS-232 com a soft-starter SSW08?

Para usar a RS-232 na soft-starter SSW08 é necessário o uso do kit Modbus RTU RS-232.

O kit Modbus RTU RS-232 é conectado diretamente à soft-starter.

Este módulo é encaixado na parte frontal da soft-starter no local da tampa para opcionais Plug-In. Esta interface possibilita a ligação de um mestre a uma soft-starter SSW08 (ponto a ponto) em uma distância de até 10m. Para comunicação com o mestre, deve-se utilizar um fio para transmissão (TX), um para recepção (RX) e uma referência (terra).

Observação:

O kit Modbus RTU RS-232 não possui nenhum cabo. O cabo de conexão para o módulo opcional Plug-In Modbus RTU RS-232 utiliza o conector DB9 e pode ser adquirido em diversos modelos.

Maiores detalhes ver o Guia de Instalação do kit Modbus RTU RS-232.

O que é necessário para realizar a comunicação serial via RS-485 com a soft-starter SSW08?

Para usar a RS-485 na soft-starter SSW08 é necessário o uso do kit Modbus RTU RS-485.

Utilizando a interface RS-485, o mestre pode controlar diversos drives conectados em um mesmo barramento. O protocolo Modbus-RTU permite a conexão de até 247 escravos (1 por endereço), desde que utilizados também repetidores de sinal ao longo do barramento. Esta interface possui uma boa imunidade a ruído, e o comprimento máximo permitido do cabo é de 1000 metros.

Utilização do Kit RS-485 para SSW-08:

O kit RS-485 para a Soft-Starter SSW-08 é composto basicamente por um módulo de interface e instruções para realizar a instalação no produto.

As seguintes recomendações devem ser observadas durante a instalação da rede utilizando esta interface:

· Geralmente utiliza-se um par de fios trançados com blindagem para a transmissão dos sinais A e B. Estes sinais devem ser conectados nos bornes A e B;

· O borne COM é utilizado para a conexão do sinal de referência para o circuito RS-485. Caso este sinal não seja utilizado, pode-se desconsiderar esta conexão;

· É muito importante aterrar corretamente todos os dispositivos conectados na rede RS-485, preferencialmente no mesmo ponto de terra. A blindagem do cabo também deve ser aterrada. Isto pode ser feito no conector XC42 na conexão terra. Caso a blindagem seja aterrada em outro ponto a blindagem deve ser conectada no conector COM;

· A passagem do cabo de rede deve ser feita separadamente, se possível, distante dos cabos para alimentação de potência;

· É necessário disponibilizar resistores de terminação no primeiro e no último dispositivo conectado no barramento principal. O módulo de interface para RS-485 já possui chaves para habilitação deste resistor. Basta colocar ambas as chaves para a posição 'on'.

Maiores detalhes ver o Guia de Instalação do kit Modbus RTU RS-485.

Quais são os motores máximos que podem ser ligados na soft-starter SSW08?
Na tabela a seguir as potências e correntes nominais conforme motores Weg, standard, IP55, IV pólos, temperatura ambiente de 55ºC:

Na tabela a seguir as potências e correntes nominais conforme UL508, temperatura ambiente de 55ºC:

Observação:

As potências máximas indicadas na tabela acima são baseadas em 3xIn da SSW08 durante 20 segundos e 10 partidas por hora.

Quais são as características técnicas da soft-starter SSW08?

Na tabela a seguir, os dados da potência:

Na tabela a seguir, os dados da eletrônica e programação:

Motor monofásico pode operar em rede trifásica e vice-versa?

Não é possível energizar motores monofásicos em rede trifásica, por outro lado para motores trifásicos, com utilização de inversor de frequência próprio para alimentação é possível energizar o motor em rede monofásica (consultar manual do inversor para verificar limitação de alimentação). Outro tipo de ligação, sem uso de inversor, não é recomendado.

  • 1
  • ...
  • 242
  • 243
  • 244
  • ...
  • 276
WEG MIDDLE EAST FZE
  • JAFZA One, Tower B, Office No. B1322 P.O. Box 262508 Jebel Ali Free Zone North, Dubai / Omán
  • Teléfono: +971 (04) 813 0800
  • Correo electrónico: info-ae@weg.net