Como funciona o modo Partida Direta?

P202=2.

Neste modo é configurada uma chave de partida direta para motores monofásicos ou trifásicos, onde a saída digital O1 é reservada para acionamento do contator de partida do motor. As demais saídas digitais podem ser utilizadas conforme a necessidade do usuário.

Em caso de trip, a saída O1 desliga o contator de partida, desligando o motor.

Seguem abaixo as funções das entradas e saídas digitais no modo Partida Direta.

Como funciona o modo Partida Reversora?

P202=3.

Neste modo é configurada uma chave de partida reversora para motores trifásicos. As saídas digitais O1 e O2 são reservadas para o acionamento dos contatores de partida do motor. As demais saídas digitais podem ser utilizadas conforme a necessidade do cliente.

Em caso de trip, as saídas O1 e O2 desligam os contatores de partida, desligando o motor.

Observação: Não é possível realizar reversão com o motor ligado.

Seguem abaixo as funções das entradas e saídas digitais no modo Partida Reversora.

Como funciona o modo Partida Estrela-Triângulo?

P202=4.

Neste modo é configurada uma chave de partida estrela-triângulo para motores trifásicos. As saídas digitais O1 e O3 são reservadas para o acionamento do motor em ligação estrela e as saídas digitais O1 e O2 para o acionamento do motor em triângulo. A saída digital O4 pode ser utilizada conforme a necessidade do usuário.

Em caso de trip, as saídas O1, O2 e O3 desligam os contatores de partida, desligando o motor.

Observação: O tempo de espera entre a partida estrela e a partida triângulo é configurado através do parâmetro P210.

Seguem abaixo as funções das entradas e saídas digitais no modo Partida Estrela-Triângulo.

Como funciona o modo Partida Dahlander?

P202=5.

Neste modo é configurada uma chave de partida para motores trifásicos Dahlander. A saída digital O1 é reservada para o acionamento do motor na velocidade 1. As saídas O2 e O3 são reservadas para o acionamento do motor na velocidade 2. A saída digital O4 pode ser utilizada conforme a necessidade do usuário.

Em caso de trip, as saídas O1, O2 e O3 desligam os contatores de partida, desligando o motor.

Observação: No modo de partida Dahlander, o parâmetro P401 é programado com a corrente nominal para velocidade baixa e o parâmetro P402 deve ser programado com a corrente nominal para velocidade alta do motor.

A velocidade do motor pode ser alterada com o motor ligado.

Seguem abaixo as funções das entradas e saídas digitais no modo Partida Dahlander.

Como funciona o modo Partida Dois Enrolamentos?

P202=6.

Neste modo é configurada uma chave de partida para motores trifásicos de dois enrolamentos. A saída digital O1 é reservada para o acionamento do motor na velocidade 1. A saída O2 é reservada para o acionamento do motor na velocidade 2. As saídas digitais O3 e O4 podem ser utilizadas conforme a necessidade do usuário.

Em caso de trip, as saídas O1 e O2 desligam os contatores de partida, desligando o motor.

Observação: No modo Partida Dois Enrolamentos, o parâmetro P401 é programado com a corrente nominal para a velocidade 1 e o parâmetro P402 deve ser programado com a corrente nominal para a velocidade 2 do motor.

Seguem abaixo as funções das entradas e saídas digitais no modo Partida Dois Enrolamentos.

  • 1
  • ...
  • 229
  • 230
  • 231
  • ...
  • 276
WEG MIDDLE EAST FZE
  • JAFZA One, Tower B, Office No. B1322 P.O. Box 262508 Jebel Ali Free Zone North, Dubai / Omán
  • Teléfono: +971 (04) 813 0800
  • Correo electrónico: info-ae@weg.net