Quais as proteções que o conversor CTW-(A)03 oferece?

Os conversores da série CTW-(A)03 possuem os seguintes circuitos de supervisão e proteção:

  • Subtensão: atua com quedas ≥18%;
  • Falta de fase;
  • Falta da fonte de +15V ou 15V;
  • Cadeia de defeitos: detecção externa supervisionada na entrada digital XC6:5;
  • Dissipador aterrado nos modelos até 640A;
  • Termostato nos modelos a partir de 63A;
  • Módulo de controle isolado da rede.
Quando utilizar a realimentação de velocidade por encoder incremental?

Nas aplicações que necessitam de maior precisão de velocidade é necessária à realimentação da velocidade do eixo do motor através de encoder incremental. A conexão ao conversor é feita através do conector XC9 do módulo de Expansão de Funções MEF05.

Qual encoder incremental pode ser utilizado?

O encoder a ser utilizado deve possuir as seguintes características:

  • Tensão de alimentação: 5...15V, de acordo com a fonte de alimentação externa conectada em XC10: 1 e 2;
  • 2 sinais em quadratura (90º) + pulso de zero com saídas complementares (diferenciais): sinais A, A negado, B, B negado, Z e Z negado;
  • Circuito de saída tipo Linedriver ou Push-Pull;
  • Circuito eletrônico isolado da carcaça do encoder;
  • Número de pulsos por rotação recomendado: 1024ppr.

Na montagem do encoder ao motor seguir as seguintes recomendações:

  • Acoplar o encoder diretamente ao eixo do motor (usando um acoplamento flexível);
  • Tanto o eixo quanto a carcaça metálica do encoder devem estar eletricamente isolados do motor (espaçamento de 3mm);
  • Utilizar acoplamentos flexíveis de boa qualidade que evitem oscilações mecânicas ou blacklash.

Observação:

A freqüência máxima de entrada tem que ser ≤120kHz.

Qual a função do conector XC5?

No conector XC5 é aonde se encontram as entradas de sinais analógicos, com as seguintes características do circuito de entrada:

  • Amplificador operacional na configuração diferencial;
  • Impedância de entrada:
    • Sinal de tensão: 102KΩ;
    • Sinal de corrente: 500Ω (EA1, EA2) e 250Ω (XC5: 9 e 10);

· Sinal de tensão: -10Vcc...+10Vcc;

· Filtro de entrada: 5ms.

A descrição do conector conforme esquema a seguir:

Observação:

  • Se for aplicado sinal com amplitude maior que 10Vcc poderá implicar em funcionamento incorreto do conversor;
  • Se a entrada auxiliar 1 for utilizada para referência com sinal de tensão o jumper XJ5 deve estar na posição 1-2;
  • Se a entrada auxiliar 1 for utilizada para referência com sinal de corrente o jumper XJ5 deve estar na posição 2-3;
  • Se a entrada auxiliar 2 for utilizada para referência com sinal de tensão o jumper XJ6 deve estar na posição 1-2;
  • Se a entrada auxiliar 2 for utilizada para referência com sinal de corrente o jumper XJ6 deve estar na posição 2-3.
Qual a função do conector XC6?

No conector XC6 é aonde se encontram as entradas digitais, saídas analógicas e saídas a relés. Com as seguintes características do circuito de entrada dos sinais das entradas digitais:

  • Tensão nominal: +24Vcc ±25%;
  • Corrente nominal: 20mA;
  • Corrente de pico inicial: 100mA;
  • Tensão mínima para nível alto: 18Vcc;
  • Tensão máxima para nível baixo: 3Vcc;
  • Filtro de entrada: 4,0ms.

Com as seguintes características do circuito das saídas analógicas:

  • Tensão de saída: 0...+10Vcc;
  • Corrente de saída: ≤2,0mA;
  • Impedância de carga: ≥5KΩ;
  • Precisão da indicação: 0,39% (8 bits).

E com as seguintes características do circuito de saída por relé:

  • Proteção por varistor;
  • Tensão de comutação máxima: 250Vrms;
  • Corrente máxima: 1,0A indutivo;

A descrição do conector conforme esquema a seguir:

  • 1
  • ...
  • 90
  • 91
  • 92
  • ...
  • 273
WEG AUSTRALIA PTY LTD
  • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Australia
  • Teléfono: + 61 3 9765 4600
  • Correo electrónico: info-au@weg.net
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
  • Saneamiento