Perguntas Frequentes

O que fazer quando a velocidade do motor varia (flutua)?

Os pontos que podem ser verificados são:

· Conexões frouxas:

o Bloquear o inversor, desligar a alimentação e apertar todas as conexões;

o Chegar às conexões internas do inversor;

· Potenciômetro de referência com defeito: substituir o potenciômetro, por um de no mínimo 5kΩ;

· Variação na referência analógica externa: identificar o motivo da variação do sinal;

· Parâmetros mal ajustados para os modos de controle vetorial sensorless ou vetorial com encoder (P202= 3 ou 4): verificar os parâmetros relacionados ao motor (P400 ao P406), os parâmetros do auto ajuste (P409 ao P413), os parâmetros de ganho do regulador de velocidade (P161 e P162) e os parâmetros de ganho do regulador de fluxo (P175 e P176).

O que fazer quando a velocidade do motor fica muito alta ou muito baixa?

Os pontos que podem ser verificados são:

· Programação errada (limites de referência): verificar se os conteúdos de P133 (velocidade mínima) e P134 (velocidade máxima) estão de acordo com o motor e a aplicação;

· Sinal de controle da referência (se utilizada): verificar o nível do sinal de controle da referencia, e verificar também a programação de ganho e offset (P234 a P247);

· Dados de placa do motor: verificar se o motor utilizado está de acordo com a aplicação.

O que fazer quando o display fica apagado?

Os pontos que podem ser verificados são:

· Conexões da HMI: verificar as conexões entre a HMI e o inversor;

· Tensão de alimentação: os valores nominais devem estar dentro dos limites determinados a seguir:

o Alimentação de 220-230V: mínimo de 187V e máximo de 252V;

o Alimentação de 380-480V: mínimo de 323V e máximo de 528V;

o Alimentação de 500-600V: mínimo de 425V e máximo de 660V;

o Alimentação de 660-690V: mínimo de 561V e máximo de 759V.

O que fazer quando a velocidade do motor baixa e entra em limitação de torque (P202=4)?

O ponto que pode ser verificado:

Sinais do encoder invertido ou conexões de potência invertidas: verificar se os sinais do encoder estão conforme o desenho a seguir:

Se os sinais estiverem corretos, trocar então duas fases de saída, por exemplo U e V.

Como funciona a função ¿N > Nx e Nt > Nx¿?

Sobre a função da saída:

N > Nx e Nt > Nx: válido somente para P202=4 (controle vetorial com encoder), significa que ambas as condições devem ser satisfeitas para que DOx = transistor saturado e/ou RLx = relé com bobina energizada.

Definições dos símbolos usados nas funções:

N = P002 (velocidade do motor);

Nx = P288 (velocidade Nx) ponto de referência de velocidade definido pelo usuário;

Nt = referência total.

  • 1
  • ...
  • 187
  • 188
  • 189
  • ...
  • 276
BRANCH OFFICE OF WEG GERMANY GMBH
  • Viketniya Khvoiki Str. 21 04080 - Kiev / Ucrânia
  • Teléfono: +38 050 440 77 55
  • Correo electrónico: wg-uab@weg.net
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
  • Redutores e Motorredutores
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
Links Rápidos
  • AGB - WEG Germany GmbH
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
Imprint | Aviso de Privacidad | Declaración de Uso de Cookies | Términos y Condiciones de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos los derechos reservados.