• Moagem e Beneficiamento
  • Movimentação de Materiais
  • Abastecimento de Água
  • Fornecimento de Energia
  • Viradores de Vagões
  • Tintas
  • Serviço
  1. Página inicial
  2. Mineração - Moagem e Beneficiamento

Moagem e beneficiamento

A experiência da WEG com sistemas de acionamento de moinhos oferece as soluções mais confiáveis e eficientes para as plantas de moagem de produtos ferrosos e não ferrosos.

No coração de uma planta de beneficiamento, os moinhos de bolas e SAG devem ser acionados por um pacote de soluções que se adaptem às características dos minerais em conformidade com todo o processo. Velocidade variável precisa ou fixa, altos torques de partida, diferentes tipos de acoplamentos e sistemas de resfriamento, qualquer que seja sua necessidade, a WEG oferece uma solução entre sua vasta linha de produtos elétricos, tais como grandes Motores e Acionamentos em Média Tensão, Transformadores e Quadros de Distribuição. Com as minas constantemente reduzindo a granulação de materiais, volumes mais elevados precisam ser processados. Para atender essa exigência, as usinas devem ter sistemas de acionamento flexíveis a fim de minimizar os tempos de parada.

A WEG pode oferecer o sistema de acionamento certo de acordo com os requisitos mais exigentes dos principais fabricantes de moinho.

Velocidade Fixa

 

Motor Síncrono de Baixa Velocidade

Os Motores Síncronos também são amplamente utilizados em sistemas de acionamento de moinho de velocidade fixa com o uso de embreagem a ar entre o eixo do motor e o pinhão do moinho para proporcionar um método de partida suave. O uso dos Motores Síncronos pode também proporcionar correção do fator de potência com excitação de campo externa; ele pode ser projetado com um número elevado de polos, alcançando velocidade nominal quando acoplado diretamente ao pinhão do moinho sem a utilização de redutores grandes e caros. Além dos níveis de eficiência, correção do fator de potência, torques elevados e baixa corrente de partida, a velocidade constante sob variações de carga e os baixos custos operacionais e de manutenção são as principais razões pelas quais os Motores Síncronos da WEG são utilizados em sistemas de acionamento de moinho.

 

Motores de Indução

Para moinhos de bolas e SAG/AG com pinhão simples ou duplo, os Motores com Rotor de Gaiola são normalmente usados quando são necessárias velocidade fixa e baixa corrente de partida. Os Motores de Indução WEG (Linha Master) são projetados com sistemas de resfriamento a ar (resfriamento ar-ar totalmente fechado) ou à água (resfriamento ar-água totalmente fechado), alta eficiência e confiabilidade e câmara de anel coletor separada, evitando a contaminação do enrolamento com o pó das escovas. Em conjunto com as vantagens operacionais do Motor com Rotor de Gaiola, a WEG desenvolveu um dispositivo motorizado de levantamento de escovas que é responsável pelo curto-circuito do rotor quando o motor atinge sua velocidade nominal, aproveitando os torques elevados de partida e a baixa corrente de partida juntamente com o mínimo desgaste das escovas e anéis coletores, reduzindo drasticamente as paradas dos moinhos para manutenção. Em uma faixa de variação de velocidade, sistemas de recuperação de energia de escorregamento podem ser usados em conjunto com o sistema de partida tradicional (reostato líquido) com o objetivo de recuperar a energia dissipada do circuito do rotor para o barramento principal.

Velocidade Variável

 

Sistemas de Acionamento de Pinhão Simples ou Duplo

Projetado para acionar e controlar a velocidade de Motores de Média Tensão acoplados a moinhos SAG/AG, de bolas e HPGR com pinhão duplo ou simples, o Inversor de Frequência MVW01 utiliza tecnologia de última geração através de uma estrutura multinível com IGBTs de Média Tensão, reduzindo as correntes harmônicas no motor a níveis extremamente baixos.

O recurso de compartilhamento de carga que opera duas unidades de Média Tensão em uma configuração mestre-escravo permite acionar moinhos de grandes potências. A WEG pode oferecer um sistema completo de acionamento de moinho para aplicações que exigem confiabilidade, alto nível de disponibilidade, fácil configuração e atualizações do sistema, uma vez que Quadro de Distribuição de entrada, Transformador Defasador a seco ou a óleo, Inversor de Frequência e Motor de Indução ou Síncrono de Baixa Velocidade fazem parte do escopo de fornecimento da WEG. A configuração do retificador de entrada em arranjo multipulso reduz as distorções harmônicas de corrente e tensão no lado da alimentação, atendendo as recomendações da IEEE 519. O Inversor de Frequência MVW01 opera com microprocessador de 32 bits em tempo real e proporciona controle preciso de velocidade/torque para controle de acionamento simples ou duplo com compartilhamento de carga.

 

Bombas de Polpa

Plantas de concentração possuem muitos equipamentos críticos. Entre elas, estão as bombas de polpa para a descarga do moinho e o processo de alimentação do ciclone.

Tradicionalmente bombas de polpa são acionadas por Motores de Indução de Gaiola juntamente com um redutor a fim de atingir a velocidade nominal da bomba. Uma alternativa é o conceito de acionamento sem engrenagens que elimina o redutor entre a bomba e o motor, aumentando assim a eficiência geral e diminuindo o custo e o tempo de manutenção. 

Bombas de alimentação de ciclone e bombas de descarga de moinho acionadas por um sistema de motores de indução de gaiola de alta polaridade e inversores de frequência otimizam o fluxo de polpa através do sistema de controle, mantendo o consumo de energia em seu nível mais eficiente. Para alcançar este objetivo, a frequência nominal do motor é ajustada para o ponto operacional mais eficiente com base na curva de torque da bomba específica.

Mesmo assim, bombas configuradas tradicionalmente com acionamento por engrenagens, tanto centrífugas como de diafragma, também têm sido amplamente instaladas em várias plantas de concentração mineral utilizando soluções de motores e acionamentos WEG.

Células de Flotação

Os produtos WEG são desenvolvidos com tecnologia inovadora, alta eficiência e foco em redução de custos operacionais. Atendem as mais severas exigências do processo de flotação para garantir qualidade e os melhores resultados.

Conheça nossas soluções

Ver arquivo
Ver arquivo
Ver arquivo

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Mineração.

WEG to bring heavy-duty geared motor portfolio to SIM 2026

WEG to bring heavy-duty geared motor portfolio to SIM 2026

WEG’s first SIM appearance will highlight geared motors, motors and drives for demanding quarrying and mining applications

WEG to Showcase Integrated Industrial Solutions at Electra Mining Africa 2026

WEG to Showcase Integrated Industrial Solutions at Electra Mining Africa 2026

Visit WEG at Stand P01, Red Zone | Johannesburg Expo Centre, Nasrec | 7–11 September 2026

WEG assina contrato para fornecimento de motores elétricos ao maior projeto de lítio dos Estados Unidos

WEG assina contrato para fornecimento de motores elétricos ao maior projeto de lítio dos Estados Unidos

Empresa avança na cadeia de valor de minerais críticos e apoia projetos estratégicos para a segurança energética dos EUA

WEG entrega solução integrada de Média Tensão para OEM de mineração na Turquia

WEG entrega solução integrada de Média Tensão para OEM de mineração na Turquia

Operação comercial liderada pela WEG Türkiye reforça a capacidade global de fornecimento com inversor e motor de MT fabricados dentro da rede internacional de produção da WEG

WEG fornece motor de anéis de alta potência para aplicação crítica de mineração de ouro na Austrália

WEG fornece motor de anéis de alta potência para aplicação crítica de mineração de ouro na Austrália

Solução projetada garante partidas suaves, redução de esforços mecânicos e alta disponibilidade para aplicações ISAMill

WEG amplia portfólio na Argentina com tecnologia da recém-adquirida Marathon

WEG amplia portfólio na Argentina com tecnologia da recém-adquirida Marathon

Venda de alternadores 'pancake' consolida aquisição da Marathon com fornecimento para a Sumar Servicios Industriales S.R.L.

Sensores Inteligentes WEG Evitam Paradas Não Planejadas em Mina de Cobre na Austrália

Sensores Inteligentes WEG Evitam Paradas Não Planejadas em Mina de Cobre na Austrália

Sistema de monitoramento baseado em IoT detecta risco de falha crítica em motor de moinho SAG, permitindo manutenção programada e continuidade operacional

WEG desenvolve projeto específico para motores que atuarão em tanques de flotação de cobre da Vale

WEG desenvolve projeto específico para motores que atuarão em tanques de flotação de cobre da Vale

A linha W51 HD Mining foi adaptada para operar em uma das maiores minas de cobre da América Latina.

Soluções de monitoramento WEG possibilitam ações preventivas e corretivas no segmento de mineração

Soluções de monitoramento WEG possibilitam ações preventivas e corretivas no segmento de mineração

WEGscan e WEG Motion Fleet Management (MFM) fazem o monitoramento contínuo dos ativos da empresa Nexa

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

Solução inovadora contribui para a sustentabilidade e eficiência energética em mineradora peruana

Soluções WEG equipam um dos maiores empreendimentos de mineração de ouro do Brasil

Soluções WEG equipam um dos maiores empreendimentos de mineração de ouro do Brasil

As soluções proporcionarão a infraestrutura necessária para a operação eficiente do Projeto Tocantinzinho da Brazauro Recursos Minerais

WEG fornece solução customizada para britadores de alta pressão em mineradora

WEG fornece solução customizada para britadores de alta pressão em mineradora

O projeto dos mancais foi cuidadosamente desenvolvido para suportar os altos esforços axiais de até 33,2 kN

WEG entrega eficiência operacional em mina de ouro canadense

WEG entrega eficiência operacional em mina de ouro canadense

Os compensadores síncronos da WEG melhoram a estabilidade e disponibilidade nas redes elétricas

WEG fornece 14 motores síncronos para importante mineradora do Chile, na região do Atacama

WEG fornece 14 motores síncronos para importante mineradora do Chile, na região do Atacama

Uma característica importante deste fornecimento é atender a intercambialidade com os motores existentes

Motores WEG acionam moinhos de bolas de tecnologia proprietária da FLSmidth em uma das maiores plantas de mineração do Brasil

Motores WEG acionam moinhos de bolas de tecnologia proprietária da FLSmidth em uma das maiores plantas de mineração do Brasil

A FLSmidth selecionou os motores refrigerados a água com sistema de levantamento de escovas automatizado para ampliação de planta

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
WEG INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD. - MARKETING & SALES OFFICE
  • Eshwari Arcade, No 250, 14th Main, 7th Sector, HSR layout Bangalore - 560102 - Bengaluru Urban - Karnataka / Índia
  • Telefone: +91 080 - 46437450
  • E-mail: info-in@weg.net
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
  • Painéis Elétricos