WEG behaalt belangrijke milieutechnische en financiële voordelen door een geautomatiseerd afzuig- en filtersysteem te plaatsen in één van haar gieterijen in Brazilië. Het geautomatiseerde systeem bespaart jaarlijks 23,68 ton aan CO2-uitstoot, wat 53% minder is dan de eerdere emissiewaarden van de gieterij. Daarnaast levert de toepassing van dit afzuigsysteem een energiebesparing van 50% op. Om deze besparingen in een context te plaatsen: er zijn naar schatting vijf bomen nodig om één ton CO2 in de atmosfeer af te breken, wat betekent dat elk jaar 118 bomen nodig zouden zijn om WEG’s CO2 -besparing te compenseren.
WEG’s nieuwe oplossing is geschikt voor elk afzuigsysteem dat filterzakken gebruikt. Deze ontwikkeling maakt deel uit van het bedrijfsbeleid ten aanzien van het milieu. Nog belangrijker is dat actief wordt overwogen deze oplossing ook toe te passen in de cement-, aluminium- en staalindustrie.
Over het afzuigsysteem
WEG’s afzuigsysteem in de gieterij is 24 uur per dag, 269 dagen per jaar in bedrijf. Maar vanwege schommelingen in het proces en de vraag stonden ten minste drie slijpmachines in de gieterij 12 uur per dag stil, waardoor de afzuiging voor niets draaide.
Dit probleem is opgelost door een aantal WEG-producten te combineren. Om te beginnen zorgt een WMAGNET-motor (met permanente magneten) ervoor dat het afzuigsysteem minder stroom verbruikt. De WMAGNET is ontworpen om over zijn hele toerengebied een constant koppel af te geven en laat het afzuigsysteem volgens zijn normale karakteristieken werken. Het tweede product uit de combinatie is de DPFREG20, die voor de aansturing van het afzuigsysteem zorgt.
WEG heeft in nauwe samenwerking met textielfabrikant Renner Têxtil ook de levensduur van de filterzakken van het afzuigsysteem weten te verlengen. Dat is gelukt door de zakken uit synthetische vezels te maken, die minder snel beschadigd raken. De levensduur is ook verlengd door de vereiste druk en stroomsnelheid van het proces te optimaliseren, waardoor minder kans op schade aan de filters is en de uitstoot van stofdeeltjes vermindert.
De langere levensduur van de filterzakken, de lagere onderhoudskosten en de aanzienlijke vermindering van het stroomverbruik die met deze oplossing zijn bereikt, zijn allemaal belangrijke factoren die in de meeste marktsectoren spelen. Met name door de hoge energiekosten en de niet aflatende wereldwijde concurrentie, waardoor de prijzen steeds verder onder druk staan.