Combien de mesures peuvent-être conservées dans WEG Motor Scan?
WEG Motor Scan permet le stockage de 3 mois de mesures.
Sur quels moteurs, Weg Motor Scan peut-il être installé?
Pour de meilleures performances des outils de diagnostic, WEG Motor Scan doit être installé de préférence sur les moteurs à induction WEG des gammes W21, W22, W50 et HGF sur les carcasses IEC 63 à 450 ou équivalent NEMA.  L'installation sur des moteurs d'autres fabricants n'est pas interdite, mais, les données de plaque doivent être insérées manuellement et les outils de diagnostic peuvent présenter des limitations.
Comment est-ce que le WEG Motor Scan envoie les mesures sur la plateforme WEG IoT?
Les mesures stockées sur WEG Motor Scan doivent être collectées en utilisant l'application mobile WEG Motor Scan avec un smartphone ou une tablette par connexion Bluetooth. Si le smartphone ou la tablette disposent d'un signal internet au moment de la collecte, les données seront automatiquement transférées. Mais les données peuvent être collectées pour un upload postérieur en fonction de la disponibilité d'internet.
Peut-on installer le WEG Motor Scan sur des moteurs fonctionnant sous variateurs de fréquence ? 
Oui. L'utilisateur devra habiliter la fonction "Connecter à un variateur" de l'application WEG Motor Scan pendant la configuration.
WEG Motor Scan est-il prévu pour fonctionner dans des zones dangereuses ? 
Non. Le WEG Motor Scan n'est pas certifié pour une utilisation dans des zones dangereuses.
  • 1
  • ...
  • 246
  • 247
  • 248
  • ...
  • 276
WEG NETHERLANDS - SALES OFFICE OF WEG BENELUX S.A.
  • Opaalstraat 60 Hengelo (OV) - 7554 TS / Pays-Bas
  • Téléphone*: +31 (0)88 934 65 00
  • E-mail*: info-nl@weg.net
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
  • Panels