• Formation
  • Carrières
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Français
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • Accueil
  • Collecte et irrigation
  • Automatisation
  • L'alimentation Électrique
  • Revêtements
  • Animal Comfort
  • Services
  1. Page d’accueil
  2. Agriculture - Revêtements

Des revêtements offrant une protection intégrale

Depuis 1983, WEG investit dans la chimie appliquée aux teintes et nuances produisant des peintures industrielles liquides ou en poudre et des vernis d'émaillage ainsi que des résines d'imprégnation pour les moteurs électriques et les différents secteurs industriels.

La technologie utilisée pour nos produits assure un accroissement de la productivité dans le mesure où elle permet de prolonger la durée entre les diverses opérations de maintenance, de réduire les coûts et par conséquent, de faire des économies.

Afin de répondre aux diverses demandes du marché, à savoir, par exemple, un produit capable de résister aux mauvaises conditions atmosphériques, mais disposant d'un taux de résistance physique et chimique élevé, WEG propose des solutions qui allient résistance et haute performance, de la laque synthétique aux peintures solubles dans l'eau adaptées à vos besoins en termes d'application.

WEG est actuellement le leader du marché brésilien des peintures en poudre, des vernis et des résines d'émaillage et d'imprégnation et figure parmi les principaux fabricants du secteur industriel, maritime et automobile en proposant des peintures de finition non abrasives et des produits issus des meilleures technologies assurant un accroissement de la productivité et une amélioration de la résistance des produits tout en asseyant la réputation de la marque WEG.

Produits



Peintures liquides

Développées à partir de matières premières dotées des meilleures technologies, les peintures liquides sont recommandées pour les activités industrielles, les activités de maintenance, le secteur maritime, les finitions automobiles, les sols, les revêtements en plastique et en verre et la peinture sur miroir. Elles répondent à la plupart des critères nationaux et internationaux en termes de qualité et de résistance.

Peintures en poudre

Développées pour les produits nécessitant l'application d'une peinture électrostatique, les peintures en poudre de WEG assurent un fini lisse et texturé à même de s'adapter à diverses applications. Disponibles en polyester, époxy et revêtement hybride, ils sont conçus à partir du meilleur de la technologie. Ils répondent à l'ensemble des besoins et des critères de chaque client.



GAMME POLYESTER POLITHERM

Parfaite adhésion et flexibilité, parfaite résistance physique et chimique. L'avantage réside dans la grande résistance aux intempéries et au jaunissement. Produits recommandés pour les environnements exposés aux mauvaises conditions atmosphériques ou sans protection.

TECHNOLOGIE - POINTS FORTS

 

PEINTURES NOBAC®

Les peintures liquides et en poudre NOBAC® de WEG empêchent la prolifération des bactéries, en plus d'offrir une surface uniforme synonyme de haute résistance chimique et de nettoyage facile. Recommandées pour tous les secteurs ayant trait à la santé, les peintures NOBAC® sont compatibles avec les activités relatives à la transformation des aliments et les autres environnements pour lesquels l'hygiène est primordiale.

PEINTURES W-ECO

WEG a développé les peintures W-Eco et W-Eco R pour les secteurs nécessitant l'utilisation de peintures sans métaux lourds. La gamme de peintures W-Eco respecte la norme NBR NM 300-3:2004 dans la mesure où la peinture ne contient aucun métal lourd et la gamme W-Eco R est conforme à la directive RoHS. Les peintures sont disponible en format liquide ou poudre. Produits recommandés pour les machines et les équipements.

PEINTURE W-ZN

Première peinture époxy anti-corrosive du pays, la peinture W-Zn est utilisée comme apprêt anti-corrosif et son utilisation est recommandée pour le revêtement des pièces métalliques. Elle peut même remplacer les produits galvanisant chimiques et les revêtements en zinc dans certaines situations. La phosphatation des peintures en poudre conventionnelles assure une résistance aux projections salées de 500 heures alors que l'apprêt W-Zn assure une protection pouvant atteindre 2 000 heures.

See more cases

See more cases

Case Cocari Case de Almacenamiento de Granos

Conozca más sobre las noticias de WEG sobre Agroindustria

WEG refuerza su presencia en Turquía con control inteligente de velocidad de ventiladores para la fabricación de maquinaria agrícola

WEG refuerza su presencia en Turquía con control inteligente de velocidad de ventiladores para la fabricación de maquinaria agrícola

La tecnología avanzada de variadores mejora la eficiencia de la ventilación, reduce los costos operativos y respalda procesos industriales más inteligentes

WEG y el Grupo Ceolin impulsan la irrigación inteligente con soluciones IoT y monitoreo remoto

WEG y el Grupo Ceolin impulsan la irrigación inteligente con soluciones IoT y monitoreo remoto

La digitalización de las operaciones agrícolas optimiza el uso del agua, incrementa la eficiencia de los sistemas de bombeo y garantiza el cumplimiento de nuevas exigencias ambientales en el cultivo de arroz a gran escala.

WEG-CESTARI suministra solución completa para potencializar eficiencia energética en Yara Brasil Fertilizantes

WEG-CESTARI suministra solución completa para potencializar eficiencia energética en Yara Brasil Fertilizantes

Línea de motorreductores WCG20 ofrece mayor rendimiento al sector de fertilizantes

Solución WEG duplica la capacidad de la central termoeléctrica en una empresa de producción de alimentos

Solución WEG duplica la capacidad de la central termoeléctrica en una empresa de producción de alimentos

Bem Brasil es el mayor productor de papa de Brasil y ha invertido en la generación de su propio suministro eléctrico.

¿Por qué utilizar motores WEG en la agroindustria?

¿Por qué utilizar motores WEG en la agroindustria?

La creciente necesidad de nuevas tecnologías en la agroindustria, la conexión de personas y el uso de equipos altamente confiables, hacen toda la diferencia en la productividad de las granjas.

TGM recibe el Premio LIDE Agroindustria 2019

TGM recibe el Premio LIDE Agroindustria 2019

La compañia fue la ganadora del Premio de Líderes Empresariales (LIDE) Agroindustria 2019 dentro de la categoría “Tecnología en Agroindustria”.

WEG suministra motores a prueba de explosión refrigerados por tubos a una de las plantas de amoníaco más grandes del mundo

WEG suministra motores a prueba de explosión refrigerados por tubos a una de las plantas de amoníaco más grandes del mundo

Diseñados y fabricados en las instalaciones de WEG Maia en Portugal, estos motores a prueba de explosión accionarán las bombas de agua de alimentación de calderas y las bombas de proceso.

FS Bioenergia es pionera en la producción de etanol de maíz en Brasil

FS Bioenergia es pionera en la producción de etanol de maíz en Brasil

Usina cuenta con soluciones WEG de alta eficiencia

Productos WEG de alto rendimiento son la solución para aplicaciones rurales en Sudáfrica

Productos WEG de alto rendimiento son la solución para aplicaciones rurales en Sudáfrica

Una estrategia eficaz empleada por algunas granjas más exitosas de Sudáfrica ha sido de regularmente sustituir los motores más viejos, menos eficientes siempre que estos fallen

La mayor empresa de jugo de naranja del mundo utiliza los productos WEG

La mayor empresa de jugo de naranja del mundo utiliza los productos WEG

WEG Direct Drive System opera la torre de enfriamiento y reduce los costos de operación en la planta brasileña Citrosuco de producción de jugo.

WEG Improves the Environmental Impact of the La Corona Sugar Mill in Argentina

WEG Manufacturing in San Francisco, Córdoba, recently installed the largest low voltage variable frequency drive (2280A) controlling a WE...

Innovative system for ventilation in silos cuts down energy costs by 80%

Savings results greater than previous averages of similar WEG solutions.

WEG Solution Reduces Operating Costs for Rice Processor

Project lowers electric energy consumption by 70% and reduces equipment wear.

Energy Efficiency at Cargill

WEG provides solutions that assure productivity and energy savings in the food production process from the first stages of the chain.

Profitable Sustainability

Partnership between WEG and Lippel results in manufacturing systems to compress and pelletize industrial residues that turn into fuel.

¿Está interesado en esta solución? Elija una de las siguientes opciones para encontrar el producto que necesita?

Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas

Contáctenos
WEG S.A