• Formación
  • Trabajo
  • ‍
  • ‍
  • Iniciar sesión
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
  • Início
  • Captación e Irrigación
  • Automatización
  • Suministro de Energía
  • Pinturas
  • Confort animal
  • Servicios

Confort animal

Más eficiencia en el confort animal para la industria agropecuária

Proporcionar bienestar y calidad de vida a los animales es uno de los requisitos primordiales para intensificar la productividad. En ese sentido, un ambiente saludable hace que el animal se sienta más confortable para expresar todo su potencial de producción, lo que es determinante para la rentabilidad de las industrias de agricultura y pecuaria.

Los motores eléctricos son uno de los factores que determinan el bienestar animal, porque son los que brindan confort térmico a través de sistemas de ventilación. La temperatura es un factor determinante para la condición corporal y la salud del animal e interfiere directamente en su satisfacción con el entorno en el que se mantiene. Por tanto, la eficiencia energética es uno de los requisitos imprescindibles de estos motores. Con un buen sistema energético, el retorno al productor es mayor, ya que los equipos eficientes consumen menos y operan con mayor rapidez, contribuyendo directamente al confort y bienestar de los animales.

 

¿Desea saber más?

Mira el libro electrónico que creamos para aliar las buenas prácticas de confort animal em la creación de pollos, cerdos y vacas con el aumento de la productividad utilizando el motor WECM de WEG.

Libro virtual Mejores prácticas para el confort animal en la industria agrícola

Descubra las mejores estrategias para incrementar la productividad agrícola sin dejar de garantizar el bienestar animal o perjudicar la eficiencia energética.

 

Descargar ahora

Conozca más sobre las noticias de WEG sobre Agroindustria

WEG-CESTARI suministra solución completa para potencializar eficiencia energética en Yara Brasil Fertilizantes

WEG-CESTARI suministra solución completa para potencializar eficiencia energética en Yara Brasil Fertilizantes

Línea de motorreductores WCG20 ofrece mayor rendimiento al sector de fertilizantes

DOE 2027 cómo una mayor eficiencia de los motores puede convertir el cumplimiento normativo en una ventaja para el negocio

DOE 2027 cómo una mayor eficiencia de los motores puede convertir el cumplimiento normativo en una ventaja para el negocio

Las nuevas normas de eficiencia para motores en Estados Unidos bajo DOE 2027 entrarán en vigor en junio de 2027, creando nuevas oportunidades para reducir el consumo de energía y los costos operativos

WEG ofrece una solución integral para un proyecto de cogeneración con biomasa en la industria alimentaria de Colombia

WEG ofrece una solución integral para un proyecto de cogeneración con biomasa en la industria alimentaria de Colombia

El proyecto utiliza cascarilla de arroz para generar energía destinada al autoconsumo y refuerza los beneficios de la economía circular y la eficiencia energética en la industria

WEG suministra un motor de media tensión diseñado a medida para proyecto en el Puerto de Róterdam

WEG suministra un motor de media tensión diseñado a medida para proyecto en el Puerto de Róterdam

El motor W50 diseñado a medida combina un diseño compacto, eficiencia IE4 y alta confiabilidad para respaldar una de las mayores iniciativas de captura de carbono de Europa

WEG impulsa la autonomía energética en el agronegocio con una solución BESS integrada a la generación solar

WEG impulsa la autonomía energética en el agronegocio con una solución BESS integrada a la generación solar

El sistema de almacenamiento de energía en baterías garantiza la continuidad operativa, reduce los costos de energía y maximiza el aprovechamiento de la generación fotovoltaica en una granja de huevos fértiles en Paraná, Brasil

Motorreductores WEG-CESTARI contribuyen a procesos más sostenibles y eficientes en la industria siderúrgica brasileña

Motorreductores WEG-CESTARI contribuyen a procesos más sostenibles y eficientes en la industria siderúrgica brasileña

Con tecnología de alta eficiencia y soluciones intercambiables, los reductores ayudan a reducir costos, aumentar la disponibilidad operativa y mejorar la sostenibilidad en la producción de acero.

WEG suministra solución de media y baja tensión para modernización de subestación industrial en Colombia

WEG suministra solución de media y baja tensión para modernización de subestación industrial en Colombia

Proyecto realizado en centro de distribución del sector de bebidas amplía la confiabilidad del sistema eléctrico y refuerza la seguridad operacional de la planta

Transformadores WEG amplían la capacidad de suministro de energía en Recife, Brasil

Transformadores WEG amplían la capacidad de suministro de energía en Recife, Brasil

El proyecto formó parte del plan de refuerzo de la red de transmisión autorizado por ANEEL e incluyó la modernización completa de la infraestructura de la subestación

WEG suministra BESS para contribuir a la estabilidad de la red eléctrica en Finlandia

WEG suministra BESS para contribuir a la estabilidad de la red eléctrica en Finlandia

La tecnología pasa a incorporar una solución híbrida que contribuye a la eficiencia energética

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

Partnership integrates active magnetic bearings into WEG’s portfolio, enhancing efficiency, eliminating oil, reducing maintenance, and enabling intelligent condition monitoring

Eficiencia energética y automatización: Móveis Videira moderniza filtro de mangas con solución WEG

Eficiencia energética y automatización: Móveis Videira moderniza filtro de mangas con solución WEG

El sector mueblero avanza en sostenibilidad con un ahorro promedio del 32% en el consumo de energía

WEG impulsa proyecto inteligente de bombeo solar en España

WEG impulsa proyecto inteligente de bombeo solar en España

Solución avanzada de convertidores de frecuencia ofrece eficiencia, autonomía y confiabilidad para sistemas modernos de riego

WEG amplía su cartera con pinturas en polvo para curado a baja temperatura

WEG amplía su cartera con pinturas en polvo para curado a baja temperatura

La solución satisface las demandas industriales de eficiencia energética, sostenibilidad y aplicación en sustratos sensibles al calor

WEG reconoce a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. por la culminación exitosa del proyecto CH Potrero

WEG reconoce a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. por la culminación exitosa del proyecto CH Potrero

Con más de ocho años de operación confiable, la Central Hidroeléctrica Potrero confirma la solidez de la solución Water to Wire de WEG

WEG refuerza su presencia en Turquía con control inteligente de velocidad de ventiladores para la fabricación de maquinaria agrícola

WEG refuerza su presencia en Turquía con control inteligente de velocidad de ventiladores para la fabricación de maquinaria agrícola

La tecnología avanzada de variadores mejora la eficiencia de la ventilación, reduce los costos operativos y respalda procesos industriales más inteligentes

¿Está interesado en esta solución? Elija una de las siguientes opciones para encontrar el producto que necesita?

Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas

Contáctenos
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México