WEG
  • Início
  • Produtos
    • PRODUTOS E SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS
    • Tecnologias e Inovação para a Transição Energética e Descarbonização
    • Cadeia de fornecimento responsável
  • Operações
    • OPERAÇÕES CIRCULARES E EFICIENTES
    • Ecoeficiência e gestão de resíduos e emissões
    • Carbono Neutro nas Operações
  • Pessoas
    • COLABORADORES E COMUNIDADES ENGAJADOS
    • Crescimento Sustentável das Comunidades
    • Bem-estar Integral, Diversidade e Inclusão
  • Governança
    • GOVERNANÇA E CONDUTA ÉTICA
    • Engajamento e Comunicação Transparente
    • Compliance e Integridade
WEG - Driving efficiency and sustainability
 

Tecnologias e Inovações para a Transição Energética e Descarbonização

 

Por meio do direcionamento estratégico da companhia para seu modelo de negócio, a WEG possui em todas as suas unidades de negócio soluções e produtos mais eficientes e com menor impacto ambiental, como energias renováveis (solar, eólica), mobilidade elétrica, eficiência energética, dentre outras. A WEG desenvolve produtos considerando rigorosos critérios de risco relacionados à saúde e segurança. Na fase de desenvolvimento, são aplicadas análises como por exemplo: Quality Function Deployment (QFD) e Risk Assessment.

Sistema de Gestão da Qualidade

A WEG aplica um sistema de gestão da qualidade certificado, baseado em requisitos externos e nos requisitos dos nossos clientes.

Saiba mais

A seguir são apresentados alguns destaques considerando a variedade de produtos e soluções que a empresa fornece ao mercado por meio de suas diferentes unidades de negócios.

Eficiência energética e Industrial

Motor W51 HD (High Density)

Solução eficiente e compacta, que entrega performance superior com tamanho e peso reduzidos em relação à linha antecessora (até 25% maior densidade de potência – kW/kg), bem como aos seus concorrentes no mercado. Promove assim o uso racional de matérias-primas na fabricação dos motores, bem como dos potenciais efeitos de sua transformação, apresentando redução de aproximadamente 15% na emissão de GEE em relação à linha anterior.

Inversor de Frequência para Motores

Inversor de frequência de alta tecnologia para o acionamento e o controle de motores trifásicos de indução e de ímãs permanentes. Em virtude de sua tecnologia, esse modelo de inversor proporciona economia de energia, segurança, aumento de produtividade e qualidade na rede de processos em que é implementado. O CFW900 em conjunto com motores de ímãs permanentes possui a mais elevada solução em nível de eficiência energética do mercado. A nova interface IHM com conectividade Bluetooth® é ideal para fabricantes de painéis e assistentes técnicos, permitindo programação, monitoramento, backup de parâmetros e outras funcionalidades por meio de tablets ou smartphones.

Linha de Motores BLDC (Brushless DC

Para aplicação em máquinas de lavar roupas front load, apresenta uma melhoria de 60% de rendimento do ciclo de funcionamento e, consequentemente, redução de GEE durante a fase de utilização. Esta linha representa atualmente 20% do volume comercializado pela WEG para máquinas de lavar front load.

Énergies Renouvelables

Énergie Éolienne

En juillet 2022, WEG a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme d'éoliennes avec une puissance de 7 MW et un diamètre de rotor de 172 mètres pour les pales. Cette éolienne deviendra la plus grande machine en fonctionnement sur le marché.

brésilien. Plus puissant et plus efficace, le nouveau modèle offre une plus grande génération pour les projets éoliens.

Solarenergie

Die WEG festigt sich als einer der führenden Anbieter von Produkten und Lösungen für Solarkraftwerke in Brasilien und bringt die Effizienz, die die Nachhaltigkeit in Städten, Industrien, der Landwirtschaft und den Häusern im ganzen Land vorantreibt. Die WEG verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Produkten für Photovoltaik-Projekte in allen Phasen des Unternehmens, mit Lösungen für das Energiewandlungssystem und die interne Verteilung der Anlage bis zum Anschlusspunkt an das Stromnetz über Hochspannungssubstationen.

Production hydroélectrique

WEG a été sélectionnée pour fournir les générateurs de l'UHE São Roque, située à Vargem/SC. Les générateurs sont l'une des parties les plus importantes qui composent le projet pour l'UHE São Roque. Pesant 285 tonnes chacun et ayant un diamètre d'environ huit mètres, ces équipements sont parmi les plus grands hydrogénérateurs électriques jamais produits par WEG.

L'UHE São Roque a une puissance installée de 142 MW qui, en moyenne, est suffisante pour alimenter une ville d'environ 170 000 habitants. Les générateurs sont entrés en service commercial en juillet 2022.

Stockage d'énergie commerciale et industrielle

Les systèmes de stockage d'énergie sont utilisés dans les installations commerciales ou industrielles, offrant une solution complète pour le stockage et la gestion de l'énergie électrique stockée, pouvant être configurés pour exercer plusieurs fonctions dans des systèmes intelligents de génération, de transmission et de distribution d'énergie électrique. Le système est composé d'une solution de contrôle et de gestion énergétique, étant principalement indiqué pour des applications dans des systèmes installés derrière le compteur dans les industries, les commerces, les centres commerciaux, les condominiums résidentiels et l'infrastructure de mobilité électrique.

Transformateurs pour Énergies Renouvelables

La fiabilité des transformateurs développés pour les centrales solaires vise à garantir l'approvisionnement en énergie, permettant l'accès à l'électricité par le biais de sources de production d'énergie renouvelable. Dans la gamme de transformateurs pour les centrales éoliennes, WEG a développé un projet électrique et mécanique pour un transformateur extrêmement compact. En outre, en raison de la configuration de l'installation, où la source et l'unité de transformation sont très proches l'une de l'autre, le système permet moins de pertes et plus d'efficacité énergétique.

Mobilité Électrique

Solutions intégrées pour véhicules électriques

WEG développe constamment des technologies innovantes pour créer des systèmes de traction électrique, ainsi que toute l'infrastructure électrique nécessaire pour le fonctionnement des véhicules électriques. Les systèmes de traction électrique WEG peuvent être appliqués à divers véhicules routiers, ferroviaires et de navigation, tels que les camions et les bus urbains, les fourgonnettes, les chariots élévateurs électriques, les trains, les monorails, les navires de soutien et les remorqueurs.

Solutions Numériques

Systèmes intelligents et durables Les systèmes intelligents sont capables d'intégrer les dispositifs et les machines les plus variés, ainsi que les installations et les processus, favorisant l'efficacité dans la prise de décision et l'augmentation de l'efficacité opérationnelle. Des solutions et systèmes plus intelligents favorisent également une utilisation plus efficace des ressources énergétiques, aidant à réduire l'empreinte carbone des opérations à tous les niveaux.

Systèmes d'automatisation

WEG fournit des systèmes de contrôle entièrement intégrés, garantissant également une haute performance des processus industriels, une facilité d'opération et un gain de productivité grâce à la technologie de pointe. Le succès de l'intégration de ce système réside dans la synergie des produits WEG, où les moteurs, les entraînements, les générateurs, les panneaux électriques et les logiciels sont intégrés, fournissant la solution idéale pour chaque besoin. Le contrôle des processus industriels nécessite des systèmes d'automatisation avec un haut degré de fiabilité et de disponibilité, ainsi que la facilité pour les équipes de maintenance dans la gestion des actifs, prolongeant la vie des équipements et rationalisant l'utilisation des ressources.

WEG Transformer Fleet Management et WEG Power Transformer Specialist

La gestion de la flotte de transformateurs WEG est la solution idéale pour surveiller en ligne et gérer la flotte de transformateurs à huile ou de type sec, permettant aux clients de maximiser l'efficacité de leurs opérations, en soutien à la gestion optimisée des usines industrielles, de la production d'énergies renouvelables et de l'infrastructure. La solution Spécialiste des Transformateurs de Puissance WEG est une solution numérique appliquée dans la surveillance et la gestion des transformateurs de puissance qui, intégrée à la plateforme WEG Transformer Fleet Management, centralise les signaux d'une série de capteurs installés sur l'équipement.

WEG Motion Fleet Management

Développé pour apporter plus de praticité et d'agilité dans l'opération, la maintenance et la gestion des usines industrielles, le WEG Motion Fleet Management est la solution idéale pour surveiller et augmenter la disponibilité de la flotte d'entraînement industriel. Basé sur la technologie "cloud computing", la surveillance des actifs peut être suivie à tout moment et de n'importe où dans le monde. Avec Motion Fleet Management, il est possible de connaître l'état opérationnel des moteurs et des entraînements (onduleurs et démarreurs doux) de basse et moyenne tension, des réducteurs, des moteurs-réducteurs, des compresseurs entre autres actifs, qui sont appliqués dans n'importe quel type d'industrie ou d'installation.

Technologie Ultra Low Bake (ULB) pour Peintures

La technologie Ultra Low Bake (ULB) consiste à réduire le temps de durcissement ou la température de durcissement des peintures en poudre. Associé à cette réduction de temps ou de température (qui peut atteindre jusqu'à 35% de réduction), en réduisant la quantité de gaz utilisé dans les serres de durcissement de leurs clients et partenaires et réduisant les émissions de GES.

Les partenaires de WEG qui possèdent cette technologie dans leur ligne de production, en plus de la réduction de l'impact environnemental, voient une augmentation significative de leur productivité et de leur compétitivité. WEG propose quarante produits développés à cette fin.

Efficacité des matériaux et évaluation environnementale du produit

WEG adopte, dans sa chaîne de valeur, des initiatives qui sont alignées sur les principes de l'économie circulaire, grâce à des pratiques comme la réinsertion de déchets des processus comme matières premières, par exemple des déchets d'acier de l'usine d'estampage pour la fabrication de pièces moulées, l'adoption de programmes de récupération de matériaux en fin de vie des produits grâce à la logistique inversée et des plans d'échange.

L'application de ces concepts et pratiques a permis à WEG d'atteindre un taux d' efficacité matérielle proche de 85%. WEG est également en constante amélioration et évolution de l'efficacité énergétique de ses produits et des solutions de rénovation pour prolonger la durée de vie de certaines gammes de produits. Des équipes qualifiées interviennent à la fois dans les processus de développement de nouveaux produits et dans la conception de nouvelles lignes, ainsi que dans la mise en place de processus industriels plus efficaces.

WEG applique l'ACV (Analyse du Cycle de Vie), générant des EPD (Déclarations Environnementales de Produit) en fonction des demandes des clients, avec l'intention, dans les prochaines années, d'élargir l'application de ces outils.

En savoir plus sur nos actions en durabilité

WEG Coatings in Argentina Adopts 100% Renewable Energy in Partnership with 360Energy

WEG Coatings in Argentina Adopts 100% Renewable Energy in Partnership with 360Energy

Project reinforces WEG’s commitment to industry decarbonization and the use of clean energy sources.

WEG delivers technical finishing solutions for healthcare environments

WEG delivers technical finishing solutions for healthcare environments

Powder coating technology combines protection, operational safety, and sustainability in hospital applications

WEG publie son rapport annuel intégré 2025 et met en avant ses progrès en matière de développement durable

WEG publie son rapport annuel intégré 2025 et met en avant ses progrès en matière de développement durable

Les résultats reflètent les investissements dans l'innovation, le développement des ressources humaines et les progrès constants réalisés dans le cadre des initiatives ESG

WEG supports preservation of UK industrial heritage with motion drive solution

WEG supports preservation of UK industrial heritage with motion drive solution

Project developed with Sheffield Transmission enables safe and sustainable operation of a historic 1855 steam engine without structural modifications

Energy efficiency and automation: Móveis Videira modernizes bag filter system with WEG solution

Energy efficiency and automation: Móveis Videira modernizes bag filter system with WEG solution

Furniture industry advances in sustainability with an average 32% reduction in energy consumption

Groupe WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Téléphone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability