• Contáctenos
    • Contáctenos
    • Donde Comprar
    • Asistentes Técnicos
    • Recursos y Herramientas
    • Canal de Informes
    • Press Room
  • Notícias
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Français
    • Português de Portugal
    • Español
  • Contáctenos
  1. Página inicial
  2. FAQ

Preguntas Frecuentes (FAQ)

Como ajustar a corrente nominal do motor (P21)?
  • A corrente nominal do motor deve ser ajustada no parâmetro P21;
  • É ajustada em porcentagem da corrente nominal da Soft-Starter;

Veja abaixo um exemplo de cálculo de como ajustar a corrente nominal do motor, P21:

1º caso - Ligação padrão:

IN da chave = 170A
IN do motor = 140A

Cálculo para ajuste de P21:

Logo, deve-se ajustar P21 = 82,3%

2º caso - Dentro da ligação delta do motor:

IN da chave =120A
IN do motor =140A
IN da chave dentro do delta
120A x 1,73 = 207,8A

Cálculo para ajuste de P21:

Logo, deve-se ajustar P21=67,3%

Como ajustar o Fator de Serviço do motor (P26)?

Ajustar o Fator de Serviço do motor (F.S.) conforme a placa de identificação do motor no parâmetro P26. Este valor vai definir qual o valor de carga que o motor suporta.

O que é o Auto-Reset da imagem térmica (P27)?

Este parâmetro ajusta o tempo para auto-reset da imagem térmica do motor.
O tempo de decremento da imagem térmica do motor simula o resfriamento do motor, com ou sem carga, ligado ou desligado. O algorítmo que realiza esta simulação é baseado em testes de motores Weg IP55 Standard conforme a sua potência programada nos parâmetros da Soft-Starter.

Auto-reset da memória térmica

Atenção!
O uso inadequado do reset da imagem térmica pode levar à queima do motor em casos de sucessivas partidas por não estar corretamente protegido contra sobrecargas.
Quais são as variações de rede permitidas na alimentação da eletrônica?

Variações de rede permitidas:

  • Tensão: 110/220V ou 220/230V + 10% -15%
  • (configurável por jumper)
  • Freqüência: 50/60Hz ± 10%
Quais são as variações de rede permitidas na alimentação da potência?

Variações de rede permitidas:

  • Tensão: + 10%, -15% (com perda de potência no motor)
  • Freqüência: 50/60Hz ± 10%
  • Ciclo de partida:
    • Ligação Padrão: 3xIN durante 30 segundos, sendo 10 partidas por hora.
    • Ligação Dentro do Delta: 3xIN durante 25s, sendo 10 partidas por hora.
  • 1
  • ...
  • 27
  • 28
  • 29
  • ...
  • 273
WEG S.A.
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológica
  • Sostenibilidad
  • Nuestro negocio
  • Certificaciones
Productos
  • Motores Eléctricos
  • Generación, Transmisión y Distribución
  • Drives
  • Controls
  • Automatización Industrial
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Agua
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Contacto
  • Contáctenos
  • Donde Comprar
  • Asistentes Técnicos
  • Violación del Código de Ética
Central de Downloads
  • Biblioteca CAD - Motores Elétricos
  • Biblioteca CAD - Automação

Necessita de outros materiais? Acesse nossa central de downloads abaixo.

Preferencias de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.