• Calcule su ahorro de energía
  1. Página principal
  2. WEG Efficiency - Soluciones
WEG cuenta con soluciones de Eficiencia Energética para diversas aplicaciones industriales. Son combinaciones de productos de alta eficiencia que tienen por objetivo reducir el consumo de energía y optimizar los procesos industriales. Vea las principales soluciones WEG para Eficiencia Energética.

Sistema de Bombeo

Utilizado en los más diversos sectores, puede presentar ahorro de hasta 70% en el consumo de energía, cuando es aplicada la solución WEG. Además de reducción en el consumo de agua y en los costos con mantenimiento y operación de las válvulas de control y flujo del sistema.

Conozca más

Sistema de Ventilación

Utilizado en los más diversos sectores, puede presentar un ahorro de hasta 70% en el consumo de energía, cuando es aplicada la solución WEG, además de reducción en el costo de mantenimiento y operación de dampers, así como un mejor control del flujo del sistema. En ventiladores de combustión, se puede obtener una mejor calidad de la quema, así como ahorro del combustible utilizado.

SAIBA MAIS

Torre de Enfriamiento

Sistema para refrigeración de agua muy utilizado en la industria, sea para refrigeración de sistemas de aire acondicionado o de equipos. El ahorro de energía eléctrica, con la solución WEG para esta aplicación, varía de 40 a 80%, además de ahorrar agua y productos químicos.

Conozca Más

Filtro de Mangas

Los equipos de filtración de aire son ampliamente utilizados en la industria, sea para limpieza y desempolvado de puestos de trabajo o para la exhaustión de gases. Conozca la solución WEG que puede reducir el consumo de energía, de su filtro de mangas, en hasta 60%. Además de otras ventajas como aumento de la vida útil de los elementos filtrantes, reducción del consumo de aire comprimido y menor desgaste de las tuberías.

Conozca Más

Conforto Animal

A aplicação acoplada diretamente ao ventilador pode apresentar uma economia de energia de até 45%, aliando redução de custos e assegurando maior produtividade através da manutenção do fluxo do ar e menor nível de ruído, além da redução nas emissões de CO2.

SAIBA MAIS

Silo de almacenamiento de granos

Una de las aplicaciones más importantes del agronegocio, cuya función es almacenar y mantener la calidad de los granos. La solución WEG permite un ahorro de hasta 90% en el consumo de energía eléctrica. Además de ganancias como precisión en el control del volumen almacenado y mejoría de la calidad del grano.

Conozca Más

Extrusora

Máquina para conformación de polímeros plásticos de acuerdo con el formato deseado, por medio del calentamiento del material a alta temperatura. Con la solución WEG para esta aplicación, el ahorro de energía puede llegar a 30%.

Conozca Más

Unidades Hidráulicas

Las unidades hidráulicas engloban equipos que van desde bombas de desplazamiento, válvulas direccionales y de retención, hasta depósito de aceite. Con la solución WEG, desarrollada exclusivamente para este sistema, es posible ahorrar hasta 60% de energía eléctrica.

Conozca Más

Molino de Bolas

Muy Utilizado en el control de granulometría en las industrias cerámica y minera. Con la aplicación de la solución WEG, la reducción en el consumo de energía eléctrica puede llegar a 35%. Además del aumento en la productividad, flexibilidad operacional y menor desgaste mecánico del equipo.

Conozca Más

Compresor de Aire

Equipo altamente beneficiado por proyectos de eficiencia energética. Puede presentar disminución de hasta 30% en el consumo de energía eléctrica, con mayor uniformidad de presión en la red y reducción del desgaste mecánico.

Conozca más

Compresor para Refrigeración

Es un equipo que presenta alto consumo de energía en frigoríficos, supermercados, shoppings, entre otros establecimientos que utilizan cámaras frías. La reducción del consumo de energía puede llegar a 30% cuando es aplicada la solución WEG. Otras ganancias son la uniformidad de la temperatura de la cámara fría, mayor confort térmico y menor desgaste mecánico del equipo.

Conozca Más

Solução Redutores

Você sabia que os redutores de velocidade podem proporcionar até 60% de economia de energia?

Conozca Más

Conozca más sobre las novedades de WEG en Eficiencia Energética

WEG amplía su presencia en Turquía con automatización inteligente para robots autónomos de alimentación

WEG amplía su presencia en Turquía con automatización inteligente para robots autónomos de alimentación

Una nueva alianza en el sector de maquinaria agrícola aporta eficiencia, precisión e inteligencia a las operaciones ganaderas

WEG y DHTS - una alianza tecnológica que impulsa el rendimiento energético

WEG y DHTS - una alianza tecnológica que impulsa el rendimiento energético

En la industria del petróleo y gas, cada grado cuenta.

WEG suministra hidrogeneradores para operación en una nueva central hidroeléctrica en Turquía

WEG suministra hidrogeneradores para operación en una nueva central hidroeléctrica en Turquía

Equipos fabricados en la planta de Hosur serán aplicados en turbinas Francis y operarán sincronizados a la red para reforzar la generación renovable.

WEG suministra transformadores para proyecto solar en Colombia

WEG suministra transformadores para proyecto solar en Colombia

El proyecto refuerza la importancia de la innovación y del desarrollo de soluciones eficientes que contribuirán a la generación de energía limpia en Colombia.

WEG y Hermanos Cioccari impulsan la eficiencia energética y la sostenibilidad en la producción de caliza

WEG y Hermanos Cioccari impulsan la eficiencia energética y la sostenibilidad en la producción de caliza

La inversión continua en motores W22 Super Premium IR4 impulsa la reducción del consumo energético, aumenta la confiabilidad y garantiza mayor durabilidad en condiciones severas.

Eficiencia energética en el sector camaronero es ampliada con WEGmotion Drives

Eficiencia energética en el sector camaronero es ampliada con WEGmotion Drives

La electrificación de bombas de agua en fincas camaroneras permite el ahorro de energía y reducción de mantenimiento, reforzando la presencia de WEG en el mercado ecuatoriano.

WEG avanza en su Programa de Eficiencia Energética con la modernización de la Estamparía en Jaraguá do Sul.

WEG avanza en su Programa de Eficiencia Energética con la modernización de la Estamparía en Jaraguá do Sul.

De la modernización al rendimiento: cómo WEG redujo el consumo de energía en un 30%.

WEG equipa la embarcación “Saúde Conectada Sesi”, entregada durante la COP30

WEG equipa la embarcación “Saúde Conectada Sesi”, entregada durante la COP30

Proyecto une tecnología y sostenibilidad para atender a trabajadores de la industria y comunidades ribereñas de la Amazonía

Compañía siderúrgica cuenta con solución WEG para la revitalización eficiente y sostenible de transformadores

Compañía siderúrgica cuenta con solución WEG para la revitalización eficiente y sostenible de transformadores

Los equipos son responsables de convertir la energía de la red en corriente continua utilizada en los hornos, permitiendo la transformación de la materia prima para la siderurgia.

WEG presenta innovaciones en movilidad eléctrica en el Salón Internacional del Automóvil de São Paulo 2025

WEG presenta innovaciones en movilidad eléctrica en el Salón Internacional del Automóvil de São Paulo 2025

El evento se lleva a cabo del 22 al 30 de noviembre en el Distrito Anhembi, São Paulo

WEG amplía su participación en la COP30 con activaciones en alianza con la iniciativa “Voz de los Océanos”

WEG amplía su participación en la COP30 con activaciones en alianza con la iniciativa “Voz de los Océanos”

La empresa refuerza su compromiso con la transición energética y la preservación de los océanos mediante acciones inéditas durante el evento climático en Belém, Brasil

WEG impulsa su oferta en Argentina con la tecnología de Marathon

WEG impulsa su oferta en Argentina con la tecnología de Marathon

Venta de alternadores 'pancake' consolida la adquisición de Marathon con suministro a Sumar Servicios Industriales S.R.L.

Soluciones WEG son integradas en un Complejo Solar en el Nordeste de Brasil

Soluciones WEG son integradas en un Complejo Solar en el Nordeste de Brasil

La planta fotovoltaica contará con una potencia instalada de 161 MWp (megavatio-pico)

WEG impulsa la electromovilidad con nuevas estaciones de recarga eléctrica en Perú

WEG impulsa la electromovilidad con nuevas estaciones de recarga eléctrica en Perú

La sucursal WEG en Perú impulsa la electromovilidad con nuevas estaciones de recarga eléctrica para Volvo Cars, marca representada por Grupo Gildemeister en el país.

WEG suministra soluciones eléctricas completas para un gran proyecto de abastecimiento de agua en Oriente Medio

WEG suministra soluciones eléctricas completas para un gran proyecto de abastecimiento de agua en Oriente Medio

Motores W60, convertidor de frecuencia y transformadores serán utilizados en un sistema de bombeo de gran porte en Ras Al-Khair.

WEG ITALIA S.R.L.
  • Via Antonio Pacinotti, 91 Lissone (MB) - 20851 / Itália
  • Correo electrónico: info-it@weg.net
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
  • Redutores e Motorredutores
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Painéis
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
Soluções
  • Oil & Gas
  • Naval
  • Siderurgia
  • Água
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
Legal seat of the company: Via A. Pacinotti, 91 - 20851 Lissone (MB) Italy
Company registered in Monza Brianza with REA 2701116 – P. IVA 03166890966 - Social Capital EUR 100.000 - Company having a sole member