O que é e qual é a função da IHM da Soft-Starter?

A HMI é uma interface simples que permite a operação e a programação da Soft-Starter. Ela apresenta as seguintes funções:

  • Indicação do estado de operação da Soft-Starter SSW-06, bem como das variáveis principais;
  • Indicação dos erros;
  • Visualização e alteração dos parâmetros ajustáveis;
  • Operação/comandos da Soft-Starter através das teclas aciona e desaciona .

IHM SSW-03

Funções básicas das teclas

START

Indica que a Soft-Starter recebeu comando de partida ou parada (motor acionado).

RUN

Indica estado da chave:

Led Piscante: em rampa de aceleração/desaceleração;

Led Aceso: Em tensão plena.

Aciona o motor via rampa (partida).

Desaciona o motor via rampa (quando programado). Reseta a Soft-Starter após a ocorrência de erros.

Seleciona (comuta) display entre número do parâmetro e seu valor (posição/conteúdo).

Incrementa o número do parâmetro ou valor/conteúdo do parâmetro.

Decrementa o número do parâmetro ou valor/conteúdo do parâmetro.

Todas as funções relacionadas a operação da Soft-Starter habilitação (aciona - "I"), desabilitação (desaciona - "O"), incrementa/decrementa (valores/parâmetros) podem ser executados através da HMI - 3P. Isto ocorre com a programação padrão de fábrica da Soft-Starter. As funções aciona/desaciona e reset podem ser também executadas, individualmente por entradas digitais. Para tanto é necessária a programação dos parâmetros relacionados a estas funções e as entradas correspondentes.

Como alterar a parametrização da Soft-Starter?

Para:

Ação

Visualização no display LED

Energização da Soft-Starter

Acessar lista de parâmetros

Pressionar

Localizar P00
(Acesso aos parâmetros)

Pressionar

até P00

Acessar conteúdo de P00

Pressionar

Liberar acesso para alteração de parâmetros
(Inserir senha) *3

Pressionar

até "ON"

Voltar à lista de parâmetros

Pressionar

Localizar parâmetro desejado
(Ex.: P11 limitação de corrente)

Pressionar

Acessar o conteúdo do parâmetro

Pressionar

Alterar conteúdo do parâmetro *1

Pressionar

Gravar o novo valor do parâmetro *1, *2

Pressionar

*1 - Para os parâmetros que podem ser alterados com motor girando, a Soft-Starter passa a utilizar imediatamente o novo valor ajustado após pressionada a tecla . Para os parâmetros que só podem ser alterados com motor parado, o motor deve ser desabilitado para que se possa ajustar o novo conteúdo do parâmetro e depois pressionar a tecla .

Nota:
Quando não é possível alterar um parâmetro com o motor acionado o display sinaliza piscando o conteúdo do parâmetro.

*2 - Pressionando a tecla após o ajuste, o último valor ajustado é automaticamente gravado, ficando retido até nova alteração.

*3 - A inibição do acesso a alteração de parâmetro é feita ajustando P00 em OFF ou desenergizando/energizando a eletrônica da Soft-Starter.

Qual a seqüência para alteração de parâmetros?

Fluxograma para leitura/alteração de parâmetros

*1 Para os parâmetros que podem ser alterados com motor girando, a Soft-Starter passa a utilizar imediatamente o novo valor ajustado após pressionada a tecla . Para os parâmetros que só podem ser alterados com motor parado, o motor deve ser desabilitado para que se possa ajustar o novo conteúdo do parâmetro e depois pressionar a tecla .

Nota:
Quando não é possível alterar um parâmetro com o motor acionado o display sinaliza piscando o conteúdo do parâmetro.

*2 Pressionando a tecla após o ajuste, o último valor ajustado é automaticamente gravado, ficando retido até nova alteração.

*3 A inibição do acesso a alteração de parâmetro é feita ajustando P00 em OFF ou desenergizando/energizando a eletrônica da Soft-Starter.

Por que o display da Soft-Starter pisca?

O display pisca nas seguintes situações:

  • Tentativa de alteração de um parâmetro não permitido.
  • Soft-Starter na situação de erro.
Quais são os tipos de parâmetros da Soft-starter?

Parâmetros de Leitura

Variáveis que podem ser visualizados no display, mas não podem ser alteradas pelo usuário.

Parâmetros de Regulação

São os valores ajustáveis a serem utilizados pelas funções da Soft-Starter.

Parâmetros de Configuração

Definem as características da Soft-Starter, as funções a serem executadas, bem como as funções das entradas/saídas.

Parâmetros do Motor

Define características nominais do motor

  • 1
  • ...
  • 21
  • 22
  • 23
  • ...
  • 273
WEG S.A.
About WEG
  • This is WEG
  • WEG in Numbers
  • History
  • Management
  • WEG Operations
  • Technological Innovation
  • Sustainability
  • Our Business
  • Certifications
Products
  • Electric Motors
  • Generation,Transmission and Distribution
  • Drives
  • Controls
  • Industrial Automation
  • Electric Panels
  • Coatings and Varnishes
  • Spare Parts
Solutions
  • Oil & Gas
  • Marine
  • Steel Industry
  • Water
  • Energy Efficiency
  • Energy
  • Farming & Agriculture
  • Sugar & Ethanol
  • Mining
  • Pulp & Paper
  • Electric Vehicles
Contact
  • Contact Us
  • Where to Buy
  • Service Network
  • Violation of the Code of Ethics
Centro de descargas
  • Biblioteca CAD - Motores eléctricos (planos 2D/3D)
  • Biblioteca CAD - Automatización (planos 2D/3D)

¿Necesita otros materiales? Visite nuestro centro de descargas (abajo).

 

Cookie Preferences

 

Aviso de Privacidad | Declaración de Uso de Cookies | Términos y Condiciones de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos los derechos reservados.