• Energia
    • Energia Eólica
    • Energia Térmica
    • Agricultura
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Águas & Saneamento
    • Papel & Celulose
    • Oil & Gas
    • Naval
    • Mobilidade Elétrica
    • Alimentos & Bebidas
    • Data Center
  • Investidores
  • Ética
    • Código de Ética
    • Código de Ética para Fornecedores
    • Política de Prevenção e Combate à Corrupção
    • Aviso de Privacidade
    • Canal de Denúncias
  • Suporte
    • Fale Connosco
    • Onde Comprar
    • Rede de Serviços
    • Recursos e Ferramentas
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Noticias
  • Trabajo
  • ‍
  • ‍
  • Iniciar sesión
  • Español
    • English
    • Français
    • Português de Portugal
    • Português do Brasil
  • Fale Connosco
  1. Página principal
  2. FAQ

Perguntas Frequentes

O que é e como atua a função Ride-Through para o modo Vetorial?

A função Ride-Through possibilita a recuperação do inversor, sem bloqueio por subtensão, quando ocorrer uma queda de tensão na rede de alimentação.

Quando o inversor estiver em modo Vetorial, a função Ride-Through irá tentar regular a tensão no barramento CC durante a falta de rede, sem interrupção ou memorização de falha. A energia necessária para a manutenção do conjunto em funcionamento é obtida da energia cinética do motor (inércia) através da desaceleração do mesmo. Assim, no retorno da rede, o motor é reacelerado para a velocidade definida pela referência.

Conforme a figura acima, após a falta de rede (t0), a tensão do barramento CC (Ud) começa a diminuir segundo uma taxa dependente da condição de carga do motor, podendo atingir o nível de subtensão (t2) se a função Ride-Through não estiver operando. O tempo típico necessário para que isto ocorra, com carga nominal, é da ordem de 5 a 15ms.

Com a função Ride-Through ativa, a falta de rede é detectada quando a tensão Ud atingir um valor abaixo do valor “Ud para Falta de Rede” (t1), definido no parâmetro P0321. Imediatamente o inversor inicia a desaceleração controlada do motor, regenerando energia para o barramento CC de modo a manter o motor operando com a tensão Ud regulada no valor “Ud para Ride-Through” (P0322).

Caso a rede não retorne, o conjunto permanece nesta condição o maior tempo possível (depende do balanço energético) até a ocorrência da subtensão (F021 em t5). Se a rede retornar antes da ocorrência da subtensão (t3), o inversor detectará o seu retorno, quando a tensão Ud atingir o nível “Ud para Retorno da Rede” (t4), definido no parâmetro P0323. O motor é então reacelerado, seguindo a rampa ajustada, desde o valor atual da velocidade até o valor definido pela referência de velocidade P0001.

Se a tensão da rede produzir uma tensão Ud entre os valores ajustados em P0322 e P0323, pode ocorrer F150 (Sobrevelocidade no Motor). Se isto ocorrer, os valores de P0321, P0322 e P0323 devem ser reajustados.

A ativação da função Ride-Through ocorre quando a tensão da rede de alimentação for menor que o valor (P0321 ÷ 1,35). Logo, .

Nota!

Quando a função Ride-Through for ativada, o parâmetro P0357 (Detecção de Falta de Fase da Rede) é desconsiderado, independentemente do tempo ajustado.

Cuidados com a aplicação:

· É obrigatório o uso de reatância de rede para limitar a corrente inrush no retorno da rede de alimentação;

· Utilizar fusíveis ultra-rápidos sobre dimensionados ou fusíveis normais, também devido a corrente inrush.

O que é e como funciona a Busca de Zero do Encoder?

A função busca de zero do encoder tem por objetivo sincronizar a contagem mínima ou a máxima visualizada no P0039 (Contador dos Pulsos do Encoder) com o pulso de zero do encoder (sinal do canal Z).

A função é ativada colocando P0191=1. Será executada apenas uma vez ao receber o primeiro pulso de zero após a habilitação da função.

O parâmetro P0039 é zerado (ou ajustado com o valor de 4*P0405) e o P0192 passa a indicar Concluído.

Como funcionam as saídas digitais / à relé quando programadas para “Velocidade Nula”?

A saída digital terá o transistor saturado, ou a saída à relé terá sua bobina energizada, quando a velocidade do motor estiver abaixo do valor programado em P0291 (Velocidade Nula).

Como funcionam as saídas digitais / à relé quando programadas para “F > Fx (1)”?

A saída digital terá o transistor saturado, ou a saída à relé terá sua bobina energizada, quando a Frequência do Motor (F) for maior que o valor programado para Fx (P0281) somado a histerese (valor programado em P0282).

A saída digital, ou a saída à relé, será desativada (OFF) quando a frequência for menor que Fx (P0281) menos a histerese (P0282).

Como funcionam as saídas digitais / à relé quando programadas para “N > Nx e Nt > Nx”?

A saída digital terá o transistor saturado, ou a saída à relé terá sua bobina energizada, quando a Velocidade do Motor (V) for maior que Nx (P0288) e a Referência Total de Velocidade (Nt) for maior que Nx (P0288).

A saída digital, ou a saída à relé, será desativada (OFF) quando uma das condições deixar de ser atendida.

Esta função é válida somente para o modo de controle Vetorial com Encoder.

  • 1
  • ...
  • 214
  • 215
  • 216
  • ...
  • 273
WEG S.A.
Sobre a WEG
  • Isto é a WEG
  • WEG em Números
  • História
  • Diretoria
  • Operações WEG
  • Inovação Tecnológica
  • Sustentabilidade
  • Nossos Negócios
  • Certificações
Produtos
  • Motores Elétricos
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Painéis
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
Soluções
  • Oil & Gas
  • Naval
  • Siderurgia
  • Água
  • Eficiência Energética
  • Energia
  • Agronegócio
  • Açúcar & Etanol
  • Mineração
  • Papel & Celulose
  • Tração Elétrica
Contato
  • Fale Conosco
  • Onde Comprar
  • Assistência Técnica
  • Violação do Código de Ética
Centro de descargas
  • Biblioteca CAD - Motores eléctricos (planos 2D/3D)
  • Biblioteca CAD - Automatización (planos 2D/3D)

¿Necesita otros materiales? Visite nuestro centro de descargas (abajo).

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidad | Declaración de Uso de Cookies | Términos y Condiciones de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos los derechos reservados.