WEG
  • Início
  • Produtos
    • PRODUTOS E SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS
    • Tecnologias e Inovação para a Transição Energética e Descarbonização
    • Cadeia de fornecimento responsável
  • Operações
    • OPERAÇÕES CIRCULARES E EFICIENTES
    • Ecoeficiência e gestão de resíduos e emissões
    • Carbono Neutro nas Operações
  • Pessoas
    • COLABORADORES E COMUNIDADES ENGAJADOS
    • Crescimento Sustentável das Comunidades
    • Bem-estar Integral, Diversidade e Inclusão
  • Governança
    • GOVERNANÇA E CONDUTA ÉTICA
    • Engajamento e Comunicação Transparente
    • Compliance e Integridade
WEG - Driving efficiency and sustainability

Ecoeficiência e Gestão de Resíduos e Emissões

Operações circulares e eficientes

A economia circular busca maximizar o valor dos recursos enquanto minimiza o desperdício e os impactos ambientais. Nesse modelo, os produtos são projetados para serem duráveis, reparáveis e recicláveis, incentivando o reuso e a reciclagem de materiais. Em vez de seguir o tradicional modelo linear de produção e consumo, em que os produtos são fabricados, usados e descartados, a economia circular promove a ideia de um ciclo contínuo, onde os materiais são mantidos em uso pelo maior tempo possível.

Essa abordagem não apenas contribui para a conservação dos recursos naturais, mas também estimula a inovação, a criação de empregos e o crescimento econômico sustentável, tornando-se essencial para enfrentar os desafios globais de hoje, como as mudanças climáticas e a escassez de recursos.

Consolidando o compromisso WEG, possuímos certificações ISO 14.001 demonstrando a gestão ambiental nas operações da empresa.

Programas & Práticas

Resíduos e energia

Resíduos sólidos

A WEG possui um sistema de coleta seletiva de resíduos em suas operações. Dessa forma, os resíduos são separados e enviados para os recicladores de cada um dos materiais, possibilitando assim a valorização desses e a reintrodução dos materiais nos mais diversos ciclos produtivos. É importante enfatizar que parte dos resíduos gerados nas operações são reciclados pela própria WEG, retornando assim ao processo e fazendo parte dos seus produtos. Todos os resíduos são enviados para empresas ambientalmente responsáveis, selecionadas e desenvolvidas pela equipe de gestão ambiental da WEG.

Saiba mais

 

Energia

A WEG possui Política de Eficiência Energética, desde 2012, na qual demonstra o seu compromisso com a gestão desse insumo. Essa política é desdobrada em ações para o monitoramento e a redução do consumo de energia, o que contribui para a melhoria do meio ambiente. A WEG pretende tornar, cada vez mais, suas fontes de energia mais limpas, renováveis e sustentáveis.

Água, efluentes e recursos hídricos

A WEG monitora o consumo de água das suas operações e possui diversos controles operacionais que garantem uma gestão eficiente sobre esse recurso, evitando assim o desperdício e promovendo um consumo consciente. Todos os efluentes gerados nas operações são devidamente tratados e periodicamente monitorados, de forma a garantir o atendimento das legislações e a minimizar os impactos nos diferentes stakeholders.

Parte dos efluentes tratados nas operações são reutilizados nos processos internos, sendo que algumas estações de tratamento de efluentes possibilitam até 100% de reúso do efluente tratado. Adotamos iniciativas focadas na redução do consumo de água e da geração de efluentes, através do controle de vazamentos, do monitoramento do consumo e do apoio aos programas que engajam todos os colaboradores a esse objetivo, como o KaizenWEG e o WEG Manufacturing System.

Investimentos e despesas em meio ambiente

Os investimentos ambientais são caracterizados em três categorias:

  • Controle ambiental: relacionado com tratamento e disposição de resíduos, tratamento de emissões atmosféricas e líquidas, seguros de responsabilidade ambiental e depreciação de equipamentos e despesas com materiais e serviços de manutenção.
  • Equipamentos: relacionados à aquisição de equipamentos para controle ambiental.
  • Gestão: relacionado à remuneração de profissionais de treinamento que exercem atividades de gestão ambiental, pesquisa e desenvolvimento, e à certificação de sistemas de gestão ambiental.

Embalagens sustentáveis e preservação da biodiversiade

Possuímos uma fábrica de embalagens, a RF Reflorestadora, localizada no Brasil.

Essa unidade produz todas as embalagens de madeira utilizadas em nossas diversas linhas de produto. Para isso, contamos com áreas de reflorestamento próprias que garantem o fornecimento contínuo de madeira e a preservação desse recurso natural e de áreas de florestas naturais, reserva legal e áreas de preservação permanente que ajudam na conservação da biodiversidade local.

As áreas atendem todas legislações e requisitos legais, bem como uma área de conservação de florestas nativas muito superior ao mínimo da reserva legal estabelecida.

Além disso, a WEG promove e apoia iniciativas de reflorestamento consciente e conservação da natureza e investe na arborização de seus parques fabris.

KaizenWEG

O KaizenWEG foi criado em 2016 e é o coração do sistema de gestão de melhoria contínua da WEG, o WMS, onde todos os colaboradores são incentivados a promover melhorias em seu ambiente de trabalho ou em quaisquer outras áreas da empresa, identificando desperdícios, analisando causas e participando de times multidisciplinares para a resolução de problemas. 

Sendo um dos pilares da Gestão Participativa da Companhia, desde sua criação mais de 300 mil melhorias foram implantadas, trazendo mais segurança, qualidade e produtividade, além de tornar o ambiente de trabalho cada vez mais eficiente e sustentável.

A busca coletiva pela excelência operacional e sustentabilidade em um cenário de verticalização de processos faz da gestão participativa peça chave para a potencialização de resultados da WEG.

Confira o vídeo do lançamento da nova plataforma do KaizenWEG: 

Vídeo de lançamento

 

WMS (WEG Management System)

El sistema de gestión de mejora continua de WEG es el WMS, que tiene como principal objetivo la identificación y eliminación de pérdidas y desperdicios.

Los resultados son maximizados a través de las matrices de priorización de seguridad, calidad, costo y emisiones de GEE (gases de efecto invernadero horno), que direccionan la implementación de proyectos de optimización o eliminación de estos desperdicios, contribuyendo a un mundo más eficiente y sustentable.

Además de los frentes de trabajo de optimización, equipos multidisciplinarios actúan como puntos focales de mejora continua, trayendo innovaciones y disrupciones a nuestros procesos.

Uno de estos puntos de foco es el pilar de Medio Ambiente y Energía, que focaliza y sistematiza la reducción de impactos ambientales, actuando para reducir o eliminar la generación de residuos y emisiones, el consumo de recursos energéticos, limpiezas químicas e insumos en general.

Conozca más

 

Plan de Intercambio WEG (Disponible solo en Brasil)

El reciclaje es un tema serio para WEG, extendiéndose incluso a su negocio. Mediante el programa de reutilización de motores eléctricos, el "Plan de Intercambio", la empresa otorga un descuento en la compra de un nuevo motor con un rendimiento superior a los requisitos legales a cambio de uno usado. Además del beneficio financiero para los clientes, la iniciativa garantiza que el motor de baja eficiencia ya no se utilice. Una vez recogidos por la empresa, los motores se desmantelan y se separan en piezas para ser distribuidos a recicladores acreditados y rastreados.

 

Beneficios

  • Reducción del consumo de energía eléctrica

  • Confiabilidad de la planta

  • Reducción de costos operativos

  • Garantía de fábrica

  • Productos normalizados: ofrecen total intercambiabilidad con motores ya instalados

 

Item

2021

2022

2023

2024

Productos vendidos que pueden ser reutilizados o reciclados* (%) - Base en peso

68

73

65

70

Productos que fueron realmente reaprovechados o reciclados por la empresa* (%) - Base en peso

12

16

14

4

 

*Porcentaje basado en el peso de los productos vendidos en el año.

 

Inversiones en Medio Ambiente

Las inversiones ambientales se clasifican en dos categorías:

Inversiones de capital: Se refieren a la adquisición de equipos de control ambiental.

Gastos operativos (R$): Se refieren al tratamiento y disposición de residuos, el tratamiento de emisiones atmosféricas y líquidas, el seguro de responsabilidad ambiental y la depreciación de equipos, así como a los gastos de materiales y mantenimiento, y a los gastos de remuneración del personal que trabaja en gestión ambiental, investigación y desarrollo, y certificación de sistemas de gestión ambiental.

A continuación, se detalla el monto invertido en cada categoría:

 

Item

2021

2022

2023

2024

Inversión de capital (R$)

1.329.000

1.788.000

1.819.000

11.141.393

Gastos operativos (R$)

14.684.000

17.753.000

23.509.000

33.605.910

% de cobertura (%) 70 70 70 89

 

 

Certificación Ambiental

En 2024, considerando el alcance de los empleados, el 70,8% del grupo WEG estaba cubierto por la certificación ISO 14001.

Haga clic aquí para acceder a los certificados

 

Auditorías ambientales

WEG cuenta con un proceso de auditoría ambiental que abarca todas sus operaciones industriales.

En el proceso de auditoría ambiental anual, WEG garantiza el cumplimiento de la legislación ambiental en todas sus operaciones industriales.

 

Indicadores de Rendimiento

En 2023, se amplió el alcance de las unidades monitorizadas, incluyendo las direcciones comerciales de la empresa. Así, ahora el 100 % de las direcciones globales de WEG están incluidas en los indicadores.

Energía

WEG tiene una política de eficiencia energética desde 2012, en la que muestra su compromiso con la gestión de este recurso. Esta política desarrolla acciones para monitorear y reducir el consumo de energía, lo que contribuye a mejorar el medio ambiente. WEG tiene la intención de hacer cada vez más limpias, renovables y sostenibles sus fuentes de energía.

Consumo Total de Energía

Unidad

2019

2020

2021

2022

2023

Consumo total de energía no renovable

MWh

466,737 462,976 499,355

478,872

430,848

Consumo total de energía renovable

MWh 0

0

56,000

86,918

127,709

Consumo total de energía (no renovable + renovable)

MWh 466,737

462,976

555,355

565,790 558,557

Cobertura de datos (% del denominador)

porcentaje de empleados

100 100 100 100 100

Adquisición de energía renovable

En 2023, WEG garantizó que el 22,9% del consumo de energía procediera de fuentes renovables con garantía de origen mediante autoproducción, compra de certificados de energía renovable (I-REC) y contratos bilaterales.

En 2024, WEG tendrá aproximadamente el 90% del consumo de electricidad de Brasil proveniente de fuentes renovables, lo que equivale a un promedio de 45 MW.

 

Emisiones atmosféricas

WEG monitorea las emisiones atmosféricas relacionadas con compuestos orgánicos volátiles. A continuación se muestra el resultado de las emisiones relacionadas con equipos monitoreados en los últimos años.

 

Item

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) (toneladas/año)

93,5 135,2 114,5

139,3

191,3 241,3

Tasa de cobertura (%)

56

56

56

61

72

61

Infracciones ambientales

Una de las principales prioridades de WEG es cumplir con la legislación ambiental aplicable a sus operaciones. En los últimos 4 años, no hubo evidencia de multas ambientales significativas aplicadas a las actividades de WEG.

Saiba mais sobre as ações da WEG em Sustentabilidade

WEG fornece pacote integrado de motor de rotor bobinado para aplicação em triturador no Japão

WEG fornece pacote integrado de motor de rotor bobinado para aplicação em triturador no Japão

O fornecimento fortalece a parceria de longo prazo e simplifica o comissionamento e a manutenção das operações do usuário final.

WEG fornece motores elétricos para projeto de amônia azul nos Estados Unidos

WEG fornece motores elétricos para projeto de amônia azul nos Estados Unidos

Equipamentos serão aplicados em processos com foco em sustentabilidade e baixo carbono

WEG e Irmãos Cioccari impulsionam eficiência energética e sustentabilidade na produção de calcário

WEG e Irmãos Cioccari impulsionam eficiência energética e sustentabilidade na produção de calcário

Investimento contínuo em motores W22 Super Premium IR4 promove redução de consumo, confiabilidade e maior durabilidade em condições severas.

Eficiência energética no setor de criação de camarões é ampliada com WEGmotion Drives

Eficiência energética no setor de criação de camarões é ampliada com WEGmotion Drives

A eletrificação de bombas de água em fazendas de camarão permite economia de energia e redução de manutenção, reforçando a presença da WEG no mercado equatoriano.

WEG avança em programa de Eficiência Energética com modernização da Estamparia em Jaraguá do Sul

WEG avança em programa de Eficiência Energética com modernização da Estamparia em Jaraguá do Sul

Da modernização à performance: como a WEG reduziu 30% no consumo de energia.

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Telefone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability