Como deve ser retirada a HMI e a Tampa Frontal do CFW11?

Para fazer a remoção da HMI e da Tampa Frontal deve-se seguir os seguintes passos:

1) Retirar a HMI, com auxílio de uma chave de fenda;

2) Retirar os parafusos que seguram a Tampa Frontal;

3) Retirar a Tampa Frontal.

O CFW11 pode ser alimentado em rede monofásica?

Os modelos CFW110006S2OFA, CFW110007S2OFA e CFW110010S2 trabalham somente com duas fases ou fase e neutro (200 a 240V). A alimentação deve ser conectada aos bornes R/L1 e S/L2.

Os modelos CFW110006B2 e CFW110007B2 podem operar com duas fases ou fase e neutro, sem redução da corrente nominal de saída. A tensão de alimentação pode ser conectada em dois de quaisquer dos bornes de entrada. Estes dois modelos também podem ser alimentados em rede trifásica.

Todos os modelos restantes são de alimentação trifásica, sem possibilidade de serem alimentados em rede monofásica.

O que é cada borne de potência do CFW11?

· R/L1, S/L2, T/L3: rede de alimentação CA;

· DC-: pólo negativo da tensão do barramento CC;

· BR: conexão do resistor de frenagem;

· DC+: pólo positivo da tensão do barramento CC;

· U/T1, V/T2, W/T3: conexões para o motor.

Que tipo de proteção deve ser usada na entrada do CFW11?

A proteção a ser utilizada na entrada do CFW11 deve ser fusíveis do tipo UR (Ultra-Rápido).

Opcionalmente, podem ser utilizados fusíveis normais para a proteção, dimensionados para 1,2 x Corrente Nominal de entrada do inversor. Neste caso, a instalação fica protegida contra curto-circuito, exceto os diodos da ponte retificadora na entrada do inversor. Isto pode causar danos maiores ao inversor no caso de algum componente interno falhar.

Pode ser feito o uso de Interruptor Diferencial Residual com o CFW11?

O Interruptor Diferencial Residual (DR) pode ser utilizado junto à alimentação do inversor, mas deverá apresentar corrente de atuação de 300mA e, dependendo das condições da instalação, como comprimento do cabo do motor, acionamento multimotor, etc., poderá ocorrer a atuação do interruptor DR. Verificar com o fabricante o tipo mais adequado para operação com inversores.

  • 1
  • ...
  • 207
  • 208
  • 209
  • ...
  • 273
WEG INTERNATIONAL GMBH
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Albania
  • E-mail*: win@weg.net
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
  • Reductores e Motorrecdutores
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
  • Agua