Qual as dimensões do CFW-09 com o indutor do link CC incorporado?

CFW-09 com o indutor do link CC incorporado:

As dimensões em milímetros do inversor CFW-09 com o indutor do link CC incorporado estão na tabela a seguir:

Maiores informações em relação à mecânica de cada modelo de inversor ver em Como são dividas as mecânicas do CFW-09?.

Qual a função da reatância de carga?

A utilização de uma reatância trifásica de carga, com queda de aproximadamente 2%, adiciona uma indutância na saída do inversor para o motor. Isto diminuirá o dv/dt (taxa de variação de tensão) dos pulsos gerados na saída do inversor, e com isto os picos de sobretensão no motor e a corrente de fuga que irão aparecer com grandes distâncias entre o inversor e o motor (em função do efeito linha de transmissão) serão praticamente eliminados.

Há muitos fatores que influenciam o nível dos picos (Vp) e tempo de subida (tr) dos pulsos de tensão:

Tipo do cabo;

Comprimento dos cabos;

Potência do motor;

Freqüência de chaveamento e outras variáveis que afetam Vp e dv/dt.

Quando usar a reatância de carga?

A Weg recomenda que se utilize uma reatância de carga quando:

A tensão de entrada do inversor for maior que 500V;

As distancias entre o inversor e o motor for acima de 100 metros.

Para o cálculo do valor da reatância de carga utilizar a fórmula a seguir:

Qual a função do filtro RFI?

A utilização de inversores de freqüência exige certos cuidados na instalação de forma a se evitar a ocorrência de Interferência Eletromagnética (conhecida por EMI). Esta se caracteriza pelo distúrbio no funcionamento normal dos inversores ou de componentes próximos, tais como: sensores eletrônicos, controladores programáveis, transdutores, equipamentos de rádio, entre outros.

Para evitar estes inconvenientes é necessário seguir as instruções de instalação do inversor. Nestes casos se evita a proximidade de circuitos geradores de ruído eletromagnético (cabos de potência, motor, etc.) com os circuitos vítimas (cabos de sinal, comando, etc.). Além disto, deve-se tomar cuidado com a interferência radiada provendo-se a blindagem adequada de cabos e circuitos propensos a emitir ondas eletromagnéticas que podem causar interferência.

Quando a interferência é via rede de alimentação, existe internamente aos inversores filtros capacitivos (modo comum e diferencial) que são suficientes para evitar este tipo de problemas na maioria dos casos. No entanto em alguns casos, principalmente na instalação de inversores em ambientes residenciais, pode existir a necessidade do uso de um filtro (RFI) adicional montado externamente ao inversor.

Como instalar o filtro RFI?

Instruções para instalar o filtro:

Montar o inversor e o filtro próximos um do outro sobre uma chapa metálica aterrada e garantir na própria fixação mecânica do inversor e do filtro um bom contato elétrico com esta chapa;

Se o cabo entre o inversor e o filtro for maior que 30 cm, o mesmo deverá ser blindado com a blindagem aterrada na chapa de montagem em cada ponta deste cabo.

  • 1
  • ...
  • 193
  • 194
  • 195
  • ...
  • 273
WEG S.A.
Sobre a WEG
  • Isto é a WEG
  • WEG em Números
  • História
  • Diretoria
  • Operações WEG
  • Inovação Tecnológica
  • Sustentabilidade
  • Nossos Negócios
  • Certificações
Produtos
  • Motores Elétricos
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Painéis
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
Soluções
  • Oil & Gas
  • Naval
  • Siderurgia
  • Água
  • Eficiência Energética
  • Energia
  • Agronegócio
  • Açúcar & Etanol
  • Mineração
  • Papel & Celulose
  • Tração Elétrica
Contato
  • Fale Conosco
  • Onde Comprar
  • Assistência Técnica
  • Violação do Código de Ética
Centro de descargas
  • Biblioteca CAD - Motores eléctricos (planos 2D/3D)
  • Biblioteca CAD - Automatización (planos 2D/3D)

¿Necesita otros materiales? Visite nuestro centro de descargas (abajo).

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidad | Declaración de Uso de Cookies | Términos y Condiciones de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos los derechos reservados.