Quando devo utilizar a proteção de Subcorrente?

A detecção de subcorrente deve ser ativada com equipamentos que sofram prejuízos ao rodarem sem carga, bombas por exemplo.

O que fazer quando ocorre o erro E05?

O E05 ocorre quando a corrente (P72) permanecer abaixo do valor ajustado em P14 durante um período de tempo superior ao estabelecido em P15.

  • Com P15=off (padrão de fábrica), a proteção fica desabilitada;

Verifique as possíveis causas abaixo para o E05:

  • Pouca carga no motor:

    • Bomba funcionando a seco, com vazão muito baixa ou com alguma válvula totalmente fechada;
    • Carga desacoplada do eixo do motor;
    • Verifique a carga.

  • Problemas mecânicos:

Verifique o acoplamento do motor com a carga:

    • Acoplamento;
    • Redutor;
    • Polias.

  • Parametrização incorreta:

Verifique o conteúdo dos seguintes parâmetros:

    • P22 Corrente nominal da Soft-Starter, deve ser ajustada conforme o modelo da Soft-Starter;
    • P14 Subcorrente imediata, verifique se está conforme o desejado;
    • P15 Tempo de subcorrente imediata.

  • TC’s de modelo incorreto:

Quando o MAC.0x (Módulo de Aquisição de Corrente) ou TCs externos forem utilizados, confira o modelo dos TCs, pois se eles tiverem uma relação de transformação maior, por exemplo um de 3000/5A no lugar de um de 1500/5A, a corrente medida parecerá menor causando E05 indevidamente. Verifique o modelo adequado do MAC.0x no capítulo 10.1 do manual ou em "Qual o módulo MAC que devo utilizar para manter as proteções relacionadas ao motor quando utilizo contator de By-Pass?".

  • Defeito na Soft-Starter:

    • Se P72 e P73 ficarem sempre em zero, mesmo com corrente no motor, então ao menos um dos seguintes componentes deve estar com defeito:
    • O cartão de controle;
    • A fiação dos TCs;
    • Os TCs ;
    • Ocorrendo E05 com P15 = off ou com a corrente (P72) maior do que P14, entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada Weg.
Qual é a corrente nominal e corrente máxima da Soft-Starter para conexão Padrão com 3 cabos?

Tabela de correntes para conexão Padrão com 3 cabos e
Temperatura ambiente de 40ºC

Modelo
SSW-03
Plus (A)

40ºC

Corrente
Nominal
3xIn
@ 30s

Corrente Nominal
4.5xIn
@ 30s

Corrente Máxima
Regime Contínuo

A

A

A

120

120

80

144

170

170

113

204

205

205

137

246

255

255

170

306

290

290

193

348

340

340

227

408

410

410

273

492

475

475

317

570

580

580

387

696

670

670

447

804

800

800

533

960

950

950

633

1140

1100

1100

733

1320

1400

1400

933

1680

Tabela de correntes para conexão Padrão com 3 cabos e
Temperatura ambiente de 55ºC

Modelo
SSW-03
Plus (A)

55ºC

Corrente
Nominal
3xIn
@ 30s

Corrente Nominal
4.5xIn
@ 30s

Corrente Máxima
Regime Contínuo

A

A

A

120

100

67

120

170

145

97

174

205

170

113

204

255

255

170

306

290

290

193

348

340

290

193

348

410

380

253

456

475

475

317

570

580

500

333

600

670

550

367

660

800

620

413

744

950

800

533

960

1100

850

567

1020

1400

1080

720

1296

Qual é a corrente nominal e corrente máxima da Soft-Starter para conexão Dentro do Delta do motor com 6 cabos?

Tabela de correntes para conexão Dentro do Delta do motor com 6 cabos e
Temperatura ambiente de 40ºC

Modelo
SSW-03
Plus (A)

40ºC

Corrente
Nominal
3xIn
@ 30s

Corrente Nominal
4.5xIn
@ 30s

Corrente Máxima
Regime Contínuo

A

A

A

120

208

138

249

170

294

196

353

205

355

236

426

255

441

294

529

290

502

334

602

340

588

392

706

410

709

473

851

475

822

548

986

580

1003

669

1204

670

1159

773

1391

800

1384

923

1661

950

1644

1096

1972

1100

1903

1269

2284

1400

2422

1615

2906

Tabela de correntes para conexão Dentro do Delta do motor com 6 cabos e
Temperatura ambiente de 55ºC

Modelo
SSW-03
Plus (A)

55ºC

Corrente
Nominal
3xIn
@ 30s

Corrente Nominal
4.5xIn
@ 30s

Corrente Máxima
Regime Contínuo

A

A

A

120

173

115

208

170

251

167

301

205

294

196

353

255

441

294

529

290

502

334

602

340

502

334

602

410

657

438

789

475

822

548

986

580

865

577

1038

670

952

634

1142

800

1073

715

1287

950

1384

923

1661

1100

1471

980

1765

1400

1868

1246

2242

Nota:
A corrente máxima em regime contínuo indicada na tabela acima, como o próprio nome já diz, é para funcionamento em regime contínuo, não sendo mais permitido as 10 partidas por hora e sim apenas 1 partida por hora.
Qual o módulo MAC que devo utilizar para manter as proteções relacionadas ao motor quando utilizo contator de By-Pass?

Verifique qual é a corrente nominal da Soft-Starter e consulte a tabela abaixo:

Módulo

Modelo
SSW-03 Plus

MAC-01

120A a 340A

MAC-02

410A a 580A

MAC-03

670A a 800A5

  • 1
  • ...
  • 46
  • 47
  • 48
  • ...
  • 272
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / África do Sul