Como partir o motor com cargas de torque inicial mais alto (P202=3 e P120=3 pontos)?

Para partir o motor com cargas de torque inicial mais alto, alguns parâmetros básicos devem ser programados, conforme abaixo:

Seqüência de Parâmetros:

  • Utilizando-se esta função pode-se obter uma rampa de partida bem suave e linear;
  • Com o auxílio da curva de carga pode-se ajustar o torque de partida 10 a 20% acima do torque de carga para cada um dos pontos P121, P122, P123 e os tempos P102 e P124;
  • Também se pode utilizar um instrumento para a medição da velocidade durante a primeira partida, assim pode-se conseguir atingir a aceleração desejada ou a curva de velocidade desejada.

Como partir o motor com cargas de torque constante com uma curva S em velocidade (P202=3 e P120=3 pontos)?

Para partir o motor com cargas de torque constante com uma curva S em velocidade, alguns parâmetros básicos devem ser programados, conforme abaixo:

Seqüência de Parâmetros:

  • Com o auxílio da curva de carga pode-se ajustar o torque em 10 a 20% acima do torque de carga para os pontos inicial e final, P121 e P122, e 30 a 40% acima do torque de carga para o ponto do meio P123;

  • Manter P124 entre 45 a 55% e ajuste P102 conforme o tempo de partida;

  • Também se pode utilizar um instrumento para a medição da velocidade durante a primeira partida, assim pode-se conseguir atingir a aceleração desejada, ou a curva de velocidade desejada.

Como partir o motor com cargas de torque quadrático com uma curva S em velocidade (P202=3 e P120=2 pontos)?

Para partir o motor com cargas de torque quadrático com uma curva S em velocidade, alguns parâmetros básicos devem ser programados, conforme abaixo:

Seqüência de Parâmetros:

· Com a rampa linear de torque pode-se obter uma curva de velocidade muito próximo de uma curva em S, desde que as cargas quadráticas não sejam muito acentuadas;

· Com o auxílio da curva de carga pode-se ajustar o torque em 10 a 20% acima do torque de carga para o ponto inicial, P121, e 20 a 30% acima do torque de carga para o ponto final, P122;

· Se não houver curvas de carga, pode-se seguir algumas sugestões:

o Ajustar P121 com o toque necessário para por o conjunto motor + carga em movimento;

o Ajustar P122 para 110 a 130% do torque nominal do motor;

o Ajustar inicialmente P102 com valores baixos, 10 a 15 segundos e depois pode-se modificar esse tempo, ajustando da melhor forma.

Como partir o motor com cargas de torque quadrático com uma curva linear em velocidade (P202=3 e P120=3 pontos)?

Para partir o motor com cargas de torque quadrático com uma curva linear em velocidade, alguns parâmetros básicos devem ser programados, conforme abaixo:

Seqüência de Parâmetros:

  • Com cargas quadráticas acentuadas pode-se ajustar um ponto intermediário para melhorar a linearidade da curva de velocidade de partida;

  • Com o auxílio da curva de carga pode-se ajustar o torque em 20 a 30% acima do torque de carga para todos os pontos, P121, P123 e P122, e ajustar P124 com a porcentagem de tempo para o ponto intermediário;

  • Se não houver curvas de carga deve ser ajustado inicialmente com torque linear, P120=2 pontos, e depois ajuste o torque e tempo intermediários.

Como partir o motor com cargas de torque quadrático e torque inicial mais alto (P202=3 e P120=3 pontos)?

Para partir o motor com cargas de torque quadrático e torque inicial mais alto, alguns parâmetros básicos devem ser programados, conforme abaixo:

Seqüência de Parâmetros:

  • Com cargas quadráticas muito acentuadas, torque inicial muito alto, pode-se ajustar um ponto intermediário para melhorar a linearidade da curva de velocidade de partida;

  • Com o auxílio da curva de carga pode-se ajustar o toque em 20 a 30% acima do torque de carga para todos os pontos, P121, P123 e P122, e ajustar P124 com a porcentagem de tempo para o ponto intermediário;

  • Se não houver curvas de carga deve-se ajustar inicialmente com torque linear, P120=2, e depois ajustar o toque e tempo intermediário.

  • 1
  • ...
  • 158
  • 159
  • 160
  • ...
  • 273
WEG S.A.
About WEG
  • This is WEG
  • WEG in Numbers
  • History
  • Management
  • WEG Operations
  • Technological Innovation
  • Sustainability
  • Our Business
  • Certifications
Products
  • Electric Motors
  • Generation,Transmission and Distribution
  • Drives
  • Controls
  • Industrial Automation
  • Electric Panels
  • Coatings and Varnishes
  • Spare Parts
Solutions
  • Oil & Gas
  • Marine
  • Steel Industry
  • Water
  • Energy Efficiency
  • Energy
  • Farming & Agriculture
  • Sugar & Ethanol
  • Mining
  • Pulp & Paper
  • Electric Vehicles
Contact
  • Contact Us
  • Where to Buy
  • Service Network
  • Violation of the Code of Ethics
Centro de descargas
  • Biblioteca CAD - Motores eléctricos (planos 2D/3D)
  • Biblioteca CAD - Automatización (planos 2D/3D)

¿Necesita otros materiales? Visite nuestro centro de descargas (abajo).

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidad | Declaración de Uso de Cookies | Términos y Condiciones de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos los derechos reservados.