• Index
  • Motores y Reductores
  • Automatización
  • GTD
  • Pinturas
  • Servicio
  • Soluciones Digitales
  1. Página principal
  2. Alimentos y Bebidas - Motores y Reductores

Motores y reductores

Eficiencia y fiabilidad para la industria de alimentos y bebidas

La fabricación de motores eléctricos WEG comenzó con las habilidades combinadas de un electricista, un administrador y un mecánico, lo que dio como resultado la producción del primer motor eléctrico WEG. Desde entonces, eso es lo que nos guía para producir máquinas más eficientes, diseñadas con las tecnologías más avanzadas. Todo esto porque, independientemente del segmento de mercado, WEG mantiene iniciativas dedicadas de investigación e innovación para producir motores eléctricos de alta eficiencia, que garantizan la fiabilidad de la producción para su industria.

WEG ofrece diversas soluciones con motores eléctricos y reductores, como motores de imanes permanentes, pintura antimicrobiana y resistente a la corrosión, y nuevas tecnologías para la Industria 4.0, como WEGScan®. Estos son productos diseñados específicamente para cualquier aplicación en la industria de alimentos y bebidas.

Sistemas de preparación, proceso y HVAC

Estos sistemas incorporan varias soluciones de WEG, como motores para ventilación en diferentes industrias de alimentos y bebidas. Además, WEG ofrece el W30 Smart EC (Motor Eléctrico con Conmutador WEG), que fue proyectado para túneles de congelación, condensadores y evaporadores; el W12, que se puede usar con reductores, bombas y ventiladores, mientras que la línea W22 ofrece toda su versatilidad y eficiencia. Desarrollados para grandes sistemas de extracción y bombeo, los motores W60 ofrecen altos niveles de eficiencia energética, ideales para aplicaciones de alta velocidad.

Entornos de aplicaciones de lavado

Las aplicaciones que requieren procesos continuos de lavado (como el manejo de proteínas animales, tales como cerdo, res, cordero y aves) exigen equipos seguros. WEG ofrece soluciones como los Motores Washdown Encapsulados Hydroduty y Picker Plus, así como los Motores Washdown de uso general Hydrowash, Shark y W22 Wash, que cuentan con NobaC®, una pintura exclusiva de WEG con propiedades antimicrobianas.

Pequeñas máquinas y servicio de alimentos

WEG ofrece una amplia gama de motores comerciales, diseñados específicamente para pequeñas máquinas en áreas secas. Estas soluciones son versátiles y adecuadas para diversas industrias o equipos utilizados en el servicio de alimentos.

Refrigeración industrial y compresores de aire

En el área de infraestructura, aplicaciones como los compresores de amoníaco y aire requieren productos dedicados y confiables.

WEG también ofrece la línea W60, con un diseño compacto y flujo de aire optimizado, dedicada a bombas, ventiladores, compresores, molinos y otros. El punto destacado es la línea de motores W22 Cooling Tower, utilizada en torres de enfriamiento.

Aplicaciones pesadas

Los reductores como el WG20, Magmax, MAS y GSA, combinados con la línea de motores W22 y W12, son adecuados para aplicaciones como transportadores, máquinas de laminado, agitadores, cabrestantes, elevadores, astilladoras y otros. Algunas aplicaciones pueden recibir pintura antimicrobiana especial, resistente a la corrosión, lo cual es importante para la industria de alimentos y bebidas.

Áreas peligrosas

Estos motores eléctricos cumplen con las necesidades de áreas peligrosas, ya que son fabricados de acuerdo con las normas industriales actuales, tanto NEMA como IEC. Los productos son certificados por los principales organismos de certificación de productos del mundo, además de contar con altos niveles de seguridad, esenciales para la Zona 1 (línea W22Xdb), Zona 2 (W22Xec) y Zona 21/22 (W22Xtb). Con una construcción robusta, son los accionamientos más modernos para máquinas en áreas peligrosas que contienen gas, vapor o polvo.

WEGSee+

WEGSee+ es un software gratuito y multiplataforma que simula la aplicación de motores eléctricos de alta eficiencia para reducir el consumo de energía en la industria. Genera informes de viabilidad para la sustitución de motores eléctricos, calculando los ahorros potenciales en términos financieros y energéticos. El software también presenta indicadores financieros, como el VAN y la TIR, y permite simular la capitalización de recursosa través de diferentes formas de inversión..

Motores WEG para áreas industriales de Alimentos y Bebidas

La industria de alimentos y bebidas abarca diversas zonas higiénicas, cada una de las cuales requiere consideraciones específicas para mitigar el riesgo de contaminación alimentaria. Comprender el motor óptimo para su aplicación dentro de estas áreas industriales es esencial, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, los factores de sostenibilidad y los requisitos de sanidad. Encontrar un único proveedor capaz de abordar todos estos aspectos puede ser un desafío significativo, pero no se preocupe, WEG se especializa en soluciones adaptadas para la industria de alimentos y bebidas y está listo para ayudarlo a identificar su zona de seguridad alimentaria y seleccionar los productos más adecuados.

WEG ofrece una amplia gama de motores adecuados tanto para instalaciones exteriores como interiores. Sin embargo, antes de explorar nuestras ofertas de productos para estas aplicaciones, es crucial determinar su zona de seguridad alimentaria (1-4). Al asociarse con WEG, puede acceder a la experiencia y soluciones diseñadas para optimizar la higiene, el rendimiento y la confiabilidad en su entorno industrial específico.

 

Zona 4

Áreas fuera de las zonas de procesamiento de alimentos
Esta zona abarca áreas sin contacto directo con alimentos, donde la sanidad sigue siendo esencial para la seguridad alimentaria en general. Incluye espacios como áreas de mantenimiento, instalaciones para empleados y zonas de eliminación de residuos. Aunque no se produce contacto directo con los alimentos,

Zona 3

Superficies sin contacto con alimentos (área seca)
Normalmente incluye áreas donde los alimentos no se manejan directamente, pero donde aún existen riesgos para la seguridad alimentaria, como las áreas de empaquetado y almacenamiento. Aunque el contacto directo con los alimentos es poco probable, el equipo debe ser diseñado para resistir los procedimientos de limpieza y prevenir la contaminación cruzada.

Zona 2

Superficies sin contacto con alimentos (área húmeda)
En esta área, existe la posibilidad de contacto indirecto con los alimentos, donde los líquidos utilizados en el procesamiento o la limpieza pueden entrar en contacto con el equipo. El equipo debe estar diseñado para prevenir la contaminación, y los procedimientos de lavado frecuente son comunes para mantener la limpieza.

Zona 1

Superficies en contacto con alimentos
Esta zona implica el contacto directo con productos alimenticios durante el procesamiento o manejo. El equipo y las superficies deben estar construidos con materiales seguros para el contacto con alimentos y ser capaces de resistir métodos de limpieza rigurosos, como lavados a alta presión y alta temperatura.

 

Ahora que conocemos las diferentes zonas de seguridad alimentaria, puede elegir con confianza el motor que mejor se adapte a sus necesidades. Ya sea para sistemas de transporte, máquinas de envasado/dosificación o aplicaciones de transferencia de líquidos, WEG ofrece un portafolio completo de motores que cumplen con todos los requisitos y estándares de la industria de alimentos y bebidas.

Motores de lavado a presión (Washdown)

Las aplicaciones que requieren un proceso de lavado continuo (manejo de proteínas animales, como cerdo, carne de res, cordero y aves de corral) exigen equipos seguros. WEG ofrece soluciones como los Motores Encapsulados Washdown Hydroduty y Picker Plus, y los Motores Washdown de Uso General Hydrowash, Shark y W22 Wash, que cuentan con NobaC®, pintura exclusiva de WEG con propiedades antimicrobianas. Estos motores son ideales para instalaciones en las zonas 1 y 2, y siguen la construcción segura para alimentos (sin huecos).

Shark

Shark

Para uso en procesamiento de alimentos, farmacéutico y otras aplicaciones que requieren una limpieza extrema.

ALCANCE DEL PRODUCTO

Potencia

1 – 30 HP

RPM

1.800 y 3.600

Tensión

230/ 460 V (60 Hz)

Refrigeración

TCNV y TCVE

Carcaça

143TC a 286TC

Montaje

Brida-C sin pies o Brida-C con pies

Hydro Duty

Hydro Duty

El mejor motor de acero inoxidable para lavado a presión en la industria. Reduce significativamente los costos de reemplazo de motores y el tiempo de inactividad.

ALCANCE DEL PRODUCTO

Potencia

0,5 – 30 HP

RPM

3.800, 1.800, 1.200 y 900

Tensión

208-230/ 460 V @ (60 Hz) / Potencia reducida en HP @ 50 Hz

Refrigeración

TCNV y TCVE

Carcaça

56C a 210TC (100 y 80 carcasas IEC disponibles)

Aislamiento

Classe F, apto a inversor, atendendo à NEMA MG 1 Part 31

Montaje

Brida-C o Brida-C con pies

HydroWash

HydroWash

Proyectado para una larga vida útil en aplicaciones generales de lavado a presión.

ALCANCE DEL PRODUCTO

Potencia

0,5 y 25 HP

RPM

3.600, 1.800 y 1.200

Tensión

208-230/460 V y 575 V opcional

Refrigeración

TCVE (TCNV disponible para motores fraccionarios (60/50 Hz))

Carcaça

56C - 250TC

Aislamiento

Classe F para inversor, cumpliendo con la NEMA MG 1 Part 31

Montaje

Brida-C sin pies o Brida-C con pies

PickerPlus

PickerPlus

Bobinado encapsulado y un sistema de sellado patentado para garantizar que puedan "soportar" las aplicaciones más severas.

ALCANCE DEL PRODUCTO

Potencia

3 HP

RPM

1.800

Tensión

230/ 460 V (60 Hz)

Refrigeración

TCVE

Carcaça

100L o 145TC

Montaje

Brida-C sin pies o Brida-C con pies

Caraterísticas

HYDRODUTY

PICKERPLUS

HYDROWASH

SHARK MOTORS

Bobinado encapsulado

X

X

 

 

Carcasa de acero inoxidable 304

X

 

 

X

Deflectora de acero inoxidable 304

X

X

 

X

Válvula de respiradero

X

X

X

 

EZ-Connect (56/140T)

X

 

 

 

Pasaje de cables encapsulado

 

X

X

 

Pasaje de cables con junta

 

 

 

X

Anillo O en la junta de la tapa/carcasa

X

X

 

X

Sellante de junta de la tapa/carcasa

 

 

X

 

Pintura epoxi blanca en polvo

 

X

X

 

Dispositivo de protección del eje de acero inoxidable

X

X

X

X

Eje en acero inoxidable

X

X

X

X

Grado de protección

IP69K

IP69K

IP56

IP56

Conozca más sobre nuestras soluciones

Descargue nuestro folleto y conozca más sobre nuestras soluciones para Alimentos y Bebidas.

Download

Conozca más sobre las novedades de WEG para Alimentos y Bebidas

Eficiencia energética en el sector camaronero es ampliada con WEGmotion Drives

Eficiencia energética en el sector camaronero es ampliada con WEGmotion Drives

La electrificación de bombas de agua en fincas camaroneras permite el ahorro de energía y reducción de mantenimiento, reforzando la presencia de WEG en el mercado ecuatoriano.

WEG suministra un innovador proyecto de motores IE4 en el sector de alimentos y bebidas en India

WEG suministra un innovador proyecto de motores IE4 en el sector de alimentos y bebidas en India

319 unidades de motores IE4 suministradas a Sakambari Agro y Praakritik Flour Mills para proyectos Greenfield en Siliguri

WEG suministra SAI para garantizar operación continua en red de supermercados

WEG suministra SAI para garantizar operación continua en red de supermercados

Equipos aseguran seguridad y continuidad de las operaciones en el comercio de alimentos

Motores W30 Smart EC de WEG proporcionan mayor eficiencia y sustentabilidad en la Granja Ueyama

Motores W30 Smart EC de WEG proporcionan mayor eficiencia y sustentabilidad en la Granja Ueyama

Ahorro de energía eléctrica supera el 50%, además de las ventajas en confiabilidad y mayor confort animal

BRF elige a WEG como proveedor de soluciones IoT para la gestión de activos

BRF elige a WEG como proveedor de soluciones IoT para la gestión de activos

Con las soluciones de WEG, BRF, una de las mayores compañías de alimentos del mundo, avanzará en la búsqueda de una mayor eficiencia, disponibilidad y confiabilidad de sus activos

WEG exhibe soluciones en el mayor evento de las industrias de alimentos y bebidas

WEG exhibe soluciones en el mayor evento de las industrias de alimentos y bebidas

La Fispal Tecnologia se realiza del 27 al 30 de junio en São Paulo

WEG suministra 288 motores para nueva fábrica de pectina en São Paulo

WEG suministra 288 motores para nueva fábrica de pectina en São Paulo

Motores de la línea WELL y W60 son utilizados en la mayor planta de fabricación de esta materia prima en las Américas

WEG Transformadores México suministrará subestaciones para fábrica de Nestlé

WEG Transformadores México suministrará subestaciones para fábrica de Nestlé

Además de desarrollar el proyecto EPC para Nestlé en las subestaciones “maniobra” y “reductora”, WEG también realizará adecuaciones en otras dos subestaciones de la concesionaria local Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Motores WEG aumentan la eficiencia energética en una industria de referencia en el segmento de Alimentos y Bebidas

Motores WEG aumentan la eficiencia energética en una industria de referencia en el segmento de Alimentos y Bebidas

Las empresas del segmento de Alimentos y Bebidas buscan cada vez más soluciones para maximizar la confiabilidad, la eficiencia y la seguridad

La experiencia de WEG mantiene la cadena de suministro de alimentos en movimiento

La experiencia de WEG mantiene la cadena de suministro de alimentos en movimiento

La experiencia de ingeniería de WEG en el suministro de productos eficientes para varios sectores es la razón de este suministro de éxito

Orquídea aumenta la producción de alimentos con el programa Bônus Motor

Orquídea aumenta la producción de alimentos con el programa Bônus Motor

El monitoreo WEG IoT implementa soluciones de eficiencia para motores eléctricos reemplazados con el programa

Solución WEG duplica la capacidad de la central termoeléctrica en una empresa de producción de alimentos

Solución WEG duplica la capacidad de la central termoeléctrica en una empresa de producción de alimentos

Bem Brasil es el mayor productor de papa de Brasil y ha invertido en la generación de su propio suministro eléctrico.

WEG suministra paquete eléctrico para la planta de etanol a base de maíz de Alcooad

WEG suministra paquete eléctrico para la planta de etanol a base de maíz de Alcooad

Ubicada en el estado de Mato Grosso, Brasil, la planta tendrá capacidad para producir 225 millones de litros de etanol por cosecha.

¿Por qué utilizar motores WEG en la agroindustria?

¿Por qué utilizar motores WEG en la agroindustria?

La creciente necesidad de nuevas tecnologías en la agroindustria, la conexión de personas y el uso de equipos altamente confiables, hacen toda la diferencia en la productividad de las granjas.

La División de Pinturas WEG lanza una solución de protección para pisos

La División de Pinturas WEG lanza una solución de protección para pisos

Recomendado para una amplia variedad de aplicaciones, el Uretano fue producido específicamente para el revestimiento de pisos en áreas de alimentos y bebidas debido a su alta resistencia a los productos químicos y sus propiedades antimicrobianas

WEG colabora con Mafresa para ahorrar energía en la producción de frío con motores de imanes permanentes W22 Magnet

WEG colabora con Mafresa para ahorrar energía en la producción de frío con motores de imanes permanentes W22 Magnet

La compañía, una de las mayores empresas de industrialización de productos derivados del cerdo Ibérico de Extremadura (España), prevé un ahorro en costes de energía para la producción de frío alrededor de 27.000 euros anuales.

La mayor empresa de jugo de naranja del mundo utiliza los productos WEG

La mayor empresa de jugo de naranja del mundo utiliza los productos WEG

WEG Direct Drive System opera la torre de enfriamiento y reduce los costos de operación en la planta brasileña Citrosuco de producción de jugo.

Baking Rolls on a Large Scale

Specially designed low-voltage motors from WEG and geared motors from WEG’s subsidiary Watt Drive turned into a solution for KGV-H indust...

Innovative system for ventilation in silos cuts down energy costs by 80%

Savings results greater than previous averages of similar WEG solutions.

WEG Solution Reduces Operating Costs for Rice Processor

Project lowers electric energy consumption by 70% and reduces equipment wear.

Wine Industry Pumps

Many different pump types can move food and beverages.

Energy Efficiency at Cargill

WEG provides solutions that assure productivity and energy savings in the food production process from the first stages of the chain.