• Calcule sua economia
  1. Página inicial
  2. WEG Efficiency - Soluções
A WEG possui soluções de Eficiência Energética para diversas aplicações industriais. São combinações de produtos de alta eficiência com o objetivo de reduzir o consumo de energia e otimizar processos industriais. Confira as principais soluções WEG para Eficiência Energética.

Sistema de Bombeamento

Utilizado nos mais diversos segmentos, pode apresentar economia de até 70% no consumo de energia quando aplicada a solução WEG. Além de redução no consumo de água e custos com manutenção e operação das válvulas de controle e vazão do sistema.

Saiba mais

Sistema de Ventilação

Utilizados nos mais diversos segmentos, pode apresentar economia de até 70% no consumo de energia quando aplicadas a solução WEG, além de redução no custo de manutenção e operação de dampers e melhor controle da vazão do sistema. Em ventiladores de combustão, pode-se obter melhor qualidade da queima e economia do combustível utilizado.

SAIBA MAIS

Torre de Resfriamento

Sistema para refrigeração de água muito utilizado na indústria, seja para refrigeração de sistemas de ar condicionado ou de equipamentos. A economia de energia elétrica com a solução WEG para esta aplicação varia entre 40 a 80%, além de economizar água e produtos químicos.

Saiba mais

Filtro de Mangas

Equipamentos de filtração de ar são amplamente utilizados na indústria, seja para limpeza e despoeiramento de postos de trabalho ou exaustão de gases. Conheça a solução WEG que pode reduzir o consumo de energia em até 60% do seu filtro de mangas. Além de outras vantagens como aumento da vida útil dos elementos filtrantes, redução do consumo de ar comprimido e menor desgaste de tubulações.

Saiba mais

Conforto Animal

A aplicação acoplada diretamente ao ventilador pode apresentar uma economia de energia de até 45%, aliando redução de custos e assegurando maior produtividade através da manutenção do fluxo do ar e menor nível de ruído, além da redução nas emissões de CO2.

SAIBA MAIS

Silo de armazenagem de grãos

Uma das aplicações mais importantes no agronegócio, cuja função é estocar e manter a qualidade dos grãos. A solução WEG permite uma economia de até 90% no consumo de energia elétrica. Além de ganhos como precisão no controle do volume estocado e melhora na qualidade do grão.

Saiba mais

Extrusora

Máquina para conformação de polímeros plásticos de acordo com o formato desejado por meio do aquecimento do material em alta temperatura. Com a solução WEG para esta aplicação a economia de energia pode chegar a 30%.

Saiba mais

Unidades Hidráulicas

As unidades hidráulicas englobam equipamentos que vão desde bombas de deslocamento, válvulas direcionais e de retenção a reservatório de óleo. Com a solução WEG, desenvolvida exclusivamente para este sistema, é possível economizar até 60% de energia elétrica. 

Saiba mais

Moinho de Bolas

Muito utilizado no controle de granulometria nas indústrias de cerâmica e mineração. Com a aplicação da solução WEG, a redução no consumo de energia elétrica pode chegar a 35%. Além do aumento na produtividade, flexibilidade operacional e menor desgaste mecânico do equipamento.

Saiba mais

Compressor de Ar

Equipamento altamente beneficiado por projetos de eficiência energética. Pode apresentar diminuição de até 30% no consumo de energia elétrica com maior uniformidade de pressão na rede e redução do desgaste mecânico.

Saiba mais

Compressor para Refrigeração

É um equipamento que apresentam alto consumo de energia em frigoríficos, supermercados, shoppings, dentre outros estabelecimentos que utilizam câmaras frias. A redução do consumo de energia pode chegar a 30% quando aplicada a solução WEG. Outros ganhos vão desde a uniformidade da temperatura da câmara fria, maior conforto térmico e um menor desgaste mecânico do equipamento.

Saiba mais

Solução Redutores

Você sabia que os redutores de velocidade podem proporcionar até 60% de economia de energia?

Saiba mais

Découvrez les nouveautés WEG en matière d'efficacité énergétique

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

Visit WEG at Stand B47 | CTICC Cape Town | 19–21 May 2026

WEG supplies BESS to support power grid stability in Finland

WEG supplies BESS to support power grid stability in Finland

Technology now incorporates a hybrid solution that contributes to energy efficiency

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

Partnership integrates active magnetic bearings into WEG’s portfolio, enhancing efficiency, eliminating oil, reducing maintenance, and enabling intelligent condition monitoring

Energy efficiency and automation: Móveis Videira modernizes bag filter system with WEG solution

Energy efficiency and automation: Móveis Videira modernizes bag filter system with WEG solution

Furniture industry advances in sustainability with an average 32% reduction in energy consumption

WEG Drives Power Smart Solar Pumping Project in Spain

WEG Drives Power Smart Solar Pumping Project in Spain

Advanced frequency drive solution delivers efficiency, autonomy and reliability for modern irrigation systems

WEG expands portfolio with powder coating for low-temperature curing

WEG expands portfolio with powder coating for low-temperature curing

Solution meets industrial demands for energy efficiency, sustainability and application on heat-sensitive substrates

WEG recognizes Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. for the successful completion of the CH Potrero project

WEG recognizes Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. for the successful completion of the CH Potrero project

With more than eight years of reliable operation, the Potrero Hydroelectric Power Plant confirms the robustness of WEG’s Water to Wire solution

WEG expands its presence in Türkiye with Smart Automation for autonomous feeding robots

WEG expands its presence in Türkiye with Smart Automation for autonomous feeding robots

A new partnership in the agricultural machinery sector brings efficiency, precision and intelligence to livestock operations

WEG et DHTS – Une alliance technologique au service de la performance énergétique

WEG et DHTS – Une alliance technologique au service de la performance énergétique

Dans l’industrie pétrolière et gazière, chaque degré compte.

WEG supplies hydrogenerators for operation in a new hydroelectric power plant in Türkiye

WEG supplies hydrogenerators for operation in a new hydroelectric power plant in Türkiye

Equipment produced at the Hosur factory will be applied in Francis turbines and will operate synchronized to the grid to reinforce renewable generation

WEG supplies transformers for solar project in Colombia

WEG supplies transformers for solar project in Colombia

The project reinforces the importance of innovation and the development of efficient solutions that will contribute to clean energy generation in Colombia.

WEG and Irmãos Cioccari drive energy efficiency and sustainability in limestone production

WEG and Irmãos Cioccari drive energy efficiency and sustainability in limestone production

Continuous investment in W22 Super Premium IR4 motors drives reduced energy consumption, increased reliability, and greater durability under severe operating conditions.

Energy efficiency in the shrimp farming sector expands with WEGmotion Drives

Energy efficiency in the shrimp farming sector expands with WEGmotion Drives

The electrification of water pumps in shrimp farms enables energy savings and reduced maintenance, strengthening WEG’s presence in the Ecuadorian market.

WEG advances in Energy Efficiency Program with modernization of the Stamping Plant in Jaraguá do Sul.

WEG advances in Energy Efficiency Program with modernization of the Stamping Plant in Jaraguá do Sul.

From modernization to performance: how WEG reduced energy consumption by 30%.

WEG equips the “Saúde Conectada Sesi” vessel, delivered during COP30

WEG equips the “Saúde Conectada Sesi” vessel, delivered during COP30

Project combines technology and sustainability to serve industrial workers and riverside communities in the Amazon

BIBUS AG
  • Allmendstrasse 26, 8320 Fehraltorf / Suisse
  • Telefone: +41 44 877 51 70
  • E-mail: kab@bibus.ch
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
Préférence des cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.