Retour à la page d'accueil Mon compte
A falha 10 indica a perda do sinal de sincronismo e as causas mais prováveis são:
· Ao alimentar o conversor, quando fecha a seccionadora não fecha as 3 fases simultaneamente.
· Problema na rede de alimentação, que pode estar distorcida.
· Problema no transformador interno.
Tensão de alimentação da armadura:
· 220 Vca, 380 Vca e 440 Vca trifásica.
· Tolerância da tensão para valores de saída nominais: +10% e -5%.
· Queda estática máxima da tensão permitida com uma correspondente redução da potência de saída: -15%.
· Auto-ajuste à freqüência da rede: 50/60 Hz ±4%.
Tensão de saída da armadura:
· 0...260, 460 ou 520 Vcc para redes de 220, 380 ou 440 Vca respectivamente (CTWU4).
· 0...230, 400 ou 460 Vcc para redes de 220, 380 ou 440 Vca respectivamente (CTWA4).
Campo fixo ou com enfraquecimento de campo:
· Entrada: 220 Vca, 380 Vca ou 440 Vca monofásica.
· Correntes nominais (0 a 40ºC):

Nas aplicações que necessitam de maior precisão de velocidade é necessária a realimentação da velocidade do eixo do motor através de encoder incremental. A conexão ao conversor é feita através do conector XC4. O conector de sinais de encoder está disponível apenas nos modelos do conversor CTW-04 onde é especificado o cartão CCW4.00 – Full (F – versão completa), conforme código do produto.
O encoder a ser utilizado deve possuir as seguintes características:
Na montagem do encoder ao motor seguir as seguintes recomendações: