• Домашняя страница
  • Измельчение и обработка
  • Транспортировка материалов
  • Водоснабжение
  • Энергоснабжение
  • Рельсовый самосвал
  • Покрытия
  • Обслуживание
  1. Home
  2. Горная промышленность - Энергоснабжение

Горная промышленность - Энергоснабжение

Высокий уровень технологий в области энергоснабжения, высококачественное сырье и возможность пользовательской настройки обеспечивают для компании WEG конкурентное преимущество в плане поставок трансформаторов и подстанций для горнодобывающей промышленности, гарантируя надежность и, таким образом, сокращая необходимость в остановках с целью техобслуживания.

Get to know our solutions

Oil Type Distribution Transformer
Oil Type Power Transformer
Conventional Substations
Oil type Reactors and Transformers

Электрощитовые для горной промышленности

Электрощитовые контейнерного типа компании WEG спроектированы и изготовлены на основе модульной концепции, которая обеспечивает многофункциональность для удовлетворения потребностей широкого спектра применений.

Собранная на одной платформе электрощитовая объединяет электрические системы и системы управления горно-обогатительных комбинатов, устраняя потребность в дорогостоящих постоянных сооружениях. Эти конструкции проектируются в соответствии с требованиями заказчика, удовлетворяя важнейшие потребности карьерных работ, такие как: виброустойчивость, ветрозащита и огнестойкость, и даже превышая установленные требования.

 

Распределительные подстанции

    • Они заменяют традиционные бетонные помещения, экономя место и время при монтаже или в период строительных работ.
    • Двойная стена с толстой плитой (1,5–2 мм), которая обеспечивает повышенную жесткость и возможность подъема за основание.
    • Высококачественная тепловая изоляция, обеспечивающая эффективность системы кондиционирования воздуха.
    • Их можно установить непосредственно на механизмы для погрузки и разгрузки материала (штабелеукладчики, штабелеразгрузчики, лопастно-колесные экскаваторы)..

 

Передвижные электрощитовые контейнерного типа

    • Передвижные электрощитовые контейнерного типа на колесах, оснащенные трансформаторами (масляного или сухого типа).
    • Специально предназначены для шахт, имеют особое покрытие для влажной окружающей среды и высокой концентрации загрязнений и пыли.
    • Для пуска вентиляторов, насосов, дробильных установок и конвейеров, а также управления ими можно установить инверторы и устройства плавного пуска.
    • Повышенная степень защиты для всех панелей.

 

Полупередвижные электрощитовые контейнерного типа

    • Полупередвижные электрощитовые позволяют обойтись без кранов для подъема, погрузки и транспортировки, так как их можно поднять при помощи механических, гидравлических или пневматических опорных приспособлений.
    • Устанавливаются прямо на грунте; фундамент не требуется.
    • Встроенный трансформатор сухого типа или с масляным охлаждением.
    • Специальное покрытие WEG, обеспечивающее устойчивость к самым жестким условиям работы.
    • Электрические помещения можно оснастить системами пожаротушения, контролем доступа, системой охранного видеонаблюдения и источником бесперебойного питания.

Узнать больше о наших решениях

Read File
Read File
Read File

Conozca más sobre las novedades de WEG en Minería.

WEG to bring heavy-duty geared motor portfolio to SIM 2026

WEG to bring heavy-duty geared motor portfolio to SIM 2026

WEG’s first SIM appearance will highlight geared motors, motors and drives for demanding quarrying and mining applications

WEG firma acuerdo para suministrar motores eléctricos para el mayor proyecto de litio de Estados Unidos

WEG firma acuerdo para suministrar motores eléctricos para el mayor proyecto de litio de Estados Unidos

La compañía avanza en la cadena de valor de minerales críticos y apoya proyectos estratégicos de seguridad energética en EE. UU.

Transformadores WEG amplían la capacidad de suministro de energía en Recife, Brasil

Transformadores WEG amplían la capacidad de suministro de energía en Recife, Brasil

El proyecto formó parte del plan de refuerzo de la red de transmisión autorizado por ANEEL e incluyó la modernización completa de la infraestructura de la subestación

WEG suministra un paquete completo de soluciones eléctricas y de automatización para planta desaladora en México

WEG suministra un paquete completo de soluciones eléctricas y de automatización para planta desaladora en México

Proyecto Los Cabos refuerza la capacidad de WEG para entregar soluciones integradas para infraestructura hídrica crítica

WEG realiza revitalización de transformador para aumentar la estabilidad y eficiencia de la red de distribución de energía

WEG realiza revitalización de transformador para aumentar la estabilidad y eficiencia de la red de distribución de energía

El proyecto tuvo como enfoque la recuperación del desempeño y la extensión de la vida útil del activo, que operaba en la subestación desde hacía más de 20 años

WEG participa en la modernización de la primera subestación digital de AXIA Energía en el sur de Brasil

WEG participa en la modernización de la primera subestación digital de AXIA Energía en el sur de Brasil

La modernización de los sistemas de protección, supervisión y control de la Subestación Itajaí (estado de Santa Catarina) marca un importante avance en la digitalización de la infraestructura de transmisión de energía en Brasil

WEG entrega solución integrada de Media Tensión para OEM minero en Turquía

WEG entrega solución integrada de Media Tensión para OEM minero en Turquía

Operación comercial liderada por WEG Türkiye refuerza la capacidad global de suministro con convertidor y motor MT fabricados dentro de la red internacional de producción de WEG

WEG revitaliza transformador para una de las mayores empresas de distribución de energía de Brasil

WEG revitaliza transformador para una de las mayores empresas de distribución de energía de Brasil

La ejecución de esta revitalización de alta complejidad solo es posible gracias a la actuación de una ingeniería propia especializada, capaz de realizar estudios, rediseños y adecuaciones completas de acuerdo con las demandas del cliente

WEG suministra motor de anillos rozantes de alta potencia para aplicación crítica de minería de oro en Australia

WEG suministra motor de anillos rozantes de alta potencia para aplicación crítica de minería de oro en Australia

La solución diseñada garantiza arranques suaves, reducción de esfuerzos mecánicos y alta disponibilidad para aplicaciones ISAMill

Nuevas subestaciones en planta sucroenergética de Paraná cuentan con seccionadores WEG

Nuevas subestaciones en planta sucroenergética de Paraná cuentan con seccionadores WEG

Los equipos permitirán maniobras seguras de aislamiento durante las tareas de mantenimiento.

WEG suministra transformadores para proyecto solar en Colombia

WEG suministra transformadores para proyecto solar en Colombia

El proyecto refuerza la importancia de la innovación y del desarrollo de soluciones eficientes que contribuirán a la generación de energía limpia en Colombia.

WEG impulsa modernización eléctrica en Subestación de Colombia

WEG impulsa modernización eléctrica en Subestación de Colombia

Proyecto que fortalece la calidad del servicio, amplía la capacidad de demanda y mejora la confiabilidad para más de 25.000 usuarios en la región, consolidando la presencia de WEG en el segmento de Utilities.

WEG impulsa su oferta en Argentina con la tecnología de Marathon

WEG impulsa su oferta en Argentina con la tecnología de Marathon

Venta de alternadores 'pancake' consolida la adquisición de Marathon con suministro a Sumar Servicios Industriales S.R.L.

Soluciones WEG son integradas en un Complejo Solar en el Nordeste de Brasil

Soluciones WEG son integradas en un Complejo Solar en el Nordeste de Brasil

La planta fotovoltaica contará con una potencia instalada de 161 MWp (megavatio-pico)

Sensores Inteligentes de WEG Evitan Paradas No Planificadas en Mina de Cobre en Australia

Sensores Inteligentes de WEG Evitan Paradas No Planificadas en Mina de Cobre en Australia

Sistema de monitoreo basado en IoT detecta riesgo de falla crítica en motor de molino SAG, permitiendo mantenimiento planificado y continuidad operativa

¿Está interesado en esta solución? Elija una de las siguientes opciones para encontrar el producto que necesita?

Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas

Contáctenos
WEG S.A.
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológica
  • Sostenibilidad
  • Nuestro negocio
  • Certificaciones
Productos
  • Motores Eléctricos
  • Reductores e Motorrecdutores
  • Generación, Transmisión y Distribución
  • Drives
  • Controls
  • Automatización Industrial
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Agua
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Contacto
  • Contáctenos
  • Donde Comprar
  • Asistentes Técnicos
  • Violación del Código de Ética
  • Request for Quotation
Download Center
  • CAD Library - Electric Motors (2D/3D drawings)
  • CAD Library - Automation (2D/3D drawings)

Do you need other materials? Visit our download center below.

Preferencias de Cookies
Privacy Notice | Cookie Statement | Terms of Use | RSS | © 2026 WEG. All rights reserved.