O que pode causar o E10 (Erro na função copy)?

Esta falha pode resultar de:

  • Tentativa de cópia de parâmetros entre inversores com versão de software incompatíveis:
    • A versão de software é considerada compatível quando os dígitos x e y (Vx.yz) forem iguais;
  • Tentativa de cópia de parâmetros entre inversores de modelos (tensão e corrente) diferentes;
  • Mau contato no cabo da IHM-CFW08-RS;
  • Ruído elétrico na instalação (interferência eletromagnética).
O que pode causar o E14 (Erro na rotina de auto-ajuste)?

Esta falha pode resultar de:

  • Falta de motor conectado na saída do inversor;
  • Ligação incorreta do motor (tensão errada, falta uma fase);
  • O motor utilizado é muito pequeno para o inversor:
    • O motor deve ter a corrente nominal de no mínimo 0,3 x corrente nominal do inversor. Se o motor for menor que isso, deve-se utilizar o controle escalar (P202=0).

O valor de P409 (resistência estatórica) é muito grande para o inversor utilizado. Neste caso, deve-se dimuir o valor manualmente.

O que pode causar o E24 (Erro de programação)?

Esta falha pode resultar de incompatibilidade entre parâmetros:

  • Verificar que parâmetros foram alterados e tentar identificar a partir dali, se há uma incompatibilidade entre parâmetros conforme tabela:

Incompatibilidade entre parâmetros - E24

P265=3 (JOG) e outra(s) DI(s)x ≠ gira-para ou avanço e retorno ou avanço e retorno com 2ª rampa ou liga e desliga
P266=3 (JOG) e outra(s) DI(s)x ≠ gira-para ou avanço e retorno ou avanço e retorno com 2ª rampa ou liga e desliga

Dois ou mais parâmetros entre P264, P265 e P266 iguais a 1 (LOC/REM)

P265=13 e P266=13 (desabilita flying start)

P265=10 e P266=10 (reset)

P263=14 e P264 ≠ 14 ou P263 ≠ 14 e P264=14 (liga/desliga)

Dois ou mais parâmetros entre P264, P265 e P266 iguais a 0 (sentido de giro)

P263=8 e P264 ≠ 8 e P264 ≠13
P263 ≠ 8 e P263 ≠ 13 e P264=8
P263=13 e P264 ≠ 8 e P264 ≠13
P263 ≠ 8 e P263 ≠ 13 e P264=13
P263=8 ou 13 e P264=8 ou 13 e P265=0 ou P266=0
P263=8 ou 13 e P264=8 ou 13 e P231 ≠ 2

P221=6 ou P222=6 e nenhum dos parâmetros entre P264, P265 e P266 for igual a 7 (multispeed)
P221 ≠ 6 ou P222 ≠ 6 e P264=7 ou P265=7 ou 14 ou P266=7

P221=4 ou P222=4 e P265 ≠ 5 e P266 ≠ 5 (EP)
P221 ≠ 4 ou P222 ≠ 4 e P265=5 e P266=5

P295 incompatível com o modelo do inversor

P300 ≠ 0 e P310= 2 ou 3 (frenagem CC e ride-through ativos)

P203=1 (função especial PID) e P221 ou P222=1, 4, 5, 6, 7 ou 8

P265=6 e P266=6 (2ª rampa)

P221=2 ou 3 ou 7 ou 8 e inversor standard
P222=2 ou 3 ou 7 ou 8 e inversor standard

P265=13 e P266=13 (desabilita flying start)

P221=4 ou P222=4 (referência = P.E.) e P265 ≠ 5 e 16 e P266 ≠ 5 e 16 (DI3 e DI4 não programadas p/ P.E.).
P265=5 ou 16 ou P266=5 ou 16 (DI3 ou DI4 programadas para P.E.) e P221 ≠ 4 e P222 ≠ 4 (referência ≠ P.E.).
P265=6 ou P266=6 (DI3 ou DI4 programadas para 2ª rampa) e P263=13 ou P264=13 (avanço/retorno com 2ª rampa).

Se não tiver terminado de alterar todos os parâmetros, então prossiga até o fim da programação. Quando a parametrização estiver completa o erro desaparece.

O que pode causar o E31 (Falha na conexão da IHM)?

Esta falha pode resultar de:

  • Mau contato no cabo da IHM;
    • Verificar o cabo que interliga a IHM ao inversor, se a pinagem está correta de acordo com o comprimento do cabo;
    • Testar com outra IHM e/ou outro cabo, para verificar se há problemas com o cabo ou IHM;
  • Ruído elétrico na instalação (interferência eletromagnética);
  • Problemas na eletrônica;

    No último item, consultar a fábrica.

O que pode causar o E41 (Erro de auto-diagnose)?

Esta falha pode resultar de:

  • Defeito no circuito de potência do inversor;
  • Cartão de controle defeituoso.

Consultar a fábrica.

  • 1
  • ...
  • 14
  • 15
  • 16