• Accueil
  • Préparation
  • Broyage de canne à sucre
  • Cogénération électrique
  • Processus
  • Systèmes d'automatisation
  • Revêtements
  • Services
  1. Page d'accueil
  2. Sucre et de l'éthanol - Systèmes d'automatisation

Systèmes d'automatisation

Avec trente années d'expérience dans l'intégration de systèmes, le développement d'applications logicielles pour les automates programmables industriels et les dispositifs de centralisation, WEG s'appuie sur les compétences d'une équipe d'ingénieurs compétents et de spécialistes en automatisation de sites de production de sucre et d'alcool, qu'il s'agisse de projets d'instrumentation ou du développement de systèmes de contrôle et de centralisation, avec un niveau élevé d'intégration entre les divers éléments du processus de contrôle et d'automatisation.

Opérations et maintenance à distance

En utilisant les ressources d'une connexion à distance via Internet, de manière rapide et sécurisée, les opérations et la maintenance des systèmes sont réalisées à faible coût.

Supervision et contrôle de la production de vapeur et d'énergie (Turbogénérateur et chaudière)

Les systèmes d'automatisation de WEG pour le secteur électrique couvrent l'ensemble du cycle de production énergétique : contrôle du transport et préparation de la biomasse, contrôle de la chaudière automatique, ainsi que exploitation automatique de la turbine et du générateur. Actuellement, des centaines de projets du secteur énergétique impliquent des systèmes de contrôle de WEG.

  • Automatisation intégrale de la biomasse et des chaudières à gaz 
  • Contrôle automatique de l'importation et de l'exportation d'énergie 
  • Surveillance complète des turbines à vapeur 
  • Contrôle automatique des brûleurs à gaz et diesel 
  • Intégration du système de traitement de l'eau et de la biomasse 
  • Intégration des compartiments à tension moyenne avec réseaux à performances élevées
  • Contrôle variable des processus grâce aux algorithmes du calcul proportionnel, intégral et dérivé et contrôle avancé

Supervision et contrôle du broyeur à cannes à sucre et du diffuseur

  • Synchronisation de la vitesse des rouleaux
  • Contrôle de la répartition de la charge
  • Supervision des systèmes auxiliaires
  • Régulation en cascade du niveau des broyeurs à trois rouleaux
  • Gestion et supervision à l'échelle locale via HMI
  • Contrôle automatique de l'imbibition
  • Totalisateurs et indicateurs de production

Supervision et contrôle des processus

Les solutions complètes d'automatisation pour l'ensemble du processus de production de sucre et d'éthanol sont mises à votre disposition, du développement du projet à la mise au point du système de contrôle et de surveillance. Grâce au travail des spécialistes du secteur, la solution offre un niveau d'intégration élevé entre les divers éléments du processus de contrôle et d'automatisation.

L'automatisation se concentre sur les besoins de chaque client en assurant la création de systèmes intégrés et personnalisés, simplifiant l'exploitation et la maintenance du site.

See more cases

Costa Bioenergia factory, in Umuarama, Parana.

Watch the video

Solutions

Soluções para Automação de Sistemas

Know more

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Açúcar e Etanol.

Soluções WEGmotion Drives fornecidas para a África

Soluções WEGmotion Drives fornecidas para a África

Pacote integrado irá acionar um moinho de açúcar em uma empresa do setor sucroenergético

WEG fornece soluções para usina de açúcar e etanol na Colômbia

WEG fornece soluções para usina de açúcar e etanol na Colômbia

Os equipamentos garantem uma forte presença da empresa no mercado açucareiro

WEG fornece pacote Motion Drives para indústria de tequila no México

WEG fornece pacote Motion Drives para indústria de tequila no México

O pacote integrado garante a eficiência dos processos, contribuindo para maior economia operacional na indústria de alimentos e bebidas

Gerador WEG contribui para expansão de usina do setor de açúcar e etanol

Gerador WEG contribui para expansão de usina do setor de açúcar e etanol

A companhia forneceu uma solução customizada para atender a necessidade do cliente

WEG fornece gerador sob medida para expansão de usina de produção de etanol de milho na América do Sul

WEG fornece gerador sob medida para expansão de usina de produção de etanol de milho na América do Sul

Solução foi projetada para substituir o antigo equipamento visando maior potência e desempenho para a planta

WEG presente na Fenasucro e Agrocana com soluções voltadas para o setor

WEG presente na Fenasucro e Agrocana com soluções voltadas para o setor

Feira acontece de 15 a 18 de agosto, no Centro de Eventos Zanini, em Sertãozinho (SP)

Soluções WEG equipam mais duas usinas de açúcar e etanol no Brasil

Soluções WEG equipam mais duas usinas de açúcar e etanol no Brasil

Os motores de anéis garantirão maior confiabilidade ao processo e menor impacto ao sistema elétrico durante a partida do equipamento

WEG realiza novo fornecimento de acionamentos mecânicos para Usina Batatais

WEG realiza novo fornecimento de acionamentos mecânicos para Usina Batatais

As soluções contribuem para modernização das moendas da usina permitindo mais produtividade e eficiência na operação

WEG participa de ampliação da capacidade de moagem de usina

WEG participa de ampliação da capacidade de moagem de usina

Equipamentos fornecidos acionarão processo de preparo da cana, picador e desfibrador

WEG fornece um dos maiores equipamentos de geração de energia elétrica do Brasil para o setor sucroenergético

WEG fornece um dos maiores equipamentos de geração de energia elétrica do Brasil para o setor sucroenergético

Usina Cerradão potencializa a sua geração de energia elétrica com um dos maiores equipamentos do setor no Brasil.

Redutores Planetários WEG se destacam no mercado africano

Redutores Planetários WEG se destacam no mercado africano

Algumas unidades estão operando com sucesso em usinas de açúcar no Zimbábue e em Angola.

Turbina possibilita ganho de 13% em geração de energia

Turbina possibilita ganho de 13% em geração de energia

O novo equipamento utiliza a mesma quantidade de vapor para a geração adicional de 3,0 MW/h

Solução WEG modernizará moenda que trabalha em rotação máxima de 14 rpm

Solução WEG modernizará moenda que trabalha em rotação máxima de 14 rpm

A substituição dos acionamentos tradicionais por esta solução WEG reduzirá custos de manutenção, aumentará a disponibilidade operacional além da segurança e maior facilidade durante operação.

Equipamentos WEG reduzem e controlam para 47 % a umidade final na Vale do Paraná

Equipamentos WEG reduzem e controlam para 47 % a umidade final na Vale do Paraná

Redutor planetário, motor elétrico e drives são responsáveis por acionarem o terno de secagem de 94”

WEG fornece pacote elétrico para usina de etanol de milho da Alcooad

WEG fornece pacote elétrico para usina de etanol de milho da Alcooad

Localizada no Estado do Mato Grosso, a planta terá capacidade para produzir 225 milhões de litros do combustível por safra

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
WEG SOUTH EAST ASIA SDN BHD
  • NO.22, JALAN UTARID U5/26, MAH SING INDUSTRIAL PARK, 40150 SHAH ALAM, SELANGOR, MALAYSIA - 40150 / Malásia
  • Téléphone: +60 3 78591626 / +60 3 78591623
  • Courriel: info-wsea@weg.net
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
  • Redutores e Motorredutores
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Painéis Elétricos
  • Critical Power