Como funciona o potenciômetro eletrônico - EP?

· O potenciômetro eletrônico (EP) possui um funcionamento similar as teclas incrementa e decrementa da HMI;

· Seu acionamento é feito através de contatos externos conectados a duas entradas digitais programadas para esta função, sendo uma para acelera EP e outra para desacelera EP;

· Para operar via EP é preciso parametrizar de P263 ao P266 (apenas uma DI) em 16 (Acelera EP) e P263 ao P266 (apenas uma DI) em 17 (desacelera EP);

· Para Acelera EP utiliza-se um contato NA e para desacelera EP utiliza-se também um contato NA nas entradas digitais correspondentes.

Qual a função do P277?

Função da saída a relé RL1:

· Os Relés do CFW-08 são contatos secos;

· As capacidades dos contatos são 250Vac/0,5A;

· São normalmente utilizados para sinalização externa;

· Quando a função programada em P277 for verdadeira a bobina do relé será energizada;

· O inversor tem um relé com dois contatos, um NA (XC1 bornes 11-12) e outro NF (XC1 bornes 10-11) que atuam conforme a programação de P277;

  • A programação dos Relés pode ser feita conforme a tabela a seguir:

Função

P277 (RL1)

Fs > Fx

0

Fe > Fx

1

Fs = Fe

2

Is > Ix

3

Sem função

4 e 6

Run (inversor habilitado)

5

Sem erro

7

· Definições dos símbolos usados nesta função:

o Fs = freqüência de saída (P005);

o Fe = freqüência de entrada da rampa (referência de freqüência);

o Fx = freqüência Fx, definida pelo usuário através do parâmetro P288;

o Is = corrente de saída (P003);

o Ix = corrente Ix, definida pelo usuário através do parâmetro P290.

O que é e quais são as possíveis causas do E00?

Sobrecorrente na saída:

A sobrecorrente ocorre quando a corrente de saída atinge 2 x Inom do inversor.

Esta falha pode resultar de:

  • Curto circuito na saída (externo ao inversor): motor com enrolamento em curto;
  • Sobrecorrente na saída:
    • Rotor bloqueado: verificar a aplicação;
    • Sobrecarga na aplicação;
    • Inércia da carga muito alta. Se for o caso, deve ser utilizado o resistor de frenagem;
    • Contatores comutando na saída do inversor com o mesmo habilitado (se houverem contatores na saída do inversor, os mesmos devem ser manobrados somente com o inversor desabilitado);
  • Parametrização incorreta:
    • Rampa de Aceleração muito baixa (P100);
    • Rampa de Desaceleração muito baixa (P101);
    • Corrente nominal programada com valor diferente da etiqueta (P295);
    • Máxima corrente de saída abaixo da nominal do motor (P169);
    • Ajuste elevado dos parâmetros P136 e P137;
    • Ajuste da tensão de saída máxima (P142) e da frequência de início de enfraquecimento de campo (P145) incorretos;
  • Curto para o terra em uma ou mais fases de saída:
  • Capacitância dos cabos do motor para o terra muito elevada, ocasionando picos de corrente na saída:
    • Se os cabos de ligação do motor são muito longos (mais de 50m), deve-se reduzir a frequência de chaveamento (P297) e deve-se ligar uma reatância trifásica de carga na saída do inversor;
  • IGBT em curto;
  • Também é possível determinar se o problema é interno ao inversor fazendo-se o teste abaixo:
    • Desconectar o motor da saída do inversor e habilitar o inversor. Se ocorrer o erro é problema interno ao inversor.
  • Aterramento:
    • Motor e inversor devem estar aterrados. (A resistência de aterramento deve ser <10Ω;
  • Baixa isolação do motor e/ou cabos:
    • Megar o motor e seus cabos, os valores devem ser maiores que 5M Ω. Se valores menores forem encontrados, então separar os cabos do motor e megá-los separadamente para saber qual dos dois está com baixa isolação;
  • Ruído/interferência:
    • Em casos de suspeita de ruído, verificar se o inversor foi instalado corretamente.

Para medição dos IGBT’s verificar: “Como medir os IGBT’s?”

O que é e quais são as possíveis causas do E01?

Sobretensão do circuito intermediário:

Para certificar-se do erro, monitorar o valor em P004. O erro atua com valor >410Vcc para inversores com alimentação 220-240Vca e >460Vcc para inversores com alimentação de 110-127Vca.

Esta falha pode resultar de:

  • Tensão de alimentação muito alta:
    • Medir tensão de alimentação e verificar se esta se encontra dentro do limite permitido pelo inversor que é de +10% da tensão nominal;
  • Desaceleração rápida com cargas de alta inércia:
    • Neste caso aumentar rampa de desaceleração;
  • Motor sendo acionado pela carga;
  • Parametrização incorreta:
    • Rampa de desaceleração muito baixa (P101 ou P103);
    • P151 muito alto: pode-se reduzir gradativamente valor de P151;
  • Contatores comutando na saída do inversor com o mesmo habilitado:
    • Se houverem contatores na saída do inversor, os mesmos devem ser manobrados somente com o inversor desabilitado;
  • Cartão defeituoso. (Consultar a fábrica).
O que é e quais são as possíveis causas do E04?

Sobretemperatura no dissipador de potência:

Esta falha pode resultar de:

  • Temperatura ambiente superior a 50ºC;
  • Interrupção no fluxo de ar: se o inversor estiver dentro de um painel, verificar se a ventilação e as dimensões do mesmo estão conforme recomendado no manual;
  • Corrente de saída elevada (acima da máxima permitida considerando a freqüência de chaveamento);
  • Cartão defeituoso (consultar a fábrica).

Observação:

A proteção de sobretemperatura no dissipador (E04) atua quando a temperatura no dissipador (P08) atinge 103ºC.

  • 1
  • ...
  • 97
  • 98
  • 99
  • ...
  • 273
WEG S.A.
Sobre a WEG
  • Isto é a WEG
  • WEG em Números
  • História
  • Diretoria
  • Operações WEG
  • Inovação Tecnológica
  • Sustentabilidade
  • Nossos Negócios
  • Certificações
Produtos
  • Motores Elétricos
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Painéis
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
Soluções
  • Oil & Gas
  • Naval
  • Siderurgia
  • Água
  • Eficiência Energética
  • Energia
  • Agronegócio
  • Açúcar & Etanol
  • Mineração
  • Papel & Celulose
  • Tração Elétrica
Contato
  • Fale Conosco
  • Onde Comprar
  • Assistência Técnica
  • Violação do Código de Ética
Centro de descargas
  • Biblioteca CAD - Motores eléctricos (planos 2D/3D)
  • Biblioteca CAD - Automatización (planos 2D/3D)

¿Necesita otros materiales? Visite nuestro centro de descargas (abajo).

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidad | Declaración de Uso de Cookies | Términos y Condiciones de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos los derechos reservados.