Volver a Mi cuenta
Considerando que o inversor esteja no padrão de fábrica, deve-se seguir os seguintes passos:
1º passo: Programar P000=5 (alteração de parâmetros);
2º passo: Programar P221=1 (referência via sinal 0...10V);
3º passo: Programar P222=1 (referência via sinal 0...10V);
4º passo: Programar P229=1 (comando via bornes);
5º passo: Programar P230=1 (comando via bornes);
6º Passo: Conectar o sinal de 0-10V nos bornes 7(-) e 8(+) do conector XC1;
7º passo: Fechar (jumpear) os bornes 1-4-5 do conector XC1.
Considerando que o inversor esteja no padrão de fábrica, deve-se seguir os seguinte passos:
1º passo: Programar P000=5 (alteração de parâmetros);
2º passo: Programar P221=1 (referência via sinal 0...10V);
3º passo: Programar P222=1 (referência via sinal 0...10V);
4º passo: Programar P229=1 (comando via bornes);
5º passo: Programar P230=1 (comando via bornes);
6º passo: Programar P235=1 (referência via sinal de 4...20mA);
7º Passo: Conectar o sinal nos bornes 5(-) e 6(+) do conector XC1;
8º passo: Fechar (jumpear) os bornes 1-4-5 do conector XC1.
Aumentando a frequência de chaveamento no P297 o ruído sonoro diminui, mas o ruído na rede elétrica aumenta.
O CFW10 Clean possui somente as entradas digitais. O Standard possui, além das entradas digitais, uma entrada analógica programável para sinal de corrente ou tensão e uma saída a relé NA e NF reversível. O Plus, além das opções do modelo standard, possui ainda o potenciômetro na IHM.
As características estão expostas na tabela abaixo: