Back to My Account
Os fusíveis a serem utilizados na entrada deverão ser do tipo ultra-rápido (U.R.) com I²t menor ou igual a 75% do valor do SCR indicado. Estes fusíveis protegerão os SCRs em caso de curto circuito. Também podem ser usados fusíveis normais, ao invés de U.R., os quais protegerão a instalação contra curto circuito, porém os SCRs estarão desprotegidos. A tabela a seguir indica qual o valor do fusível a ser utilizado, de acordo com o modelo da soft-starter SSW08:

Observação:
O fusível de proteção da eletrônica deve ser de 6A – Tipo D.
A ligação padrão da soft-starter SSW08 ao motor com três cabos é mostrada na figura a seguir:

As conexões de controle (entradas digitais e saídas à relé) são feitas através dos bornes:


·
· Ajustar tempo de aceleração com o tempo necessário para a partida, inicialmente em tempos curtos, 15 a 20 segundos. Esse tempo será utilizado
· Ajustar o limite de corrente conforme as condições que a instalação elétrica permita e também a valores que forneçam torque suficiente para partir o motor. Inicialmente pode ser programado com valores entre 2 a 3 vezes a corrente nominal do motor (In do motor).

Observação:
· Se o limite de corrente não for atingido durante a partida, o motor irá partir imediatamente;
· Valores muito baixos de limite de corrente não proporcionam torque suficiente para partir o motor;
·
· Caso ocorram erros durante a partida, revise todas as conexões da soft-starter à rede de alimentação, conexões do motor, níveis das tensões da rede de alimentação, fusíveis, disjuntores e seccionadoras.
O erro E67 é ocasionado por Seqüência de fase incorreta e é indicado através do led “Phase Seq” piscando.
Este erro ocorre quando a seqüência de interrupções dos sinais de sincronismo não segue a seqüência RST.
As causas mais prováveis deste erro podem ser:
· Seqüência de fase da rede de entrada invertida;
· Pode ter sido alterada em outro ponto da rede de alimentação.