Retour à la page d’accueil Mon compte
Quando a entrada estiver ativa (+ 24 V) o motor estará habilitado para girar, conforme o valor da referência de velocidade e a rampa de aceleração.
Quando a entrada digital for aberta (0 V) o motor desacelera com rampa nula, ou seja, irá parar de girar no menor tempo que a carga permitir.

Para o motor começar a girar é necessário que a entrada digital programada para Stop esteja fechada (+ 24 V) e seja dado um pulso da entrada de Start (+ 24 V). Mantendo a DIx de Stop fechada o motor continuará girando, independente do estado da DIx de Start.
Para o motor parar de girar é preciso que a DIx de Stop seja aberta (0 V).
Obedece as rampas de aceleração e desaceleração.

Quando a entrada digital está aberta (0 V) o motor irá obedecer as rampas programadas em P0100 e P0101. A partir do momento em que a entrada receber + 24 V o motor passará a seguir as rampas ajustadas em P0102 e P0103.
Para que a função 2ª Rampa atue via DIx é necessário programar P0105=2.

O Reset das falhas pode ser feito das seguintes formas:
Desligando a alimentação e ligando-a novamente (power-on reset);
Pressionando a tecla
(manual reset);
Via soft key “Reset”;
Automaticamente através do ajuste de P0206 (auto-reset);
Via entrada digital: DIx=20 (P0263 a P0270).
Quando esta opção for selecionada as DI’s poderão ser utilizadas como uma entrada remota para o cartão PLC11 ou para Redes de Comunicação, deixando de ter ação para o CFW11.