• Index
  • Motores y Reductores
  • Automatización
  • GTD
  • Pinturas
  • Servicio
  • Soluciones Digitales
  1. Página principal
  2. Alimentos y Bebidas - Automatización

Automatización

La industria de alimentos y bebidas requiere un alto nivel de tecnología. Varias aplicaciones necesitan un control de procesos eficiente para garantizar la correcta preparación de la materia prima hasta convertirse en producto final, y las soluciones de automatización de WEG le proporcionarán resultados efectivos para su industria.

Con décadas de experiencia en el desarrollo de productos electrónicos, WEG ofrece soluciones de alto rendimiento y eficiencia para accionar y proteger motores eléctricos industriales. Diseñados de acuerdo con estándares internacionales, los productos son ideales para diferentes aplicaciones, como mezcladores, cintas transportadoras, máquinas cortadoras de carne y pequeños ventiladores.

Ventajas Principales

Flexibilidad

Productos altamente resistentes a ambientes agresivos e impactos

Alto nivel de seguridad para los operadores

Productos en conformidad con las normas nacionales e internacionales

Variadores de frecuencia

Con una línea completa de variadores de frecuencia y arrancadores suaves de baja y media tensión, controladores lógicos programables, software e interfaces de operación, WEG ofrece flexibilidad y tecnología para aumentar la productividad y fiabilidad de los procesos industriales, empaque y área de infraestructura.

Productos con alto grado de protección, especialmente desarrollados para operar en ambientes húmedos, brindando seguridad contra bacterias, corrosión y contaminación.

Ventajas Principales

Productos desarrollados para operar en entornos adversos

Adaptable a cualquier protocolo de comunicación industrial

Ahorro de energía

Accionamientos

Desde contactores hasta interruptores automáticos en caja moldeada, incluyendo arrancadores, relés de sobrecarga y interruptores de límite, además de una línea completa de botoneras y luces piloto, WEG ofrece un extenso portafolio de mando y protección de motores eléctricos, desarrollado para diferentes requisitos en la industria de alimentos y bebidas.

IP66

Ventajas principales

Varios productos con grado de protección adecuado para aplicaciones exteriores, especialmente desarrollados para mantener la seguridad e integridad incluso en entornos con alta presencia de agua.

Seguridad de máquinas

Especialmente desarrollada para cumplir con los estándares de seguridad nacionales e internacionales, la Línea Safety ofrece soluciones independientes o integradas en sistemas de seguridad, ayudando a reducir el riesgo de accidentes y garantizando la protección de operadores y máquinas, lo que aumenta la confiabilidad de los procesos de producción.

  • Cortina de luz de seguridad
  • Sistemas de control
  • Botoneras eletrónicas de fuerza cero
  • Sensores e interruptores magnéticos
  • Interruptores de enclavamiento y emergencia
  • Relés
  • CLPs de seguridad
  • Contactores de seguridad
  • Botones de parada de emergencia con contacto monitoreado
  • Control de pie de 3 etapas
  • Control de dos manos
  • Bloqueo de seguridad para prensas

Paneles eléctricos

Desarrollados para diferentes aplicaciones en la industria de Alimentos y Bebidas, los paneles eléctricos WEG cumplen con los estándares y requisitos internacionales de calidad y desempeño, garantizando la seguridad de los operadores y de las máquinas. El alto índice de estandarización de los productos proporciona facilidad de montaje, instalación, mantenimiento, expansión modular e intercambiabilidad.

Ventajas Principales

Proyectos personalizados según tus necesidades

Montaje, conexión e inspección fáciles

Dimensiones reducidas

Modularidad: expansión fácil y rápida

Fácil acceso a los compartimentos para mantenimiento mediante cubiertas y puertas desmontables

Soluciones llave en mano

Solución de batería integrada

  • Integración de BESS completa, que incluye gabinete de batería, sistema de detección y extinción de incendios, sistema HVAC y desconexión de CC.
  • Desde pequeños proyectos con unos pocos kilovatios-hora hasta cientos de kilovatios-hora.

Sistemas de conversión de potencia

  • Sistema convertidor de potencia integrado, que incluye PCS, transformador y/o cuadro eléctrico de alta tensión. Opción para suministro de energía a equipos individuales.
  • Desde pequeños proyectos con unos pocos kilovatios-hora hasta cientos de kilovatios-hora.

Soluciones BESS

Ofreciendo soluciones desde unos pocos kWh hasta cientos de MWh, con foco en satisfacer las necesidades del cliente, WEG utiliza sus productos con un alto estándar de procedimientos de calidad y calificación, con opciones para cumplir con los mercados UL, IEC y CE.

Conozca más sobre nuestras soluciones

Descargue nuestro folleto y conozca más sobre nuestras soluciones para Alimentos y Bebidas.

Download

Saiba mais sobre as novidades da WEG para o segmento de Alimentos & Bebidas

WEG fornece solução de média e baixa tensão para modernização de subestação industrial na Colômbia

WEG fornece solução de média e baixa tensão para modernização de subestação industrial na Colômbia

Projeto realizado em centro de distribuição do setor de bebidas amplia a confiabilidade do sistema elétrico e reforça a segurança operacional da planta

Eficiência energética no setor de criação de camarões é ampliada com WEGmotion Drives

Eficiência energética no setor de criação de camarões é ampliada com WEGmotion Drives

A eletrificação de bombas de água em fazendas de camarão permite economia de energia e redução de manutenção, reforçando a presença da WEG no mercado equatoriano.

WEG entrega projeto inovador com motores IE4 no setor de Alimentos e Bebidas da Índia

WEG entrega projeto inovador com motores IE4 no setor de Alimentos e Bebidas da Índia

319 unidades de motores IE4 fornecidas à Sakambari Agro e à Praakritik Flour Mills para projetos Greenfield em Siliguri

WEG fornece nobreaks para garantir operação ininterrupta em rede de supermercados do Piauí

WEG fornece nobreaks para garantir operação ininterrupta em rede de supermercados do Piauí

Equipamentos garantem segurança e continuidade das operações na RMC Comércio de Alimentos LTDA

Motores W30 Smart EC da WEG proporcionam maior eficiência e sustentabilidade na Granja Ueyama

Motores W30 Smart EC da WEG proporcionam maior eficiência e sustentabilidade na Granja Ueyama

Economia de energia elétrica supera os 50%, além das vantagens em confiabilidade e maior conforto animal

BRF escolhe a WEG como fornecedora de solução IoT para gestão de ativos

BRF escolhe a WEG como fornecedora de solução IoT para gestão de ativos

Com as soluções WEG, a BRF, uma das maiores companhias de alimento do mundo, avançará na busca por maior eficiência, disponibilidade e confiabilidade de seus ativos

WEG expõe soluções no maior encontro para as indústrias de alimentos e bebidas

WEG expõe soluções no maior encontro para as indústrias de alimentos e bebidas

A Fispal Tecnologia acontece de 27 a 30 de junho na São Paulo Expo

WEG fornece 288 motores para nova fábrica de pectina em São Paulo

WEG fornece 288 motores para nova fábrica de pectina em São Paulo

Motores da linha WELL e W60 são utilizados na maior planta de fabricação desta matéria-prima nas Américas

WEG Transformadores México fornecerá subestações para fábrica da Nestlé

WEG Transformadores México fornecerá subestações para fábrica da Nestlé

Além de desenvolver o projeto EPC para a Nestlé nas subestações de “manobra” e “redutora”, a WEG também realizará adequações em outras duas subestações da concessionária local Comission Federal de Electricidad (CFE)

Motores WEG aumentam a eficiência energética em indústria de referência do segmento de Alimentos e Bebidas

Motores WEG aumentam a eficiência energética em indústria de referência do segmento de Alimentos e Bebidas

Empresas do segmento de Alimentos e Bebidas tem cada vez mais procurado por soluções para maximizar a confiabilidade, a eficiência e a segurança

Soluções WEG mantém a cadeia de fornecimento alimentar em movimento

Soluções WEG mantém a cadeia de fornecimento alimentar em movimento

O know-how de engenharia da WEG foi o motivo de um fornecimento de sucesso

Orquídea aumenta a produção de alimentos com o Bônus Motor da RGE

Orquídea aumenta a produção de alimentos com o Bônus Motor da RGE

Monitoramento IoT da WEG completa solução em eficiência para os motores elétricos substituídos com o projeto

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Bem Brasil é a maior produtora de batata do Brasil e tem investido na geração de energia própria

WEG fornece pacote elétrico para usina de etanol de milho da Alcooad

WEG fornece pacote elétrico para usina de etanol de milho da Alcooad

Localizada no Estado do Mato Grosso, a planta terá capacidade para produzir 225 milhões de litros do combustível por safra

Por que usar motores WEG no agronegócio?

Por que usar motores WEG no agronegócio?

O aumento da necessidade de novas tecnologias no agronegócio, conectando pessoas e o uso de equipamentos de alta confiabilidade, faz toda a diferença na produtividade das fazendas.

WEG lança mais uma solução para a pintura de pisos

WEG lança mais uma solução para a pintura de pisos

Linha uretânica apresenta alta resistência a produtos químicos e possui propriedades antimicrobianas

WEG auxilia a Mafresa a reduzir consumo de energia em refrigeração com motores de imãs permanentes W22 Magnet

WEG auxilia a Mafresa a reduzir consumo de energia em refrigeração com motores de imãs permanentes W22 Magnet

A companhia, uma das maiores produtoras de produtos suínos ibéricos em Extremadura (Espanha), teve uma economia anual estimada em 27.000 euros.

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Sistema modula a velocidade de acordo a demanda da aplicação, promovendo economia de energia e redução no consumo de água.

Baking Rolls on a Large Scale

Specially designed low-voltage motors from WEG and geared motors from WEG’s subsidiary Watt Drive turned into a solution for KGV-H indust...

Innovative system for ventilation in silos cuts down energy costs by 80%

Savings results greater than previous averages of similar WEG solutions.

WEG Solution Reduces Operating Costs for Rice Processor

Project lowers electric energy consumption by 70% and reduces equipment wear.

Wine Industry Pumps

Many different pump types can move food and beverages.

Energy Efficiency at Cargill

WEG provides solutions that assure productivity and energy savings in the food production process from the first stages of the chain.

WEG S.A.
Sobre a WEG
  • Isto é a WEG
  • WEG em Números
  • História
  • Diretoria
  • Operações WEG
  • Inovação Tecnológica
  • Sustentabilidade
  • Nossos Negócios
  • Certificações
Produtos
  • Motores Elétricos
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Painéis
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
Soluções
  • Oil & Gas
  • Naval
  • Siderurgia
  • Água
  • Eficiência Energética
  • Energia
  • Agronegócio
  • Açúcar & Etanol
  • Mineração
  • Papel & Celulose
  • Tração Elétrica
Contato
  • Fale Conosco
  • Onde Comprar
  • Assistência Técnica
  • Violação do Código de Ética
Centro de descargas
  • Biblioteca CAD - Motores eléctricos (planos 2D/3D)
  • Biblioteca CAD - Automatización (planos 2D/3D)

¿Necesita otros materiales? Visite nuestro centro de descargas (abajo).

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidad | Declaración de Uso de Cookies | Términos y Condiciones de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos los derechos reservados.