Como faço a ligação básica da SSW-05?

Partida e parada simplificada:

Atenção!

Na primeira energização da SSW-05, sempre energize primeiramente a alimentação da eletrônica e depois a alimentação de potência.

Observação:

O transformador T1 apenas é necessário quando a tensão da rede for diferente da faixa permitida para alimentação da Eletrônica (90 250Vac). Para 380V utilizar o

neutro (N) e uma fase.

Como faço a ligação à três fios com contator na SSW-05?

Partida e parada utilizando contator e botoeiras:

Atenção!

Na primeira energização da SSW-05, sempre energize primeiramente a alimentação da eletrônica e depois a alimentação de potência.

Observação:

O transformador T1 apenas é necessário quando a tensão da rede for diferente da faixa permitida para alimentação da Eletrônica (90 250Vac). Para 380V utilizar o

neutro (N) e uma fase.

Como faço a ligação à três fios utilizando botoeiras e relé de operação da SSW-05?

Partida e parada utilizando botoeiras e relé de operação da SSW-05:

Atenção!

Na primeira energização da SSW-05, sempre energize primeiramente a alimentação da eletrônica e depois a alimentação de potência.

Observação:

O transformador T1 apenas é necessário quando a tensão da rede for diferente da faixa permitida para alimentação da Eletrônica (90 250Vac). Para 380V utilizar o

neutro (N) e uma fase.

Quais são os ajustes que preciso fazer na SSW-05?
    • Tensão Inicial: pode ser ajustado numa faixa de 30 a 80% UN;
    • Tempo de Aceleração: pode ser ajustado numa faixa de 1 a 20 s;
    • Tempo de Desaceleração: pode ser ajustado numa faixa de Off a 20 s;
    • Corrente do Motor: pode ser ajustado numa faixa de 30 a 100% IN.
    Qual é a tensão de alimentação da potência da SSW-05?

    A alimentação da potência da SSW-05 deverá ser alimentada com rede trifásica (R/1L1, S/3L2, T/5L3) e tensão conforme o modelo da soft-starter:

    • 220 a 460 Vac (+10%,-15%) 50/60 Hz (+/- 5Hz) 3f
    • 460 a 575 Vac (+10%,-15%) 50/60 Hz (+/- 5Hz) 3f

    Maiores informações sobre o modelo da soft-starter ver em Como especificar o modelo da SSW-05?.

    • 1
    • ...
    • 145
    • 146
    • 147
    • ...
    • 272
    WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
    • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / Sudáfrica