Qual o motor mínimo para a soft-starter SSW08?

Para que a proteção de sobrecarga eletrônica da Soft-Starter proteja termicamente o motor por ela acionado, a corrente nominal do motor não deverá ser inferior a 30% da corrente nominal da Soft-Starter.

Qual a função da soft-starter SSW08?

A Soft-Starter SSW08 é um produto de alta performance com controle de 2 fases o qual permite o controle da partida de motores de indução trifásicos. Desta forma evitam-se choques mecânicos na carga e surtos de corrente na rede de alimentação.

Como identificar a soft-starter SSW08?

Para identificar qual o modelo e as características da soft-starter SSW08, verificar a etiqueta que se encontra na lateral do produto:

Como especificar o modelo da soft-starter SSW08?
Para especificar o modelo da SSW08 verificar a tabela a seguir:

Observação:

· Os campos opcionais (S ou O) definem se a Soft-Starter SSW-08 será na versão standard ou terá opcionais. Se for standard, aqui termina o código.

Colocar também sempre a letra Z no final.

· O produto standard, para efeitos deste código, é concebido em: Grau de proteção: IP20 de 17 A a 85 A e IP00 de 130 A a 200 A.

Qual o local adequado para armazenar a soft-starter SSW08 se a mesma não for logo instalada?

Se a Soft-Starter SSW-08 não for logo instalada, mantenha-a dentro da embalagem fechada e armazene-a em um lugar limpo e seco com temperatura entre -25 °C e 65 °C. 1 hora em -40 °C é permitido.

  • 1
  • ...
  • 237
  • 238
  • 239
  • ...
  • 276
万高(南通)电机制造有限公司 | WEG (NANTONG) ELECTRIC MOTOR MANUFACTURING CO., LTD.
  • 江苏南通经济技术开发区新开南路128号 128#, Xinkai South Road, Nantong Economic & Technological Development Area, Nantong - 226010 - 100 / China
  • Teléfono: +86 513 8598 9333
  • Correo electrónico: info-cn@weg.net
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
  • Critical Power