• Moagem e Beneficiamento
  • Movimentação de Materiais
  • Abastecimento de Água
  • Fornecimento de Energia
  • Viradores de Vagões
  • Tintas
  • Serviço
  1. Página inicial
  2. Mineração - Fornecimento de Energia

Excelência em tecnologias de fornecimento de energia

A excelência em tecnologias de fonte de alimentação aliada ao uso de matérias-primas de alta qualidade e à customização são o diferencial do fornecimento da WEG de Transformadores e Subestações para a indústria de mineração. Estes atributos proporcionam o melhor desempenho dos equipamentos, reduzindo consideravelmente as paradas para manutenção.

Conheça nessas soluções

Transformadores de Distribuição a Óleo
Transformadores de Potência a Óleo
Transformadores e Reatores a Óleo
Subestações Convencionais

Eletrocentros para Mineração

Os centros WEG são projetados e fabricados dentro de um conceito modular, o que oferece flexibilidade para atender às exigências de uma ampla gama de aplicações e maior agilidade no transporte até as plantas mineradoras.

O Eletrocentro integra os sistemas elétricos e de controle das plantas de processamento de mineração, evitando estruturas caras e permanentes. Estes projetos são customizados, alcançando e superando as necessidades críticas da mineração, tais como vibrações geológicas, poeira, umidade e altas temperaturas ambientes.

 

Subestações Secundárias

  • Substitui salas tradicionais de concreto, economizando espaço e tempo no processo de montagem ou construção civil.
  • Parede dupla com placa grossa (1,5-2 mm), proporcionando maior resistência e elevando o processo pela base.
  • Alta qualidade de isolamento térmico, assegurando eficiência do sistema de condicionamento de ar.
  • Pode ser instalado diretamente em máquinas de movimentação de materiais (empilhadeiras, recuperadoras, escavadoras contínuas).

 

Eletrocentros Móveis

  • Eletrocentros Móveis equipados com transformadores (a óleo ou seco).
  • Especialmente projetados para minas subterrâneas: com revestimento especial para ambientes úmidos e alta concentração de minério e pó.
  • Inversores e Soft-Starters podem ser instalados para partida e controle de ventiladores, bombas, trituradores e esteiras transportadoras.
  • Alto grau de proteção para todos os equipamentos internos.

 

Eletrocentros Semimóveis

  • Evita o uso de guinchos para içar e movimentar a unidade, permitindo o uso de dispositivos de suporte mecânicos, hidráulicos ou pneumáticos.
  • Instalação diretamente no chão; sem necessidade de base.
  • Transformador integrado a seco ou a óleo.
  • Revestimento resistente especial WEG para os ambientes mais severos.
  • Podem ser equipados com sistemas de combate de incêndio, controle de acesso, circuito interno de TV e sistemas ininterruptos de energia, como Nobreaks e Retificadores CC.

Conheça nossas soluções

Ver arquivo
Ver arquivo
Ver arquivo

Conozca más sobre las novedades de WEG en Minería.

Zest Energy Suministra Subestación Móvil Para el Desarrollo de la Mina Kamoa-Kakula en la RDC

El depósito de cobre de alta calidad más grande del mundo en la República Democrática del Congo (RDC) está utilizando una subestación móv...

WEG realiza revitalización de transformador para aumentar la estabilidad y eficiencia de la red de distribución de energía

WEG realiza revitalización de transformador para aumentar la estabilidad y eficiencia de la red de distribución de energía

El proyecto tuvo como enfoque la recuperación del desempeño y la extensión de la vida útil del activo, que operaba en la subestación desde hacía más de 20 años

WEG participa en la modernización de la primera subestación digital de AXIA Energía en el sur de Brasil

WEG participa en la modernización de la primera subestación digital de AXIA Energía en el sur de Brasil

La modernización de los sistemas de protección, supervisión y control de la Subestación Itajaí (estado de Santa Catarina) marca un importante avance en la digitalización de la infraestructura de transmisión de energía en Brasil

WEG entrega solución integrada de Media Tensión para OEM minero en Turquía

WEG entrega solución integrada de Media Tensión para OEM minero en Turquía

Operación comercial liderada por WEG Türkiye refuerza la capacidad global de suministro con convertidor y motor MT fabricados dentro de la red internacional de producción de WEG

WEG revitaliza transformador para una de las mayores empresas de distribución de energía de Brasil

WEG revitaliza transformador para una de las mayores empresas de distribución de energía de Brasil

La ejecución de esta revitalización de alta complejidad solo es posible gracias a la actuación de una ingeniería propia especializada, capaz de realizar estudios, rediseños y adecuaciones completas de acuerdo con las demandas del cliente

WEG suministra motor de anillos rozantes de alta potencia para aplicación crítica de minería de oro en Australia

WEG suministra motor de anillos rozantes de alta potencia para aplicación crítica de minería de oro en Australia

La solución diseñada garantiza arranques suaves, reducción de esfuerzos mecánicos y alta disponibilidad para aplicaciones ISAMill

Nuevas subestaciones en planta sucroenergética de Paraná cuentan con seccionadores WEG

Nuevas subestaciones en planta sucroenergética de Paraná cuentan con seccionadores WEG

Los equipos permitirán maniobras seguras de aislamiento durante las tareas de mantenimiento.

WEG suministra transformadores para proyecto solar en Colombia

WEG suministra transformadores para proyecto solar en Colombia

El proyecto refuerza la importancia de la innovación y del desarrollo de soluciones eficientes que contribuirán a la generación de energía limpia en Colombia.

WEG impulsa modernización eléctrica en Subestación de Colombia

WEG impulsa modernización eléctrica en Subestación de Colombia

Proyecto que fortalece la calidad del servicio, amplía la capacidad de demanda y mejora la confiabilidad para más de 25.000 usuarios en la región, consolidando la presencia de WEG en el segmento de Utilities.

WEG impulsa la infraestructura energética de Minas Gerais con Subestaciones Compactas en SKID

WEG impulsa la infraestructura energética de Minas Gerais con Subestaciones Compactas en SKID

La solución garantiza mayor agilidad, seguridad y eficiencia en todas las etapas del proyecto, proporcionando practicidad y confiabilidad a la Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG).

WEG impulsa su oferta en Argentina con la tecnología de Marathon

WEG impulsa su oferta en Argentina con la tecnología de Marathon

Venta de alternadores 'pancake' consolida la adquisición de Marathon con suministro a Sumar Servicios Industriales S.R.L.

Soluciones WEG son integradas en un Complejo Solar en el Nordeste de Brasil

Soluciones WEG son integradas en un Complejo Solar en el Nordeste de Brasil

La planta fotovoltaica contará con una potencia instalada de 161 MWp (megavatio-pico)

Transformadores de tipo seco WEG garantizarán la eficiencia energética del Manhattan Shopping

Transformadores de tipo seco WEG garantizarán la eficiencia energética del Manhattan Shopping

Los equipos aplicados en este emprendimiento atenderán las demandas eléctricas de un complejo de 75 mil m² compuesto por cuatro torres.

Sensores Inteligentes de WEG Evitan Paradas No Planificadas en Mina de Cobre en Australia

Sensores Inteligentes de WEG Evitan Paradas No Planificadas en Mina de Cobre en Australia

Sistema de monitoreo basado en IoT detecta riesgo de falla crítica en motor de molino SAG, permitiendo mantenimiento planificado y continuidad operativa

La Central Hidroeléctrica Juruena cuenta con seccionadores WEG en sus nuevas subestaciones

La Central Hidroeléctrica Juruena cuenta con seccionadores WEG en sus nuevas subestaciones

La planta de 50 MW representa un paso importante en la expansión de la matriz energética renovable de Brasil

¿Está interesado en esta solución? Elija una de las siguientes opciones para encontrar el producto que necesita?

Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas

Contáctenos
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Telefone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • E-mail: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net
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
  • Eficiencia Energetica