• Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Fale Conosco
  1. Página inicial
  2. FAQ

Perguntas Frequentes

Como são divididas as mecânicas do CFW09?
Para identificar qual a mecânica do CFW-09, ver tabelas abaixo:

  • Para rede 220-230V:

    ModeloCorrente nominalMecânica
    CFW0900066A1
    CFW0900077A
    CFW09001010A
    CFW09001313A
    CFW09001616A2
    CFW09002424A
    CFW09002828A
    CFW09004545A3
    CFW09005454A4
    CFW09007070A5
    CFW09008686A
    CFW090105105A6
    CFW090130130A

  • Para rede 380-480V:

    ModeloCorrente nominalMecânica
    CFW0900033,6A1
    CFW0900044A
    CFW0900055,5A
    CFW0900099A
    CFW09001313A2
    CFW09001616A
    CFW09002424A
    CFW09003030A3
    CFW09003838A4
    CFW09004545A
    CFW09006060A5
    CFW09007070A
    CFW09008686A6
    CFW090105105A
    CFW090142142A7
    CFW090180180A8
    CFW090211211A
    CFW090240240A
    CFW090312312A9
    CFW090361361A
    CFW090450450A10
    CFW090515515A
    CFW090600600A

  • Para rede 500-600V:

    ModeloCorrente nominalMecânica
    CFW0900022,9A2
    CFW0900044,2A
    CFW0900077A
    CFW09001010A
    CFW09001212A
    CFW09001414A
    CFW09002222A4
    CFW09002727A
    CFW09003232A
    CFW09004444A7
    CFW09005353A
    CFW09006363A
    CFW09007979A

  • Para rede 500-690V:

    ModeloCorrente nominalMecânica
    CFW090107107A8E
    CFW090147147A
    CFW090211211A
    CFW090247247A10E
    CFW090315315A
    CFW090343343A
    CFW090418418A
    CFW090472472A

  • Para rede 660-690V:

    ModeloCorrente nominalMecânica
    CFW090100100A8E
    CFW090127127A
    CFW090179179A
    CFW090225225A10E
    CFW090259259A
    CFW090305305A
    CFW090340340A
    CFW090428428A
  • Como efetuar a função copy?

    Segue o procedimento para efetuar a função copy:

    Conectar a HMI no inversor que se quer copiar os parâmetros (inversor A);

    Colocar P215=1 (INV → HMI) para transferir os parâmetros do inversor A para HMI;

    Pressionar a tecla PROG. P204 volta automaticamente para 0 (inativa) quando a transferência estiver concluída;

    Desligar a HMI do inversor;

    Conectar esta mesma HMI no inversor para o qual se deseja transferir os parâmetros (inversor B);

    Colocar P215=2 (HMI → INV) para transferir o conteúdo da memória não volátil da HMI (EEPROM contendo os parâmetros do inversor A) para o inversor B;

    Pressionar a tecla PROG. Quando P204 voltar para 0 a transferência dos parâmetros foi concluída. A partir deste momento os inversores A e B estarão com o mesmo conteúdo dos parâmetros.

    Enquanto a HMI estiver realizando o procedimento de leitura ou escrita, não é possível operá-la.

    Observação:

    Se os inversores A e B acionarem motores diferentes verificar os parâmetros do motor (P400 ao P408) no inversor B.

    O que é a função Flying start?

    Está função somente está disponível no modo de controle escalar (P202=0, 1 ou 2);

    A função flying start pode ser utilizada para partir um motor que já está girando. Na partida, o inversor vai impor uma freqüência fixa definida pela velocidade de referencia e aplicar a rampa de tensão definida em P331;

    Com o parâmetro P320=1 ou 2, a função flying start será acionada após o tempo ajustado em P332 (para permitir a desmagnetização do motor) sempre que um comando Gira for dado;

    Se a função flying start não for necessária em alguns momentos, uma entrada digital pode ser programada para desativar a mesma (programar apenas um dos parâmetros entre P265 a P270 em 17);

    O parâmetro P331 ajusta o tempo necessário para que a tensão de saída parta de 0V e atinja o valor de tensão nominal.

    O que é frequência, e qual seu valor na rede elétrica do Brasil?

    Frequência é o número de vezes que um determinado evento se repete dentro de um intervalo de tempo.

    A frequência da rede de alimentação utilizada no Brasil é de 60Hz. Isso significa que a tensão da rede repete o seu ciclo sessenta vezes a cada um segundo.

    Países como Paraguai, Argentina e todo o continente da Europa utilizam a frequência da rede de alimentação de 50Hz. Já os EUA utilizam também 60Hz.

    A freqüência é um dado importante pois influiu na rotação do motor elétrico.

    Para maiores informações consulte o catálogo Motores Elétricos - Baixa Tensão (Mercado Brasil), disponível na Central de Downloads WEG : http://www.weg.net/br/Produtos-e-Servicos/Geral/Central-de-Downloads

    Qual a relação entre o número de pólos e a rotação do motor? A rotação é diferente para freqüências de 60Hz e 50 Hz?

    Rotação é a quantidade de giros no eixo do motor por unidade de tempo, é normalmente expressa em RPM (rotações por minuto). A freqüência da rede na qual o motor está ligado influi diretamente na rotação do motor, conforme tabela abaixo:

    Freqüência de 60Hz

    Freqüência de 50Hz

    Nº de pólos

    Rotação Síncrona

    Nº de pólos

    Rotação Síncrona

    2 pólos

    3.600 RPM

    2 pólos

    3.000 RPM

    4 pólos

    1.800 RPM

    4 pólos

    1.500 RPM

    6 pólos

    1.200 RPM

    6 pólos

    1.000 RPM

    8 pólos

    900 RPM

    8 pólos

    750 RPM

    Note que em 50Hz, a rotação síncrona do motor é menor que em 60Hz.

    Para maiores informações consulte o item 1.5.2, página D-10 do catálogo geral de motores elétricos.

    • 1
    • ...
    • 169
    • 170
    • 171
    • ...
    • 272
    WEG MEXICO, S.A. DE C.V
    • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
    • Telefone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
    • E-mail: info-mx@weg.net
    • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net