WEG
  • Inicio
  • Productos
    • PRODUCTOS Y SOLUCIONES SOSTENIBLES
    • Tecnologías e Innovación para la Transición Energética y Descarbonización
    • Cadena de suministro responsable
  • Operaciones
    • OPERACIONES CIRCULARES Y EFICIENTES
    • Ecoeficiencia y Gestión de Residuos y Emisiones
    • Carbono Neutro en las Operaciones
  • Personas
    • COLABORADORES Y COMUNIDADES COMPROMETIDAS
    • Crecimiento Sustentable de las Comunidades
    • Bienestar Integral, Diversidad e Inclusión
  • Gobernanza
    • GOBERNANZA Y CONDUCTA ÉTICA
    • Comprometimiento y Comunicación Transparente
    • Compliance e Integridad
WEG - Driving efficiency and sustainability
 

Tecnologías e Innovaciones para la Transición Energética y Descarbonización

 

Através de la orientación estratégica de la compañía hacia su modelo de negocio, WEG ofrece en todas sus unidades de negocio soluciones y productos más eficientes y con menor impacto ambiental, como energías renovables (solar, eólica), movilidad eléctrica, eficiencia energética, entre otros. WEG desarrolla productos considerando estrictos criterios de riesgo relacionados con la salud y la seguridad. En la fase de desarrollo, se aplican análisis como: Quality Function Deployment (QFD) y Risk Assessment.

Sistema de Gestión de la Calidad

WEG aplica un sistema de gestión de la calidad certificado, basado en requisitos externos y en los requisitos de nuestros clientes.

Conozca más

A continuación se presentan algunos aspectos destacados considerando la variedad de productos y soluciones que la empresa brinda al mercado a través de sus diferentes unidades de negocio.

Eficiencia Energética y Industrial

Motor W51 HD (High Density)

Solución eficiente y compacta, que entrega performance superior, con tamaño y peso reducidos, con relación a la línea antecesora (hasta 25% mayor densidad de potencia – kW/kg), así como a sus competidores en el mercado. Promueve así el uso racional de materias primas en la fabricación de los motores, así como de los potenciales efectos de su transformación, presentando reducción de aproximadamente 15% en la emisión de GEE, con relación a la línea anterior.

Convertidor de Frecuencia para Motores

Convertidor de frecuencia de alta tecnología para el accionamiento y control de motores trifásicos de inducción y de imanes permanentes. En virtud de su tecnología, ese modelo de convertidor proporciona ahorro de energía, seguridad, aumento de productividad y calidad en la red de procesos donde es implementado. El CFW900, en conjunto con motores de imanes permanentes, tiene la más elevada solución en nivel de eficiencia energética del mercado. La nueva interfaz IHM con conectividad Bluetooth® es ideal para fabricantes de tableros y asistentes técnicos, permitiendo programación, monitoreo, backup de parámetros y otras funcionalidades, por medio de tablets o smartphones.

Línea de Motores BLDC (Brushless DC)

Para aplicación en máquinas lavarropa front load, presenta una mejora de 60% de rendimiento del ciclo de funcionamiento y, consecuentemente, reducción de GEE durante la fase de utilización. Esta línea representa actualmente 20% del volumen comercializado por WEG para máquinas de lavar front load.

Energías Renovables

Energía Eólica

En julio de 2022, WEG anunció el lanzamiento de una nueva plataforma de aerogeneradores con potencia de 7 MW, y 172 metros de diámetro de rotor de las palas. Ese aerogenerador se tornará la mayor máquina en operación en el mercado brasileño. Más potente y eficiente, el nuevo modelo trae mayor generación a los proyectos eólicos.

Energía solar

WEG se consolida como uno de los principales proveedores de productos y soluciones para centrales solares de Brasil, llevando la eficiencia que impulsa la sustentabilidad en las ciudades, en las industrias, en el agronegocio y en los hogares de todo el país. WEG tiene un vasto portafolio de productos para proyectos de generación solar fotovoltaica, en todas las etapas del emprendimiento, con soluciones para el sistema de conversión de energía y de distribución interna de la planta hasta el punto de conexión con el sistema eléctrico, por medio de las subestaciones de alta tensión.

Generación Hidroeléctrica

WEG fue seleccionada para suministrar los generadores de UHE São Roque, situada en Vargem/SC. Los generadores son una de las partes más importantes que componen el emprendimiento de UHE São Roque. Con 285 toneladas cada uno, y aproximadamente ocho metros de diámetro, estos equipos están entre los hidrogeneradores eléctricos más grandes producidos por WEG.

UHE São Roque tiene potencia instalada de 142 MW que, en promedio, es suficiente para abastecer una ciudad con aproximadamente 170 mil habitantes. Los generadores entraron en operación comercial en julio de 2022.

Almacenamiento de Energía Comercial e Industrial

Los sistemas de almacenamiento de energía son utilizados en instalaciones comerciales o industriales, siendo la solución completa para almacenamiento y gestión de energía eléctrica almacenada, pudiendo ser configurados para desempeñar varias funciones en sistemas inteligentes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. El sistema está compuesto por una solución de control y gestión energética, siendo indicado principalmente para aplicaciones en sistemas instalados detrás del medidor en industrias, comercios, shopping centers, condominios residenciales e infraestructuras de movilidad eléctrica.

Transformadores para Energías Renovables

La confiabilidad de los transformadores desarrollados para centrales solares tiene como objetivo la garantía del suministro de energía, permitiendo acceso a electricidad por medio de fuentes de generación de energía renovable. En la línea de transformadores para centrales eólicas, WEG desarrolló el proyecto eléctrico y mecánico del transformador extremadamente compacto. Adicionalmente, por la configuración de la instalación, en la cual la fuente y la unidad transformadora se encuentran muy cerca entre sí, el sistema posibilita menos pérdidas y más eficiencia energética.

Movilidad Eléctrica

Soluciones integradas para vehículos eléctricos

WEG desarrolla continuamente tecnologías innovadoras para crear sistemas de tracción eléctrica, así como toda la infraestructura eléctrica necesaria para operación de vehículos eléctricos. Los sistemas de tracción eléctrica WEG pueden ser aplicados en diversos vehículos carreteros, ferroviarios y de navegación, tales como camiones y ómnibus urbanos, furgones, apiladoras eléctricas, trenes, monorrieles, barcos de soporte y remolcadores.

Soluciones digitales

Sistemas inteligentes y sustentables

Los sistemas inteligentes son capaces de integrar los más variados dispositivos y máquinas, así como instalaciones y procesos, promoviendo eficiencia en la toma de decisión y aumento de la eficiencia operacional. Soluciones y sistemas más inteligentes también promueven la utilización más eficiente de recursos energéticos, ayudando a reducir la huella de carbono de las operaciones, en todos los niveles.

Sistemas de Automatización

WEG suministra sistemas de control completamente integrados, garantizando también alto desempeño de los procesos industriales, facilidad de operación y ganancia de productividad, por medio de tecnología de punta. El éxito de la integración de este sistema está en la sinergia de los productos WEG, en la cual motores, drives, generadores, tableros eléctricos y software son integrados, suministrando la solución ideal para cada necesidad. El control de procesos industriales exige sistemas de automatización con elevado grado de confiabilidad y disponibilidad, además de facilidad para equipos de mantenimiento en la gestión de activos, extendiendo la vida de los equipos y racionalizando el uso de recursos.

WEG Transformer Fleet Management and WEG Power Transformer Specialist

WEG Transformer Fleet Management is the ideal solution to monitor online and manage the fleet of oil or dry-type transformers, enabling customers to maximize the efficiency of their operations, supporting the streamlined management of industrial plants, renewable energy generation and infrastructure. WEG Power Transformer Specialist is a digital solution used to monitor and manage power transformers that, integrated with the WEG Transformer Fleet Management platform, centralizes the signals from several sensors installed on the equipment.

WEG Motion Fleet Management

Developed to simplify and speed up the operation, maintenance and management of industrial plants, WEG Motor Fleet Management is the ideal solution for monitoring and increasing the uptime of the industrial drive fleet. Based on cloud computing technology, the performance of assets can be monitored at any time, from any part of the world. WEG Motor Fleet Management allows checking the operating status of low and medium voltage motors and drives (VSDs and soft-starters), gearboxes, gearmotors, compressors and other assets installed in any kind of industry or facility.

Ultra Low Bake (ULB) Technology for Coatings

The Ultra Low Bake (ULB) technology consists of reducing the curing time or curing temperature of powder coatings. Linked to this reduction in time or temperature (which can reach up to 35%) is the reduction in the amount of gas used in the curing ovens of customers and partners, lowering GHG emissions.

WEG partners who employ such technology in their production line, in addition to reducing environmental impact, have a significant increase in productivity and competitiveness. WEG has forty products developed for this purpose.

Material efficiency and environmental assessment of the product

In its value chain, WEG adopts initiatives in line with the principles of the circular economy, using practices that include the reuse of process residues as raw material, like stamping steel scrap used to make castings, and the adoption of programs to recover materials at the end of the product life cycle through reverse logistics and replacement plans.

The application of these concepts and practices allowed WEG to achieve a material efficiency rate close to 85%. WEG is also constantly improving and evolving the energy efficiency of its products and retrofit solutions to extend the service life of some product lines. Qualified teams work on the processes to develop new products, on the design of new lines and in the implementation of more efficient industrial processes.

WEG applies the LCA (Life Cycle Analysis) to generate the EPD (Environmental Product Declarations) according to the customers’ demands, intending, in the coming years, to expand the application of these tools.

Saiba mais sobre as ações da WEG em Sustentabilidade

Grupo GEA elege WEG como Melhor Fornecedor em Sustentabilidade

Grupo GEA elege WEG como Melhor Fornecedor em Sustentabilidade

Companhia europeia do setor de engenharia e tecnologia industrial é considerada a mais sustentável da Alemanha

WEG apoia Olimpíadas da Água ALADYR e amplia conscientização sobre gestão hídrica na América Latina

WEG apoia Olimpíadas da Água ALADYR e amplia conscientização sobre gestão hídrica na América Latina

Iniciativa educativa alcançou mais de 5,3 mil estudantes em 11 países e promove conhecimento sobre uso eficiente, tratamento, reuso e fontes alternativas de água

WEG fortalece parceria com a General Motors na Argentina

WEG fortalece parceria com a General Motors na Argentina

A colaboração estratégica entre as empresas impulsiona o desenvolvimento da infraestrutura de recarga para veículos elétricos Chevrolet na região.

Usina Santa Lucia moderniza moagem de cana com redutores planetários WEG

Usina Santa Lucia moderniza moagem de cana com redutores planetários WEG

Substituição de acionamentos tradicionais por seis redutores planetários aumenta a eficiência, amplia a capacidade de moagem e prepara a usina para uma operação mais sustentável

WEG to Showcase Innovative Power and Energy Solutions at AMEU Annual Convention 2026

WEG to Showcase Innovative Power and Energy Solutions at AMEU Annual Convention 2026

Visit WEG at Stand 10 & 11 | The Ranch Resort, Polokwane | 4–7 October 2026

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Telefone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability