O que são os parâmetros padrão de fábrica?

Parâmetros padrão de fábrica são valores pré-definidos com os quais a Soft-Starter sai programada de fábrica.O conjunto de valores é escolhido de modo a atender o maior número de aplicações, reduzindo ao máximo a necessidade de reprogramação durante a colocação em funcionamento.Caso necessário o usuário pode alterar individualmente cada parâmetro de acordo com a aplicação. Em qualquer momento o usuário pode retornar todos os parâmetros aos valores padrões de fábrica.

Como carregar a programação padrão de fábrica?

Para retornar todos os parâmetros aos valores padrão de fábrica, execute a seguinte sequência:

Todos os valores de parâmetros já ajustados serão perdidos (substituídos pelos padrões de fábrica).

  • Desabilitar a Soft-Starter
  • Ajustar P00=ON
  • Ajustar P46=ON
  • Pressionar tecla
  • O display irá indicar "EEP" durante o carregamento dos valores "DEFAULT"
Quais são as principais aplicações da Soft-Starter?

Principais Aplicações:

  • Bombas Centrífugas / Alternativas (Saneamento / Irrigação / Petróleo)
  • Ventiladores / Exaustores /Sopradores
  • Compressores de ar / Refrigeração (Parafuso / Pistão)
  • Misturadores / Aeradores
  • Centrífugas
  • Britadores / Moedores
  • Picadores de Madeira
  • Refinadores de Papel
  • Fornos Rotativos
  • Serras e Plainas (Madeira)
  • Moinhos (Bolas / Martelo)
  • Transportadores de Carga:
    • Correias / Cintas / Correntes
    • Mesas de Rolos
    • Monovias / Nórias
    • Escadas Rolantes
    • Esteiras de Bagagem (Aeroportos)
    • Linhas de Engarrafamento
O que são as rampas de aceleração e desaceleração da Soft-Starter (P02 e P04)?

Rampa de Aceleração
Permite a aceleração suave. O P02 define o tempo da rampa de incremento de tensão, conforme mostrado na figura abaixo, desde que a Soft-Starter não entre em limitação de corrente (P11). Quando em limitação de corrente, P02, atua como tempo de proteção contra rotor bloqueado. Na aceleração ajusta-se também a tensão inicial.

Nota:
Em motores a vazio ou com pouca carga o tempo de aceleração será menor que o tempo programado em P02, devido a FCEM (Força Contra Eletromotriz) gerada pelo motor.

Rampa de Desaceleração
Permite a desaceleração suave. Utilizado para aplicações com bombas, o P04 define o tempo da rampa de decremento de tensão que será efetuado do nível ajustado em P03 até uma tensão final de 30% UN. Conforme mostrado na figura abaixo. A desaceleração evitará o "Golpe de Ariete" em bombas.

Nota:
Esta função é utilizada para prolongar o tempo de desaceleração normal de uma carga e não para forçar um tempo menor que o imposto pela própria carga.

Rampas

Qual é a função da tensão inicial (P01)?

Ajusta o valor inicial de tensão (%UN) que será aplicado ao motor quando a Soft-Starter receber o comando de partida, conforme figura abaixo.
Este parâmetro deve ser ajustado para o mínimo valor que comece a girar o motor.

Rampa de aceleração

  • 1
  • ...
  • 22
  • 23
  • 24
  • ...
  • 272
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Singapur
  • Teléfono: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • Correo electrónico: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net
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
  • Critical Power