Как данные измерений хранятся в WEG Motor Scan?
Сканер WEG Motor Scan позволяет хранить измерения за последние три месяца при максимальной частоте измерений (до 12 раз в день). При установке меньшего количества измерений в день, устройство может хранить данные за больший период времени.
На какие двигатели можно установить WEG Motor Scan?
Для улучшения измерений диагностических инструментов, предпочтительна установка WEG Motor Scan на двигатели серий W21, W22, W50, а также серии HGF в корпусах, начиная от 63 до 450 по МЭК или эквивалента по NEMA. Не запрещается установка на двигатели других производителей, однако все технические данные, указанные на паспортной табличке, должны быть внесены вручную, а процесс диагностики может содержать ограничения.
Как WEG Motor Scan направляет измерения на платформу Интернета вещей WEG IoT?
Данные, которые хранятся в WEG Motor Scan, должны быть собраны с помощью мобильного приложения WEG Motor Scan на смартфоне или планшете через Bluetooth. Данные можно собирать в режиме оффлайн (без интернет-соединения) и сохранять в памяти устройства, пока не будет установлено подключение к интернету для их передачи на платформу Интернета вещей WEG IoT. Можно также использовать шлюз WEG Motor Scan для автоматического сбора и передачи данных.
Можно ли устанавливать WEG Motor Scan в двигатели с частотным преобразователем?
Да. Во время настройки пользователь должен включить опцию «Присоединен с преобразователю» в мобильном приложении WEG Motor Scan.
Может ли WEG Motor Scan работать в опасных зонах?
Нет, сканер не сертифицирован для работы в опасных зонах. В настоящее время мы проходим процесс сертификации.
  • 1
  • ...
  • 246
  • 247
  • 248