As tecnologias WEGscan e WEG Motion Fleet Management para monitoramento on-line de ativos não param de evoluir, agora a coleta e a análise de dados são feitas de modo customizável.
Estas soluções foram desenvolvidas para atender todo tipo e porte de empresa ou indústria, seja ela de grande ou pequeno porte, que deseje aumentar a eficiência operacional por meio do monitoramento on-line e da gestão inteligente dos ativos.
O WEG Motion Fleet Management é uma solução modular, com estrutura flexível e baseada em camadas, que se adapta às necessidades dos clientes. Com esta solução, é possível realizar o monitoramento remoto (on-line) da condição de ativos "Motion", tais como drives, motores e geradores de baixa e alta tensão, redutores, motorredutores, compressores, bombas, ventiladores/exaustores, mancais, transportadores e muitos outros ativos.

O WEGscan 100 é uma solução inovadora para o monitoramento on-line da frota de equipamentos e ativos, garantindo, via análise preditiva, o nível de excelência da operação.
O WEGscan 100 coleta dados como temperatura, vibração nos três eixos, campo magnético e outras informações relevantes do ativo. As informações são coletadas e enviadas para a nuvem através de smartphone ou Gateway.
Para elevar o nível de gestão da manutenção industrial, o WEGscan conta com uma solução na nuvem, no WEG Motion Fleet Management, para o armazenamento dos dados, para análise avançada por técnico ou especialista e ainda para processamento dos dados por Inteligência Artificial para diagnóstico autônomo. Tal solução viabiliza a redução do custo operacional da frota de equipamentos (total cost of ownership - TCO) por meio do monitoramento da condição (condition monitoring) com tecnologia IoT (Internet of Things).
Com o desenvolvimento deste sensor, a WEG criou e patenteou duas tecnologias inovadoras: o WEGsense e WEGsync.
A tecnologia WEGsense combina as medições de sensores com tecnologia de ponta e algoritmos avançados WEG para detecção ANTECIPADA de falhas no ativo monitorado, como exemplo, a degradação da lubrificação em um rolamento antes mesmo que a saúde deste seja prejudicada.

A tecnologia WEGsync combina medição de vibração sincronizada com múltiplos sensores e algoritmos avançados WEG para análise de fase e deformação estrutural dos ativos monitorados. Com WEGsync, é possível avaliar qualitativamente fragilidades estruturais da aplicação (via ODS1). Como por exemplo: região de maior deformação no ativo; problemas de acoplamento, folgas e fixação; verificação dos planos de desbalanceamento de um rotor; entre outros.

O sistema de energia foi otimizado para melhor uso da bateria e permitir a coleta de dados de modo ainda mais sofisticado. Agora, com opção de alimentação externa.
Modular e versátil, o novo sensor e software podem ser customizados e empregados em praticamente qualquer tipo de equipamento ou ativo.
Com as tecnologias WEGsense e WEGsync, é possível realizar diagnósticos ainda mais precisos e precoces, além de simplificar as análises complexas.
O alcance e a comunicação foram aprimorados, tornando possível explorar os sensores de modo abrangente e ainda mais funcional. Possibilitando a solicitação de medições e atualizações dos sensores via gateway.
O WEGscan 1000 e o WEGscan 1001 são soluções de alta confiabilidade e máxima conectividade, totalmente preparadas para a Indústria 4.0, que vai transformar a maneira de produzir e gerenciar.
Desenvolvidas para conectar inversores de baixa tensão (WEGscan 1000) e de média tensão (WEGscan 1001) ao WEG Motion Fleet Management, essas soluções coletam e transmitem periodicamente dados importantes dos drives, possibilitando que o acompanhamento seja feito a qualquer momento e de qualquer parte do mundo.
Com o uso do WEGscan e do WEG Motion Fleet Management, é possível acessar e monitorar drives que estejam aplicados em qualquer tipo de indústria ou instalação, aumentando a performance e a disponibilidade dos equipamentos no chão de fábrica.

A coleta precisa de dados oportuniza diversas vantagens:

As informações dos drives de baixa e de média tensão são coletadas pelo respectivo WEGscan, via cabo Ethernet ou comunicação serial e enviadas para a plataforma através de Wi-Fi, cabo Ethernet ou redes de dados móveis. Os dados capturados estarão disponíveis no WEG Motion Fleet Management e poderão ser acessados de qualquer lugar, sempre que uma conexão à internet e um plano de subscrição ao sistema estiverem disponíveis.

O WEGscan 4000 é uma solução inovadora para o monitoramento remoto (on-line) da condição operacional de máquinas elétricas girantes de alta tensão, solução que garante precisão na coleta dos dados e possibilita realizar manutenção preditiva e diagnósticos da saúde do ativo de forma remota, automatizada e ágil.
O WEGscan 4000 coleta dados como temperatura, vibração nos três eixos, tensão, corrente principal, corrente de excitação, entre outras informações relevantes do ativo. Com o objetivo de elevar o nível de gestão da manutenção industrial, o WEGscan 4000 conta com uma solução em nuvem (cloud), o WEG Motion Fleet Management (MFM), o qual serve para o armazenamento dos dados, para análise avançada por técnico ou especialista e ainda para processamento dos dados por Inteligência Artificial para diagnóstico autônomo. Tal solução viabiliza a redução do custo operacional da frota de equipamentos ( Total Cost of Ownership - TCO) por meio do monitoramento da condição (condition monitoring) com tecnologia IoT ( Internet of Things).

O WEG Specialist é uma solução disponível no WEG Motion Fleet Management para análise avançada dos dados coletados pelo WEGscan 4000 por meio de algoritmos de inteligência artificial, os quais foram desenvolvidos com base na expertise WEG em análise de falhas em motores e geradores elétricos de alta tensão, de qualquer fabricante. Criados pelos especialistas WEG e validados nos laboratórios e parques fabris da empresa, o algoritmo do WEG Specialist aplica as tecnologias de Inteligência Artificial, como Machine Learning, para análise dos dados coletados. Há dois submódulos autônomos: o submódulo energia, responsável por análise de consumo e geração, e o submódulo diagnóstico, no qual são disponibilizados os algoritmos avançados de análise de falhas, onde o usuário receberá notificação com diagnóstico de falha antecipado para realizar o planejamento das manutenções de modo preciso.

Integrando a licença WEG Specialist, o cliente tem acesso ao WEG Consultant, um especialista WEG disponível para auxiliar na normalização da condição operacional aos ativos monitorados. Com o WEG Consultant é possível obter suporte on-line e remoto para análise de anomalias de funcionamento do ativo, obter orientações para testes, peças, ferramentas e atividades necessárias à manutenção corretiva.