Como funciona a função Acelera EP/Desacelera EP com segunda rampa?

Quando uma entrada digital está programada para esta função, as rampas de aceleração / desaceleração seguidas serão as programadas nos parâmetros P102 e P103. Enquanto que a função Acelera / Desacelera EP (sem opção de segunda rampa), obedece as rampas programadas nos parâmetros P100 e P101.

Quando usar Frequência Fx e Corrente Ix (P288 e P290)?
  • Utilizado nas funções das saídas a relé. Ver P277 e P279.
Como ajustar P295 (Corrente Nominal do Inversor)?
  • Este parâmetro deve ser ajustado de acordo com o modelo do Inversor que pode ser encontrado na etiqueta lateral do inversor. Ajustar conforme a tabela abaixo:

Qual é a função do Filtro da Variável do Processo (P526)?
  • Ajusta a constante de tempo do filtro da variável do processo;
  • É útil para se filtrar ruídos na entrada analógica AI1 (que é a entrada analógica da variável do processo).
Qual é a função do Ajuste Automático de P525 (P536)?
  • Possibilita ao usuário habilitar ou desabilitar a cópia do P040 (variável do processo) em P525, quando há a comutação do modo de operação do PID de manual para automático.

P536

Função

0

Ativo (copia o valor de P040 para P525)

1

Inativo (não copia o valor de P040 para P525)

  • 1
  • ...
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 273
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Teléfono: 1-800-ASK-4WEG (275-4934)
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
  • Eficiencia Energetica