Como instalar a HMI remota?

Para cada modelo de montagem da HMI, existe um grau de proteção especifico, conforme as normas: NEMA 250 e IEC 60529.

Dimensões em milímetros da HMI-CFW09-LED/LCD com grau de proteção NEMA 5 IP51:

Dimensões em milímetros da HMI-CFW09-LED/LCD + kit moldura HMI remota com grau de proteção NEMA 5 IP51:

Dimensões em milímetros da HMI-CFW09-LED/LCD-N4 com grau de proteção NEMA 4 IP56:

Qual cabo utilizar para instalar a HMI remota?

Conexão da HMI remota para distâncias inferiores a 10 metros:

A tabela a seguir mostra a ligação do cabo para distâncias ≤ 5 metros:

A tabela a seguir mostra a ligação do cabo para distâncias > 5 metros e ≤ 10 metros:

Conexão da HMI remota para distâncias superiores a 10 metros:

A HMI remota com moldura pode ser conectada ao inversor com um cabo de até 200 metros de comprimento. Para isto é necessário adaptar uma fonte de alimentação externa de 15Vcc, conforme apresentado na figura a seguir:

A tabela a seguir mostra a ligação do cabo para distâncias > 10 metros e ≤ 200 metros:

Qual a função da tampa cega?

A utilização de tampas cegas no lugar da HMI é possível, tanto no inversor quanto na moldura, elas são utilizadas quando não é necessário o uso da HMI standard.

São duas tampas cegas disponíveis para o CFW-09 conforme pode ser visto a seguir:

Tampa cega-09 remota (para colocar na moldura remota):

Tampa cega-09 local com led’s Power e Error (para colocar diretamente no CFW-09):

Qual a função da reatância de rede e/ou indutor do link CC?

As harmônicas da corrente de entrada são dependentes dos valores das impedâncias presentes no circuito de entrada/saída do retificador. A adição de uma reatância de rede e/ou indutor do link CC reduzem o conteúdo harmônico da corrente proporcionando as seguintes vantagens:

Aumento do fator de potência na entrada do inversor;

Redução da corrente eficaz de entrada;

Diminuição da distorção da tensão na rede de alimentação;

Aumento da vida útil dos capacitores do link CC.

A reatância de rede e o indutor do link CC quando dimensionados corretamente tem praticamente a mesma eficácia para redução das correntes harmônicas:

O indutor do link CC tem a vantagem de não introduzir queda de tensão;

Enquanto a reatância de rede é mais eficaz na redução dos transientes de sobretensão que possam surgir na rede de alimentação.

Observação:

Os modelos de 44A a 79A/500-600V, 107A a 472A/500-690V e 100A a 428A/660-690V, possuem indutor do link CC embutido. Não é necessário ter impedância de linha mínima ou adicionar indutores de linha externos para a proteção destes modelos.

Quais os critérios de uso da reatância de rede e/ou indutor do link CC?

A reatância de rede ou o indutor do link CC deverá ser acionado quando a impedância necessária da rede não for suficiente para limitar os picos de corrente de entrada, evitando danos ao inversor. Os valores mínimos de impedâncias exigidos, expressos em queda percentual estão descritos a seguir:

Para modelos de corrente nominal ≤ 130A/220-230V ou ≤ 142A/380-480V ou 32A/500-600V: 1% de queda na tensão da rede;

Para modelos de corrente nominal ≥ 180A/380-480V: 2% de queda de tensão;

Para modelos de corrente nominal ≥ 44A/500-600V ou ≥ 107A/500-690V ou ≥ 100A/500-690V: não há exigências para impedância mínima de rede para proteção destes inversores. Visto que esses modelos já possuem indutor do link CC embutido ao produto.

Como critério alternativo, deve-se adicionar uma reatância de rede sempre que o transformador que alimenta o inversor possuir uma potência nominal maio que o indicado a seguir:

Para o cálculo do valor da reatância de rede necessária para obter a queda de tensão percentual desejada utilizar:

  • 1
  • ...
  • 192
  • 193
  • 194
  • ...
  • 272
WEG S.A.