Qual a fiação que deve ser usada na instalação da SSW-05?

Tabela de fiação de potência (cobre 70ºC)

Modelo

Corrente Nominal

Fiação da Potência mm² (AWG)

SSW-05.3

3A

0,75 (18)

SSW-05.10

10A

1,5 (16)

SSW-05.16

16A

4 (12)

SSW-05.23

23A

6 (10)

SSW-05.30

30A

10 (8)

SSW-05.45

45A

16 (6)

SSW-05.60

60A

25 (4)

SSW-05.85

85A

35 (2)

Quais são os motores máximos que podem ser ligados na SSW-05?
Quais são as dimensões da SSW-05?

As dimensões para SSW-05:

As dimensões da SSW-05 estão na tabela a seguir:

Mecânica

Largura

(mm)

Altura

(mm)

Profundidade

P (mm)

L

La

H

Ha

1

59

60,4

130

130,7

145

2

79

80,4

185

185,7

172

Tabela das mecânicas

Modelo

Corrente Nominal

Mec.

SSW-05.3

3A

1

SSW-05.10

10A

SSW-05.16

16A

SSW-05.23

23A

SSW-05.30

30A

SSW-05.45

45A

2

SSW-05.60

60A

SSW-05.85

85A

Como faço o ajuste da corrente do motor?

· Este ajuste irá definir a relação de corrente da SSW-05 e do motor por ela acionado;

· Este valor é muito importante pois irá definir as proteções do motor acionado pela SSW-05;

· O ajuste desta função tem importância direta nas seguintes proteções do motor: sobrecarga, sobrecorrente, rotor bloqueado, falta de fase.

Exemplo de cálculo:

SSW-05 utilizada: 30A

Motor utilizado: 25A

Ajuste da Corrente do Motor =

Ajuste da Corrente do Motor =

Ajuste da Corrente do Motor = 0,833 (o valor achado deve ser multiplicado por 100)

Portanto deve ser ajustado em 83%

O que significa quando o LED Internal Fault pisca 8 vezes?
  • Significa que há subcorrente:

Monitora apenas quando a SSW-05 está em regime (100% de tensão). Atua quando a corrente do motor for inferior a P610% da corrente ajustada no trimpot (Motor Current), durante um tempo superior ao programado em P611.

Observação:

Esta proteção pode ser habilitada ou desabilitada por sua respectiva chave dip-switch.

  • 1
  • ...
  • 156
  • 157
  • 158
  • ...
  • 272
WEG S.A.