• MEPS
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
Onde encontro as dimensões e características dos motores WEG?

Temos disponível em nosso site o configurador de motores, ou catálogo eletrônico, onde poderá fazer a seleção de produtos, encontrar tabelas elétricas e o desenho do motor requerido, com suas respectivas medidas.

Qual capacitor utilizar em um motor monofásico?

Deve-se entrar em contato com a WEG de posse das seguintes informações:

- Item do motor (número composto por 8 dígitos exemplo: 10016778) ou número de série do motor.

FALE CONOSCO: http://www.weg.net/br/Contato/Fale-Conosco

É possível variar a velocidade de um motor monofásico?

Não é possível!

Caso a aplicação requeira variação de velocidade e sua rede seja monofásica, a WEG recomenda utilizar inversor de freqüência com placa especial, ligado em rede monofásica e alimentando um motor trifásico.

Existem também motores monofásicos especiais com mais de uma polaridade, consequentemente podem variar a velocidade.

Para maiores informações consulte o catálogo Manual de Instalação, Operação e Manutenção de Motores Elétricos disponível na Central de Downloads WEG : http://www.weg.net/br/Produtos-e-Servicos/Geral/Central-de-Downloads

O motor de minha máquina de lavar, tanquinho, centrífuga, ar condicionado ou motor para movimentação de ar parou de funcionar, como devo proceder?
Neste tipo de equipamento, conhecido como linha branca, o motor é considerado pelo fabricante como peça de reposição. O equipamento deve ser encaminhado para avaliação e reparo em um assistente ténico do fabricante do equipamento.
Qual a máxima tensão na saída quando o CFW10 é alimentado em 110-127 V?
Saída 220V trifásica.

  • 1
  • ...
  • 243
  • 244
  • 245
  • ...
  • 273
WEG FRANCE SAS
  • 60 Avenue des Arrivaux, ZI de Chesnes La Noirée, Saint-Quentin-Fallavier - 38070 - 38 > Isère / Francia
  • Teléfono: +33 47499 1135
  • Correo electrónico: info-fr@weg.net