2. Innovación Tecnológica

Para WEG, la innovación tecnológica habla al respecto, principalmente, del desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos productos, materiales y pruebas que apuntan al aumento de la eficiencia, reducción de costos, mejoría de la calidad y reducción de la materia prima de los productos. Es de esa forma que la empresa se hace más competitiva, conquista nuevos mercados, se mantiene sustentable y contribuye al desarrollo del planeta.

En 2024, fueron invertidos R$ 1,084 mil millones en Investigación & Desarrollo.

PDT (Programa de Desarrollo Tecnológico)

En WEG, todas las ideas son organizadas y sistematizadas por medio del PWQP (Programa WEG de Calidad y Productividad). Dentro de éste se encuentra el PDT (Programa de Desarrollo Tecnológico), que reúne los proyectos de innovación relativos a nuevos productos y procesos. A partir del Planeamiento Estratégico Tecnológico son definidos los diversos proyectos que harán parte de los programas.

Inversión en Investigación & Desarrollo

Personas creativas y focalizadas en la innovación son fundamentales para la evolución de productos y procesos. Por eso, WEG apuesta fuertemente a su equipo de Investigación & Desarrollo, así como a un ambiente que estimule la creatividad.

Flujo de Desarrollo de Productos WEG

A partir de la generación de la idea para el éxito en el mercado

TECNOLOGIA MOTORES WEG EVOLUÇÃO

EFICIÊNCIA
DENSIDADE DE POTÊNCIA [kW/kg]
1960
0,13
1980
0,14~88%
1990
0,14~89,5%
2000IE2
0,15~90,2%

W21 AR Plus

2010IE4
0,15~95,1%

W22 Premium

2010IE4
0,30~96%

W22 Permanent Magnet

2013IE4
0,16~95,8%
2014IE5
0,30 (PM)~96,5%

W22 PM Ultra Premium

2019IE6
0,21 (PM)~97,6%

W50 Magnet

2021IE7
0,21~98,08%

Assynchronous Motors

2022IE9
0,21 (PM)~97,5%

Synchronous Motors

2024IE6
0,21 (PM)~97,5%

W23 Sync+

2024IE6
1,55 (PM)~97,5%

W80 AXgen

Maior eficiência

Maior eficiência

Menor consumo de energia

Menor consumo de energia

Evolución de la tecnología revestimientos

80's

CFW-I

Tecnologia AEG

1991

CFW-01

Primeiro inversor com TECNOLOGIA PRÓPRIA

1992

CFW-02

Micro inversor BT full digital totalmente microprocessado

1993

CFW-03

Inversor BT full digital para altas potências (até 150 HP / 132 kW)

1995

CFW-04

Primeiro microinversor BT WEG com IGBTs

1996

CFW-06

Primeira linha de inversor BT WEG com controle vetorial e certificações internacionais CE e UL

1997

CFW-07

Nova geração de microinversor BT

1998

Microline CFW-08

Geração de inversores BT ultra compacto

1999

Início do P&D de inversores MT em cooperação tecnológica com a Univ. Wuppertal – Alemanha

2000

CFW-09

System drive BT WEG controles U/f, VVW e vetorial. Capacidade de paralelismo para altas potências

2001

CFW-08

Inversor BT para aplicações gerais, filtro RFI interno e versão com alto grau de proteção

2004

CFW-10

Nova geração de microinversor BT. Compacto e excelente custo-benefício para aplicações simples

2004

MVW01

Primeiro inversor MT MVW01 - Inversor com braços de potência de média tensão à até 2.500 HP @ 4.160 V

2005

MVW01-C

Versão compacta do inversor MT até 1.000 HP @ 4.160 V

2007

CFW11

Nova geração de inversor BT para sistemas (system drive)

  • Interface gráfica
  • Ampla faixa de potência,
  • Versão modular que permite paralelismo
  • Versão regenerativa
  • Versão com sistema de refrigeração à ar ou água
2013

CFW500

Geração worldclass de inversor BT para aplicações gerais (general purpose)

2014

MVW3000

Inversor MT com IGBTs de baixa tensão ligados em série, mais competitivo para aplicações mais simples até 12.000 HP @ 13.800 V

2016

CFW300

Geração worldclass de microinversor BT (micro drive)

2017

MVW-01WC

Inversor MT com refrigeração a água para o mercado naval e offshore

2022

CFW900

Geração worldclass de inversor BT para sistemas (system drive)

2022

MVW-01EV

Inversor MT resistente a arco elétrico interno para o mercado O&G

2022

ADV200

Linha de inversores BT para sistemas de alta performance (metalurgia, papel & celulose, plástico e elevação de cargas)

2022

ADP200

Linha de inversores BT para aplicação de bombas hidráulicas

2022

ADL500

Linha de inversores BT para elevadores

2022

TPD32

Linha de conversores AC/DC

Conozca más sobre las innovaciones tecnológicas de WEG

WEG se asocia con el MIT

WEG se asocia con el MIT

Programa de relacionamiento industrial busca desarrollar innovación tecnológica en alianza con uno de los centros tecnológicos más grandes del mundo

WEG y Engie Brasil Energia completan la instalación del primer aerogenerador nacional

WEG y Engie Brasil Energia completan la instalación del primer aerogenerador nacional

El aerogenerador es parte del proyecto del primer aerogenerador nacional, que tiene como objetivo desarrollar tecnología nacional y cadena de producción para la fabricación e instalación de equipos de gran porte en el país.

Internet de las cosas: interconectando industrias con eficiencia mejorada

Internet de las cosas: interconectando industrias con eficiencia mejorada

Al llevar su concepto a las fábricas, la Internet Industrial de las Cosas (IIoT) aprovecha las ventajas tecnológicas para una mayor eficiencia en los procesos de producción industrial.

WEG recibe el Premio Nacional de Innovación en Brasil

WEG recibe el Premio Nacional de Innovación en Brasil

La compañía fue galardonada con el Premio Nacional de Innovación otorgado por la Confederación Nacional de la Industria

WEG crea su Centro Abierto de Innovación en Jaraguá do Sul – Brasil

WEG crea su Centro Abierto de Innovación en Jaraguá do Sul – Brasil

Con un registro continuo de inversiones en investigación, desarrollo e innovación, WEG dio otro paso importante para continuar su estrategia de desarrollo continuo de nuevas tecnologías, inaugurando el WEG IoT Open Innovation Center

WEG participa del proyecto Sirius, una de las primeras fuentes de luz sincrotrón de cuarta generación del mundo.

WEG participa del proyecto Sirius, una de las primeras fuentes de luz sincrotrón de cuarta generación del mundo.

La nueva fuente de luz sincrotrón de Brasil permite a los investigadores resolver potencialmente los principales problemas en cualquier área.

Pruebas de aceite para transformadores de WEG Transformers Africa ayudan a los usuarios a evitar fallas

Pruebas de aceite para transformadores de WEG Transformers Africa ayudan a los usuarios a evitar fallas

Laboratorio de aceite de última generación ofrece una amplia gama de servicios a los propietarios de transformadores

WEG lanza la solución Industria 4.0

WEG lanza la solución Industria 4.0

El WEG Motor Scan supervisa los datos del motor, almacena en la nube y proporciona acceso a los datos por la plataforma IoT y App

WEG presenta motor eléctrico para autobuses en FEIMEC

WEG presenta motor eléctrico para autobuses en FEIMEC

Proyecto muestra motor de tracción eléctrica BUS900 en Realidad Aumentada

Nueva solución de WEG permite el monitoreo periódico de los motores para garantizar la confiabilidad de la producción

En la feria Drives and Controls de este año, WEG exhibirá una gama completa de motores de alto rendimiento y soluciones de accionamiento para una amplia variedad de aplicaciones industriales.

Lanzamiento de la Línea de motores W60 con rango de potencia extendido

La plataforma de motores W60 ahora está disponible hasta la carcasa IEC 1000 (NEMA 1600) y potencia de hasta 16.000 kW (21.500 CV).

La lista de las empresas más innovadoras de Brasil incluye a WEG

La lista de las empresas más innovadoras de Brasil incluye a WEG

Patrocinado por el periódico financiero Valor Económico, el premio fue concedido a empresas consideradas como más innovadoras en cada uno de los 18 principales sectores económicos de Brasil y también a los diez líderes en la clasificación total.

WEG presenta caminos para la transición energética en Hannover Messe 2026, la mayor feria industrial del mundo

WEG presenta caminos para la transición energética en Hannover Messe 2026, la mayor feria industrial del mundo

La empresa presenta un portafolio integrado de soluciones en automatización, digitalización, eficiencia energética y electrificación

WEG lanza barniz Breesy® para esmalte de alambre de cobre con un enfoque en la seguridad y la sostenibilidad

WEG lanza barniz Breesy® para esmalte de alambre de cobre con un enfoque en la seguridad y la sostenibilidad

Un producto libre de ácido cresílico combina un alto rendimiento técnico, un entorno laboral mejorado y un impacto ambiental reducido

WEG Presenta Soluciones Industriales de IA de Última Generación en el Oracle Innovation Center

WEG Presenta Soluciones Industriales de IA de Última Generación en el Oracle Innovation Center

La colaboración refuerza el compromiso de ambas empresas con la transformación digital, la eficiencia y la innovación en múltiples sectores

WEG realiza pruebas avanzadas de protección aplicadas a subestaciones digitales en el laboratorio del Parque Tecnológico Itaipú

WEG realiza pruebas avanzadas de protección aplicadas a subestaciones digitales en el laboratorio del Parque Tecnológico Itaipú

Las pruebas en tiempo real validan la confiabilidad de las soluciones de WEG para subestaciones digitales, garantizando el cumplimiento de los requisitos del ONS.

WEG suministra transformadores para proyecto solar en Colombia

WEG suministra transformadores para proyecto solar en Colombia

El proyecto refuerza la importancia de la innovación y del desarrollo de soluciones eficientes que contribuirán a la generación de energía limpia en Colombia.

WEG es campeona del Anuario Época Negócios 360°

WEG es campeona del Anuario Época Negócios 360°

El primer lugar en el ranking general es inédito en el Anuario, que reconoce a WEG desde 2013 como la Mejor Empresa del Segmento de Mecánica y Metalurgia

WEG suministra paquete integrado de motor de rotor bobinado para aplicación de triturador en Japón

WEG suministra paquete integrado de motor de rotor bobinado para aplicación de triturador en Japón

El suministro fortalece la asociación a largo plazo y simplifica el comisionamiento y el mantenimiento para las operaciones del usuario final.

Eficiencia energética en el sector camaronero es ampliada con WEGmotion Drives

Eficiencia energética en el sector camaronero es ampliada con WEGmotion Drives

La electrificación de bombas de agua en fincas camaroneras permite el ahorro de energía y reducción de mantenimiento, reforzando la presencia de WEG en el mercado ecuatoriano.

WEG S.A. - HEADQUARTERS
  • Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300, Vila Lalau - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC / Brasil
  • Teléfono: +55 47 3276-4000
  • Correo electrónico: info-br@weg.net
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
  • Eficiencia Energetica