Retornar para Minha Conta

WEG
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
    • Русский
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
    • RFQ
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
    • Русский
  • Fale Conosco
  1. Página inicial
  2. FAQ

Perguntas Frequentes

Qual é a bitola da fiação que devo utilizar para fazer o aterramento da Soft-Starter?

Utilize no mínimo a fiação com a bitola indicada na tabela abaixo:

É necessário aterrar o motor quando se utiliza a Soft-Starter?

Sempre aterrar a carcaça do motor. Fazer o aterramento do motor no painel onde a Soft-Starter SSW-06 está instalada. A fiação de saída da Soft-Starter SSW-06 para o motor deve ser instalada separada da fiação de entrada da rede bem como da fiação de controle e sinal.

Qual é o fusível recomendado para proteção da Soft-Starter?

Fusíveis a serem utilizados na entrada deverão ser do tipo ultra-rápido (U.R.) com I²t menor ou igual a 75% do valor do SCR (tiristor) indicado na tabela abaixo (A²s). Estes fusíveis protegerão o SCR em caso de curto circuito. Também podem ser utilizados fusíveis normais, ao invés de U.R., os quais protegerão a instalação contra curto circuito, PORÉM o SCR não ficará protegido.

Fusíveis Recomendados

Qual o motor mínimo para a Soft-Starter SSW-06?
  • Para que as proteções baseadas na leitura e indicação de corrente funcionem corretamente, a corrente nominal do motor não deverá ser inferior a 30% da nominal da Soft-Starter SSW-06;
  • Não recomendamos a utilização de motores que funcionem em regime com carga inferior a 50% da sua nominal.
Posso alimentar as entradas digitais da Soft-Starter SSW-06 com uma fonte externa?

Sim. As entradas digitais da SSW-06 possibilitam vários tipos de conexões elétricas.Podem ser alimentadas com a fonte auxiliar interna de +24Vcc utilizando o 0V como ponto comum ou o +24Vcc. Também podem ser alimentadas via fonte externa de +24Vcc, conexão com PLC’s, utilizando o 0V como ponto comum ou o +24Vcc conforme a necessidade da aplicação.

Abaixo são apresentadas as 4 possibilidades de conexões das entradas digitais:

Esquema de conexão das entradas digitais utilizando fonte auxiliar interna

Esquema de conexão das entradas digitais utilizando fonte externa

  • 1
  • ...
  • 108
  • 109
  • 110
  • ...
  • 276
WEG CENTRAL ASIA LLP
  • Bukhtarminskaya str. 24/12, Turksib district, Almaty, Republic of Kazakhstan. / Cazaquistão
  • Telefone: +7 (701) 447-00-00
  • E-mail: sales-wca@weg.net
  • Branch of the WEG company
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
  • Solicite um Orçamento